StarTech.com

Ventola computer con doppio cuscinetto a sfera di ricambio 40x10 mm con connettore LP4

Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 40 mm

ID prodotto: FAN4X1LP4

  • Design con doppio cuscinetto a sfera
  • Connettori di alimentazione LP4 in serie
€ 6,99 EUR IVA esclusa
€ 8,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Numero di conduttori 2
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere
Prestazioni
Livello di rumorosità 23 dBA
RPM ventola 5000
Velocità flusso aria 5.22 CFM
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Femmina
1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Alimentazione
Tensione ingresso 12V DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10 to 80
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4 cm [1.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Lunghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Peso prodotto 21 g [0.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 67 mm [2.6 in]
Peso spedizione (confezione) 36 g [1.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ventola computer 4 cm

Certificazioni