StarTech.com

Ventola CPU con socket / Zoccolo 60x10mm 1U con dissipatore termico in rame - TX3

Aggiungi un dissipatore in rame ad un CPU con Socket 7/370 CPU per server 1U

ID prodotto: FAN3701U

€ 19,99 EUR IVA esclusa
€ 24,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni dissipatore 64 x 63 x 10mm (2.52 x 2.48 x 0.39in)
Dimensioni ventola 60 x 60 x 10mm (2.36 x 2.36 x 0.39in)
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere
Tipo dissipatore Rame
Ventole 1 - 60 mm
Prestazioni
Livello di rumorosità 31 dBA
Resistenza termica 0.554゚C/W
RPM ventola 5000
Velocità flusso aria 13.48 CFM
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Ventola Molex (3 pin, TX3) Femmina
Alimentazione
Consumo energetico 2.64 W
Tensione ingresso 12V DC
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 199 g [7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 14.6 cm [5.7 in]
Package Length 10 cm [3.9 in]
Package Width 30 mm [1.2 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ventola CPU in rame da 6 cm per server 1U
1 - Confezione di composto termico

Certificazioni