StarTech.com

Adattatore di alimentazione 20V CC per Docking Stations DK30A2DH / DK30ADD - 2A

Alimentatore da Ricambio CC | 20 Volt | 2 AMP | Barilotto Tipo N

ID prodotto: SVA20N2NEUA

  • Adattatore di alimentazione di ricambio per le docking station per laptop StarTech.com DK30A2DH e DK30ADD
  • Da utilizzare in sostituzione di un adattatore di alimentazione smarrito o come adattatore di alimentazione di scorta per una docking station DK30A2DH o DK30ADD
  • Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 20 volt e 2 amp (o inferiore) e un connettore di tipo N a cilindro
  • Dispositivi di importanza critica sempre operativi grazie a un adattatore di alimentazione aggiuntivo
€ 33,99 EUR IVA esclusa
€ 41,47 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Alimentazione
Consumo energetico 40W
Corrente di uscita 2 A
Corrente ingresso 1 A
Tensione di uscita 20V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.3 cm [1.7 in]
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 1219 mm [48 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 137 g [4.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10.3 cm [4.1 in]
Package Length 38 cm [15 in]
Package Width 29.5 cm [11.6 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)

Certificazioni

Accessori