StarTech.com

Adattatore di Alimentazione CC - 12V - 6,5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

ID prodotto: SVA12DN4NEUA

  • Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 12 volt e 6,5 ampere (o inferiore) e un connettore DIN a cilindro
  • Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio
€ 73,99 EUR IVA esclusa
€ 90,27 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 78
Corrente di uscita 6.5 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa 4-pin DIN
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Umidità 0% - 80 % umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.4 cm [1.3 in]
Larghezza prodotto 57 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Peso prodotto 378 g [13.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10.3 cm [4.1 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 13.7 cm [5.4 in]
Peso spedizione (confezione) 1 kg [2.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, AU)
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A
SVA5M3NEUA
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 9V DC - 2A
SVA9M2NEUA
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 9V DC - 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A
IM12D1500P
Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A

Consente di sostituire il cavo di alimentazione 12V CC (1,5 Amp), con una connessione affidabile

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Adattatore di Alimentazione DC da 5V, 2A - Alimentatore di Ricambio 5V, 2A
SVA5H2NEUA
Adattatore di Alimentazione DC da 5V, 2A - Alimentatore di Ricambio 5V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
SVA12M2NEUA
Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 4A
SVA5M4NEUA
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 4A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 31,99 IVA esclusa
€ 39,03 IVA inclusa

Accessori