StarTech.com

Cavo Lucchetto di Sicurezza con chiave per Laptop - Pulsante di Bloccaggio

Lucchetto di Sicurezza portabile | In Acciaio da 2m

ID prodotto: LTLOCKKEY

  • Cavo di sicurezza a chiave per proteggere un computer laptop o un altro dispositivo dai furti
  • Pratico azionamento con una sola mano grazie al pulsante di blocco a pressione e alla giunzione del cavo con possibilità di rotazione di 360 gradi
  • Compatibile con laptop, dock, monitor, proiettori o altre apparecchiature informatiche in cui sia disponibile uno slot per blocco di sicurezza Kensington® (K-Slot)
Ulteriori Informazioni
  • Nessuna combinazione da ricordare (due chiavi identiche incluse in dotazione)
  • Cavo in acciaio rivestito in vinile a prova di manomissione (4,4 mm di diametro) per la massima resistenza e robustezza
€ 39,99 EUR IVA esclusa
€ 48,79 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.7 cm [0.7 in]
Colore Silver & Black
Larghezza prodotto 32 mm [1.3 in]
Lunghezza prodotto 2 m [6.7 ft]
Peso prodotto 130 g [4.6 oz]
Tipo enclosure Zinc Alloy
Informazioni confezione
Package Height 22.3 cm [8.8 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 4 mm [0.2 in]
Peso spedizione (confezione) 145 g [5.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Blocco di sicurezza per computer laptop
2 - Chiavi
1 - Fascetta a strappo
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni