Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0

ID prodotto: DKT30CHV

Consente di trasformare un laptop in una workstation compatta ovunque, aggiungendo video, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C (5 Gbps)

Caratteristiche
  • Connettività estesa del MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS o altro computer laptop con tecnologia USB-C

  • L'adattatore multiporta 4 in 1 fornisce uscita video HDMI Ultra HD 4K (3840x2160p) o VGA, una porta USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet

  • Alloggiamento elegante, compatto e durevole per la massima portabilità

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Una porta USB 3.0 Type-A aggiuntiva consente di connettere i dispositivi USB esistenti (retrocompatibili con dispositivi USB 2.0 e 1.x)

  • Compatibile con porte Thunderbolt 3

  • Porta Gigabit Ethernet RJ45 con supporto di Wake-on-LAN (WOL), frame jumbo, tagging delle reti VLAN ed Energy-Efficient Ethernet

  • Semplice configurazione con supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi Windows® e Mac (funziona anche con Google Chrome OS™)

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT AMAZIT
INGIT
Disponibile in
€ 102,99 EUR IVA esclusa
€ 123,59 IVA inclusa

ID: DKT30CHV

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo adattatore multiporta USB-C™ per laptop cambia il modo di lavorare quando si è in viaggio. Permette di creare una workstation in viaggio ed è uno dei primi adattatori multiporta a integrare una connessione host USB Type-C™. Ora è possibile creare una workstation fissa o temporanea praticamente ovunque.

La foto mostra l’adattatore multiporta comodamente infilato in una borsa per laptop per un’agevole portabilità

È un modo versatile e portatile per collegare dispositivi supplementari al laptop con numero di porte limitato (ad esempio, Dell™ Precision, Dell XPS, Samsung Galaxy TabPro S™ o Google Chromebook™), utilizzando questa porta USB-C di nuova generazione: perfetta per il lavoro mobile.

Consente di sfruttare la porta USB-C sul laptop

Questo adattatore multiporta è dotato di un connettore USB Type-C integrato e facile da usare. Per sfruttare appieno USB-C e DP Alt Mode, l'adattatore converte le funzionalità video e dati della porta USB-C del laptop in quattro porte individuali. È possibile così risparmiare e utilizzare l'adattatore con le periferiche esistenti e, grazie al cavo integrato, non è necessario portare con sé un cavo host separato.

Il connettore USB-C dell'adattatore è piccolo e reversibile, per facilitare e velocizzare il collegamento al laptop. Ora è possibile dedicare più tempo al lavoro e meno alla configurazione della workstation. Inoltre, è possibile usare il connettore con un qualsiasi lato rivolto verso l’alto, riducendo il rischio di danneggiare la porta del laptop. E dato che utilizza USB-C, l'adattatore è compatibile con la porta dati Thunderbolt™ 3, che consente il collegamento al laptop dotato di questa porta.

Con una gamma di pratiche funzionalità, l'adattatore da viaggio è ideale per configurazioni veloci in sala conferenze o sala riunioni.

La foto mostra l’adattatore multiporta collegato alla porta USB-C laptop

Alimentato tramite bus, per maggiore portabilità e minore fastidio

Per la massima portabilità, l’adattatore combo consolida più porte in un'unica struttura leggera. Dal momento che le porte sono combinate in un unico e pratico adattatore da viaggio, è possibile lasciare a casa o in ufficio gli adattatori mono-funzione.

Inoltre, l'adattatore è alimentato tramite bus, eliminando la necessità di portare con sé un ingombrante adattatore separato. Grazie alle prestazioni alimentate via USB, è possibile viaggiare in modo più leggero ed efficiente e con maggiore comodità.

La foto mostra l'adattatore multiporta palmare tenuto in una mano

Tutte le porte che servono, inclusa Ultra HD 4K

Questo versatile adattatore multiporta USB-C per laptop consente di creare in tutta facilità una workstation mobile dove è più necessaria. È dotato di porte HDMI® (con audio) e VGA, che permettono di collegarlo con facilità a un monitor HDMI 4K o VGA a definizione standard. L'adattatore offre un modo facile per collegare un display esterno o un proiettore al laptop.

L’installazione è semplice e veloce, con supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi. Inoltre, l'adattatore integra una porta Gigabit Ethernet e un’ulteriore porta USB 3.0 (USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1), per consentire l'accesso a una rete cablata o il collegamento di una periferica USB supplementare al laptop.

Il grafico mostra un router, un monitor, un mouse e una tastiera collegati all’adattatore multiporta per laptop

DKT30CHV è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: 

  • Affinche il tuo macbook sia supportato e' necessario avere MacOS 10.12.6 o successivo

  • il laptop host dotato di USB-C deve supportare i video (DP Alt Mode) per funzionare con questo adattatore. L'adattatore non supporta la fornitura di alimentazione tramite USB.
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS 10.10 to 10.13
Chrome OS™

Applicazioni
  • Permette di sfruttare la porta USB-C sul laptop o Ultrabook™ per espandere la connettività ad altre interfacce, quali HDMI e Gigabit Ethernet
  • Consente il collegamento del laptop al proiettore e la visualizzazione di contenuti multimediali nell'ambiente domestico o di presentazioni coinvolgenti nelle sale riunioni e in aula
  • Consente l'utilizzo di un televisore dotato di porta HDMI in una camera d’hotel, come display esterno quando si è in viaggio
  • Consente di collegare il laptop a una connessione internet Gigabit cablata in luoghi in cui il Wi-Fi® non è disponibile
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Displays Supported 1
ID chipset Cypress - CYPD2122
Cypress - CYUSB3314
STMicroelectronics - STDP2650
Chrontel - CH7517
ASIX - AX88179
Porta(e) di ricarica rapida No
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni analogiche massime 2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160p - 30Hz (HDMI)
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS 10.10 to 10.13
Chrome OS™
Note/requisiti speciali
Nota Affinche il tuo macbook sia supportato e' necessario avere MacOS 10.12.6 o successivo
Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. È necessario verificare che la porta USB-C del laptop supporti DP Alt Mode.
È possibile utilizzare una sola uscita video alla volta (HDMI o VGA). Se sono collegati due display, ha la priorità la porta HDMI.
Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode).
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 17 mm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 54 mm [2.1 in]
Lunghezza cavo 105 mm [4.1 in]
Lunghezza prodotto 114 mm [4.5 in]
Peso prodotto 72 g [2.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 152 g [5.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Multifunzione USB-C per laptop
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD

Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Consente di ricaricare il laptop tramite USB-C e di creare una workstation ovunque ci si trovi, con uscita video DVI, Gigabit Ethernet e una porta USB-A

€ 96,99 IVA esclusa
€ 116,39 IVA inclusa

Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery
CDP2VGAUACP

Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery

Consente di connettere un computer laptop con tecnologia USB Type-C a un display VGA e a un dispositivo USB Type-A, in più alimenta e ricarica il computer laptop

€ 73,99 IVA esclusa
€ 88,79 IVA inclusa

Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento
DKT30CHVW

Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento

Il computer laptop diventa una workstation compatta in qualsiasi luogo grazie all'aggiunta di video 4K, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C™ (5 Gbps)

€ 111,99 IVA esclusa
€ 134,39 IVA inclusa

Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHPD

Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0

Permette di alimentare e ricaricare il laptop tramite USB Type-C (5 Gbps) e di creare una workstation ovunque, con l’aggiunta di video 4K, GbE e due porte USB 3.0

€ 121,99 IVA esclusa
€ 146,39 IVA inclusa

Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento
DKT30CHPDW

Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento

Permette di alimentare e ricaricare il laptop tramite USB Type-C (5 Gbps) e di creare una workstation ovunque, con l’aggiunta di video 4K, GbE e due porte USB 3.0

€ 113,99 IVA esclusa
€ 136,79 IVA inclusa

Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A
CDP2HDUACP

Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A

Consente di collegare un laptop USB Type-C a un display HDMI e a una periferica USB Type-A, oltre ad alimentare e caricare il laptop

€ 77,99 IVA esclusa
€ 93,59 IVA inclusa

Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco
CDP2HDUACPW

Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco

Consente di collegare un laptop USB Type-C a un display HDMI e a una periferica USB Type-A, oltre ad alimentare e caricare il laptop

€ 77,99 IVA esclusa
€ 93,59 IVA inclusa

Adattatore Multiporta USB-C per Portatili - 4k HDMI - GbE - USB Tipo C - USB-A
DKT30CHD

Adattatore Multiporta USB-C per Portatili - 4k HDMI - GbE - USB Tipo C - USB-A

Consente di aggiungere porte HDMI, Gigabit Ethernet, USB-A e USB-C (5 Gbps) al computer laptop attraverso un singolo cavo USB Type-C™

€ 104,99 IVA esclusa
€ 125,99 IVA inclusa

Adattatore Multiporta USB-C - Lettore Schede SD - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD

Adattatore Multiporta USB-C - Lettore Schede SD - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0

Aggiunge maggiore connettività al proprio MacBook o a un altro laptop USB-C, con il video 4K, Gigabit Ethernet, due porte USB 3.0 e un lettore di schede SD, e inoltre alimenta e ricarica il computer laptop mentre si lavora

€ 121,99 IVA esclusa
€ 146,39 IVA inclusa

Docking Station USB-C a 2 uscite per Portatili - MST con Power Delivery - 4k
MST30C2DPPD

Docking Station USB-C a 2 uscite per Portatili - MST con Power Delivery - 4k

Consente di alimentare e caricare un laptop via USB Type-C (5 Gbps) e creare una workstation a doppio monitor basata su MST

€ 280,99 IVA esclusa
€ 337,19 IVA inclusa

Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA
CDPVGDVHDBP

Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA

Adattatore USB-C da portare sempre con sé in viaggio, per collegare il computer laptop a un monitor, un televisore o un proiettore di qualsiasi modello

€ 75,99 IVA esclusa
€ 91,19 IVA inclusa

Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB

Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 89,99 IVA esclusa
€ 107,99 IVA inclusa

Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K
CDPVGDVHDMDP

Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo adattatore compatto insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 106,99 IVA esclusa
€ 128,39 IVA inclusa

Cavi DVI (2)

Cavo DVI-D Dual Link 30 cm - M/M
DVIDDMM1

Cavo DVI-D Dual Link 30 cm - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

Cavo DVI-D Dual Link 1,8 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Cavi e adattatori micro USB (2)

Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B da 30 cm
UUSBHAUB1

Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B da 30 cm

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Cavo micro USB - A a Micro B, 90 cm
UUSBHAUB3

Cavo micro USB - A a Micro B, 90 cm

Per ricaricare e sincronizzare dispositivi Micro USB

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Cavi VGA (1)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 30 cm - HD15 a HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.