Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco
Adattatore Video USB-C | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Compatibile Thunderbolt™ 3
ID prodotto: CDP2HDUACPW
- Questo adattatore video USB-C consente di visualizzare presentazioni su un monitor HDMI 4K UHD
- Utilizzando questo adattatore multiporta e un adattatore di alimentazione USB Type-C, è possibile alimentare il computer laptop con la tecnologia Power Delivery a 60 W
- Permette di collegare un dispositivo USB 3.0 Type-A, come un'unità flash o un mouse, al computer laptop Windows o MacBook Pro
- L'adattatore multifunzione USB-C portatile può essere trasportato ovunque
Panoramica
L'Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k USB-C™ con tecnologia HDMI permette di aggiungere connessioni essenziali a un computer laptop MacBook o Windows, tramite una singola porta USB-C.
Collegamento di un monitor HDMI 4K UHD
Questo adattatore HDMI da USB-C a 4K permette di collegare un computer laptop dotato di tecnologia USB-C o Thunderbolt 3 a un monitor 4K a 30 Hz, per massimizzare la produttività. È possibile collegare anche un proiettore HDMI a un televisore in una sala riunioni o altra area comune, per offrire presentazioni su uno schermo condiviso.
Ricarica del computer laptop
L'Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k consente di alimentare e ricaricare un computer laptop USB-C durante una presentazione o mentre si lavora, tramite una porta USB-C con tecnologia Power Delivery. Anche se il computer laptop dispone di una singola porta USB-C, è possibile mantenerlo collegato all'alimentazione.
Aggiunta di una porta USB 3.0
Questo adattatore multiporta USB-C include una porta USB 3.0 retrocompatibile con i dispositivi USB meno recenti. Perfetto per il trasferimento dati, la sincronizzazione o la ricarica dei dispositivi mobili.
Design pensato per chi viaggia
Questo compatto adattatore multifunzione è un accessorio essenziale per qualsiasi computer laptop con tecnologia USB-C. Grazie all'ingombro ridotto, può essere portato ovunque si utilizza il computer laptop.
Il prodotto CDP2HDUACPW è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare le tecnologie USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode.
Applicazioni
Multitasking più veloce con un monitor HDMI 4K aggiuntivo
Visualizzazione di presentazioni dal computer laptop a un proiettore o televisore HDMI
Consente di ricaricare il computer laptop con l'apposito caricabatterie USB-C, anche quando l'adattatore è collegato
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933858 | |
Tech Data - Italy | 4462637 | |
UPC Code | 065030867160 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 3 Years | |
Hardware | ||
Display supportati | 1 | |
ID chipset | VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL210 Parade - PS176 |
|
Porta(e) di ricarica rapida | No | |
Standard del settore | USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1 | |
Supporto di 4K | Sì | |
Tipo bus | USB-C | |
Prestazioni | ||
Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps (USB 3.0) | |
Risoluzioni digitali massime | 4096 x 2160p a 24 Hz / 3840 x 2160p a 30 Hz Sono supportate anche risoluzioni inferiori. |
|
Supporto UASP | Sì | |
Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio | |
1 - USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery Femmina | ||
1 - HDMI (19 pin) Femmina | ||
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina | ||
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell’alimentazione USB. | |
L'adattatore consente di collegare una porta USB-C di un laptop host che non supporta la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0. Tuttavia, in questa configurazione, collegando un alimentatore all’adattatore multifunzione, l'alimentazione non verrà trasferita al laptop host. | ||
Per ottenere una risoluzione 3840K x 2160p è richiesto un display 4K (detto anche 4K x 2K). | ||
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps. | ||
Requisiti di sistema e cavi | Un computer laptop host con una porta USB-C disponibile. Per poter usufruire di tutte le funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del computer host deve supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode) e l'alimentazione tramite USB 2.0. | |
Facoltativo: adattatore di alimentazione USB-C (ad esempio l'adattatore di alimentazione basato su USB-C del computer laptop). | ||
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB | |
Power Delivery | 60W | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Umidità | 0~90% RH (senza condensa) | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 11 mm [0.4 in] | |
Colore | Bianco | |
Larghezza prodotto | 50 mm [2 in] | |
Lunghezza cavo | 101 mm [4 in] | |
Lunghezza prodotto | 60 mm [2.4 in] | |
Peso prodotto | 36 g [1.3 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 117 g [4.1 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K |
Prodotti correlati
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A
Consente di collegare un laptop USB Type-C a un display HDMI e a una periferica USB Type-A, oltre ad alimentare e caricare il laptop
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento
Il computer laptop diventa una workstation compatta in qualsiasi luogo grazie all'aggiunta di video 4K, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C™ (5 Gbps)
Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0
Consente di trasformare un laptop in una workstation compatta ovunque, aggiungendo video, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C (5 Gbps)
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A
Consente di collegare un laptop USB Type-C a un display HDMI e a una periferica USB Type-A, oltre ad alimentare e caricare il laptop
Adattatore Multiporta USB-C per Portatili - 4k HDMI - GbE - USB Tipo C - USB-A
Consente di aggiungere porte HDMI, Gigabit Ethernet, USB-A e USB-C (5 Gbps) al computer laptop attraverso un singolo cavo USB Type-C™
Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento
Permette di alimentare e ricaricare il laptop tramite USB Type-C (5 Gbps) e di creare una workstation ovunque, con l’aggiunta di video 4K, GbE e due porte USB 3.0
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0
Consente di ricaricare il laptop tramite USB-C e di creare una workstation ovunque ci si trovi, con uscita video DVI, Gigabit Ethernet e una porta USB-A
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0
Dock Portatile | Mac & Windows® | GbE | Compatibile Thunderbolt™ 3
Adattatore Multiporta USB-C - Lettore Schede SD - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0
Aggiunge maggiore connettività al proprio MacBook o a un altro laptop USB-C, con il video 4K, Gigabit Ethernet, due porte USB 3.0 e un lettore di schede SD, e inoltre alimenta e ricarica il computer laptop mentre si lavora
Docking Station USB-C con uscita doppia MST - 4x porte USB 3.0
Replicatore di porte USB Tipo-C (5 Gbps) | Windows | PD a 60W | Cavo HDMI | 4K
Accessori
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 1m - Compatibile con Thunderbolt e USB
Cavo Thunderbolt™ 3 USB Tipo C | Supporto completo di video 5K o doppio video 4K | Con certificazione Thunderbolt
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 2m - Compatibile con Thunderbolt e USB
Cavo Thunderbolt™ 3 USB Tipo C | Supporto completo di video 5K o doppio video 4K | Con certificazione Thunderbolt
Cavo Thunderbolt 3 USB-C ( 40Gbps) da 0,5m - Compatibile con Thunderbolt e USB
Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 1 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M
Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (20Gbps) da 2 m - Compatibile con Thunderbolt, USB e DisplayPort - M/M
Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 50cm - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 1m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo
Cavo Thunderbolt 3 - 20Gbps - 2m - Bianco - Compatabile con Thunderbolt, USB e DisplayPort
Fornisce il doppio della velocità di trasferimento dati di qualsiasi altro tipo di cavo, abilita video completo 4K @ 60Hz, e alimenta i vostri dispositivi con un unico cavo
Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B da 30 cm
Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
CDP2HDUACPW_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Domande frequenti
Risoluzione dei problemi
Durante la risoluzione dei problemi legati a una docking station per computer laptop, è possibile svolgere alcuni rapidi test per escludere potenziali errori. I test hanno lo scopo di verificare che i seguenti componenti funzionino correttamente e non abbiano causato il problema:
-
Cavi video
-
Sorgente video
-
Destinazione video
-
Docking station per computer laptop
-
Periferiche USB
-
Connessione Ethernet
Per testare i componenti utilizzati durante l'installazione, provare a eseguire la seguente procedura:
-
Utilizzare i cavi video, la sorgente video, la destinazione video, la docking station per computer laptop, le periferiche USB e la connessione Ethernet in un'altra installazione per verificare se il problema è legato ai componenti o all'installazione.
-
Cambiare il cavo video, la sorgente video, la destinazione video, la docking station per computer laptop, le periferiche USB e la configurazione della connessione Ethernet utilizzati durante l'installazione per verificare se il problema persiste. Nel caso ideale, deve essere noto che il componente scelto per il test funziona correttamente in un'altra installazione.
Quando si esegue un test dei cavi, è consigliabile procedere come descritto di seguito:
-
Testare ogni cavo singolarmente.
-
Utilizzare cavi corti per le operazioni di test.
Quando si esegue un test dei cavi, della sorgente video, della destinazione video e della docking station per computer laptop, è consigliabile procedere come descritto di seguito:
-
Premere la combinazione di tasti Windows + R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO per aprire Gestione dispositivi.
-
Se l'adattatore video USB non è presente in Gestione dispositivi, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
-
Se il dispositivo è contrassegnato con un errore, reinstallare i driver in base alle istruzioni disponibili sul sito Web.
-
Verificare se i driver della scheda video sono aggiornati. In Gestione dispositivi, nella sezione Schede video, è possibile verificare quale scheda video è installata sul computer. Si consiglia di visitare direttamente il sito Web del produttore della scheda video per controllare la disponibilità di aggiornamenti dei driver.
-
Verificare se il monitor viene rilevato da Windows.
Per ulteriori informazioni sui test delle periferiche USB e della docking station per computer laptop, visitare la pagina Web www.startech.com/faq/usb_hubs_general_troubleshooting.
Se si esegue un test della connessione Ethernet e della docking station per computer laptop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/network_adapters_general_troubleshooting.
Se si esegue un test dell'audio e della docking station per computer laptop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/sound_cards_general_troubleshooting.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.