StarTech.com

Adattatore Multiporta USB-C a VGA - Ricarica via Power Delivery (60W) - USB 3.0 - Gbe - Adattatore USB-C per Mac, Windows, Chrome OS

Consente di alimentare e ricaricare un computer laptop e di realizzare una workstation con il collegamento a un monitor VGA, a una rete GbE e a un dispositivo USB 3.0

ID prodotto: DKT30CVAGPD

  • Aggiunta di un'uscita video VGA tramite la porta USB-C del computer laptop (compatibile con Mac, Windows e Chrome OS)
  • Alimentazione simultanea del computer laptop e dell'adattatore multiporta collegando un adattatore di alimentazione USB-C compatibile alla porta di ricarica USB-C
  • Possibilità di collegare un dispositivo USB o ricaricare rapidamente lo smartphone grazie alla porta USB 3.0 (USB-A)
Ulteriori Informazioni
  • Garanzia di una connessione di rete affidabile grazie alla porta Gigabit Ethernet RJ45
  • Configurazione semplificata grazie al cavo collegato (143 mm)
€ 75,99 EUR IVA esclusa
€ 92,71 EUR IVA inclusa

Panoramica

Adattatore multiporta USB-C VGA che consente di estendere la connettività di un computer laptop con tecnologia USB-C™. Mediante il collegamento a una porta USB-C o Thunderbolt™ 3, la soluzione consente di aggiungere un'uscita video VGA, una porta USB 3.0 (Type-A) con funzionalità di ricarica rapida e una connessione di rete Gigabit Ethernet. Grazie alla compatibilità con Mac, Windows® e Chrome OS™, è l'accessorio ideale per i computer MacBook, i laptop, i tablet, i Chromebook, gli smartphone o altri dispositivi USB-C (con supporto per DisplayPort Alternate Mode).

Collegamento di un monitor VGA per le presentazioni

Grazie a questo adattatore USB-C, è possibile collegare un dispositivi o un computer laptop USB-C a un proiettore o a un monitor VGA per tenere presentazioni coinvolgenti in una sala riunioni, un'aula scolastica o un'area per meeting. Il dispositivo supporta risoluzioni video HD fino a 1920 x 1200p a 60 Hz.

Una workstation portatile subito pronta

L'adattatore multiporta USB-C, compatto e resistente, è la soluzione perfetta da utilizzare durante gli spostamenti, perché non costringe a portare con sé diversi adattatori. Il dispositivo consente di configurare una workstation con una porta Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 per il collegamento di un dispositivo USB in uso o ricaricare in breve tempo lo smartphone o il tablet. L'adattatore è dotato di una porta USB-C che supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0 (60 W), quindi è possibile utilizzare l'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop per alimentare sia il laptop sia l'adattatore multiporta.

Configurazione semplice e veloce

L'adattatore è dotato di un cavo da 143 mm che semplifica la configurazione e supporta l'installazione plug-and-play, senza richiedere altri driver o software.

Il prodotto DKT30CVAGPD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Collegamento del computer laptop a un monitor/proiettore

Meno disordine negli spazi di lavoro angusti

Collegamento a una rete GbE cablata affidabile

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 1
ID chipset VIA Labs - VL100
VIA Labs - VL813
NXP - PTN3355
Realtek - RTL8153
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Specifica di ricarica delle batterie USB Rev. 1.2
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K No
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1200 a 60 Hz o 1920 x 1080 a 60 Hz
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
1 - USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® da 10.11 a 10.14
Chrome OS™ da v55 in poi
Note/requisiti speciali
Nota Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell’alimentazione USB.
L'adattatore consente di collegare una porta USB-C di un laptop host che non supporta la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0. Tuttavia, in questa configurazione, collegando un alimentatore all’adattatore multifunzione, l'alimentazione non verrà trasferita al laptop host.
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. Ad esempio, se richiede esattamente 60 W di potenza e un adattatore ne consuma una parte, il computer laptop potrebbe non riconoscere la potenza come sufficiente. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Power Delivery, rivolgersi al produttore dell'hardware.
Requisiti di sistema e cavi Laptop host con una porta USB-C disponibile. Per la piena funzionalità dell’adattatore, la porta USB-C host deve supportare DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0.
Opzionale: Alimentatore USB-C (ad esempio, alimentatore USB-C di un laptop)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Power Delivery 60W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 10 - 85% di umidità relativa (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16.5 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 143 mm [5.6 in]
Lunghezza prodotto 96 mm [3.8 in]
Peso prodotto 49 g [1.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 125 g [4.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore multiporta
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® da 10.11 a 10.14
Chrome OS™ da v55 in poi

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0

Consente di trasformare un laptop in una workstation compatta ovunque, aggiungendo video, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C (5 Gbps)

€ 102,99 IVA esclusa
€ 125,65 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA
CDPVGDVHDBP
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA

Adattatore da viaggio USB-C™ Tipo-C a VGA DVI o HDMI | Garanzia da 3 anni

€ 76,99 IVA esclusa
€ 93,93 IVA inclusa
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento
DKT30CHVW
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento

Il computer laptop diventa una workstation compatta in qualsiasi luogo grazie all'aggiunta di video 4K, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C™ (5 Gbps)

€ 111,99 IVA esclusa
€ 136,63 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero
CDP2VGAUCP
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero

Convertitore Video USB-C a VGA | Compatibile TB3 | 1080p

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery
CDP2VGAUACP
Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery

Consente di connettere un computer laptop con tecnologia USB Type-C a un display VGA e a un dispositivo USB Type-A, in più alimenta e ricarica il computer laptop

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Mini Docking Station Universale USB 3.0 a VGA e Gigabit Ethernet - Adattatore USB3.0 a VGA / Ethernet 2 in 1
USB31GEVG
Mini Docking Station Universale USB 3.0 a VGA e Gigabit Ethernet - Adattatore USB3.0 a VGA / Ethernet 2 in 1

Permette di aggiungere una porta Gigabit Ethernet RJ45 e un'uscita VGA al laptop con numero limitato di porte, tramite USB 3.0

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
Mini Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 con uscita HDMI/VGA e Gigabit Ethernet USB3.0
USB3SMDOCKHV
Mini Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 con uscita HDMI/VGA e Gigabit Ethernet USB3.0

Questa mini docking station USB 3.0 portatile consente di creare una workstation portatile utilizzando la porta USB 3.0 dell'Ultrabook™ o del laptop

€ 126,99 IVA esclusa
€ 154,93 IVA inclusa

Accessori