StarTech.com

Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento

Permette di alimentare e ricaricare il laptop tramite USB Type-C (5 Gbps) e di creare una workstation ovunque, con l’aggiunta di video 4K, GbE e due porte USB 3.0

ID prodotto: DKT30CHPDW

  • Consente di aggiungere un'uscita video HDMI Ultra HD 4K (3840x2160p), due porte USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet a un computer laptop Windows o MacBook
  • L'adattatore multiporta conforme al Trade Agreements Act (TAA) e il computer laptop possono essere alimentati contemporaneamente grazie all'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop (supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0)
  • Cavo USB-C integrato di lunghezza extra pari a 25 cm per una maggiore flessibilità di connessione
Ulteriori Informazioni
  • Due porte USB Type-A consentono di connettere i dispositivi esistenti (retrocompatibili con dispositivi USB 2.0 e 1.x)
  • Compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3, supporta la modalità DisplayPort Alternate Mode
€ 113,99 EUR IVA esclusa
€ 139,07 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo elegante adattatore multiporta USB-C con HDMI combina le funzionalità di tre adattatori a funzione singola in una docking station portatile per computer laptop, offrendo in un'unica soluzione portatile tutta la praticità di un adattatore USB-C a USB, di un adattatore USB-C a Ethernet e di un adattatore HDMI 4K USB-C.

Grazie al supporto della tecnologia USB Power Delivery 2.0 a 60 W, è inoltre possibile alimentare l'adattatore e ricaricare il computer laptop contemporaneamente.

Una potente workstation subito pronta

Questo versatile adattatore USB-C consente di realizzare una workstation con due monitor praticamente ovunque, fornendo un'uscita HDMI Ultra HD 4K (3840x2160p) con frequenza di aggiornamento a 30 Hz, due porte USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet con supporto della tecnologia USB Power Delivery 2.0.

La porta Gigabit Ethernet con supporto della funzionalità Wake On LAN (WOL), dei frame jumbo, della codifica VLAN e dello standard Energy-Efficient Ethernet, garantisce un'affidabile connessione alla rete cablata, l'ideale per gli ambienti con accesso Wi-Fi limitato. Inoltre, due porte USB 3.0 aggiuntive (USB Type-A) consentono di connettere i dispositivi per la produttività come il mouse o un'unità di memoria flash.

Progettato per una portabilità semplificata

Ideale per l'utilizzo in viaggio, il compatto adattatore multiporta supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0 (PD 2.0) e consente quindi di utilizzare l'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop per alimentare sia il laptop sia l'adattatore. L'adattatore dispone inoltre di un cavo USB-C integrato extra lungo, che assicura una maggiore flessibilità di collegamento al computer laptop e che significa un cavo in meno da portare con sé.

Il vantaggio di StarTech.com per le docking station

  • Massima compatibilità: StarTech.com dispone di una docking station che si adatta a ogni sistema operativo, marca di computer laptop ed esigenza di connettività
  • Maggiore produttività in tempi più veloci: la possibilità di utilizzare più porte e più display eleva al massimo la connettività e la produttività dell'utente finale

  • Installazione rapida: nessun problema di implementazione, causa di inutili perdite di tempo e frustrazioni per gli utenti finali

  • Qualità di livello IT: prodotti universalmente riconosciuti dai professionisti IT per i rigorosi test interni, la solida conformità agli standard e il supporto tecnico a vita

Il prodotto DKT30CHPDW è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare le tecnologie USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode.

Applicazioni

L'adattatore portatile, con finitura in bianco e argento, è l'accessorio perfetto per il MacBook Pro, MacBook, Chromebook o un altro computer laptop con tecnologia USB-C, e offre video 4K, GbE e due porte USB 3.0

Consente di alimentare adattatore e laptop via USB-C utilizzando l'alimentatore del laptop

Adattatore compatto integrabile in spazi di lavoro ridotti in contesti di ufficio e home office

Consente il collegamento del laptop al proiettore e la visualizzazione di contenuti multimediali nell'ambiente domestico o di presentazioni coinvolgenti nelle sale riunioni e in aula

Consente l'utilizzo di un televisore dotato di porta HDMI in una camera d’hotel, come display esterno quando si è in viaggio

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 1
ID chipset VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL100
Chrontel - CH7525A
ASIX - AX88179
Porta(e) di ricarica rapida No
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime 4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.9 to 10.14
Chrome OS™
Note/requisiti speciali
Nota Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell’alimentazione USB.
L'adattatore consente di collegare una porta USB-C di un laptop host che non supporta la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0. Tuttavia, in questa configurazione, collegando un alimentatore all’adattatore multifunzione, l'alimentazione non verrà trasferita al laptop host.
Per ottenere una risoluzione 3840K x 2160p è richiesto un display 4K (detto anche 4K x 2K).
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. Ad esempio, se richiede esattamente 60 W di potenza e un adattatore ne consuma una parte, il computer laptop potrebbe non riconoscere la potenza come sufficiente. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Power Delivery, rivolgersi al produttore dell'hardware.
Requisiti di sistema e cavi Laptop host con una porta USB-C disponibile. Per la piena funzionalità dell’adattatore, la porta USB-C host deve supportare DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0.
Opzionale: Alimentatore USB-C (ad esempio, alimentatore USB-C di un laptop)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Power Delivery 60W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità 0~85% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Colore Silver & White
Larghezza prodotto 51 mm [2 in]
Lunghezza cavo 250 mm [9.8 in]
Lunghezza prodotto 96 mm [3.8 in]
Peso prodotto 64 g [2.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 193 g [6.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore multiporta usb-c
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.9 to 10.14
Chrome OS™

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0

Consente di trasformare un laptop in una workstation compatta ovunque, aggiungendo video, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C (5 Gbps)

€ 102,99 IVA esclusa
€ 125,65 IVA inclusa
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Consente di ricaricare il laptop tramite USB-C e di creare una workstation ovunque ci si trovi, con uscita video DVI, Gigabit Ethernet e una porta USB-A

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery
CDP2VGAUACP
Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery

Consente di connettere un computer laptop con tecnologia USB Type-C a un display VGA e a un dispositivo USB Type-A, in più alimenta e ricarica il computer laptop

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento
DKT30CHVW
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento

Il computer laptop diventa una workstation compatta in qualsiasi luogo grazie all'aggiunta di video 4K, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C™ (5 Gbps)

€ 111,99 IVA esclusa
€ 136,63 IVA inclusa
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHPD
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0

Dock Portatile | Mac & Windows® | GbE | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A
CDP2HDUACP
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A

Consente di collegare un laptop USB Type-C a un display HDMI e a una periferica USB Type-A, oltre ad alimentare e caricare il laptop

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco
CDP2HDUACPW
Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco

Adattatore Video USB-C | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C per Portatili - 4k HDMI - GbE - USB Tipo C - USB-A
DKT30CHD
Adattatore Multiporta USB-C per Portatili - 4k HDMI - GbE - USB Tipo C - USB-A

Consente di aggiungere porte HDMI, Gigabit Ethernet, USB-A e USB-C (5 Gbps) al computer laptop attraverso un singolo cavo USB Type-C™

€ 104,99 IVA esclusa
€ 128,09 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C - Lettore Schede SD - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
Adattatore Multiporta USB-C - Lettore Schede SD - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0

Aggiunge maggiore connettività al proprio MacBook o a un altro laptop USB-C, con il video 4K, Gigabit Ethernet, due porte USB 3.0 e un lettore di schede SD, e inoltre alimenta e ricarica il computer laptop mentre si lavora

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Docking Station USB-C con uscita doppia MST - 4x porte USB 3.0
MST30C2DPPD
Docking Station USB-C con uscita doppia MST - 4x porte USB 3.0

Replicatore di porte USB Tipo-C (5 Gbps) | Windows | PD a 60W | Cavo HDMI | 4K

€ 215,99 IVA esclusa
€ 263,51 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA
CDPVGDVHDBP
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA

Adattatore da viaggio USB-C™ Tipo-C a VGA DVI o HDMI | Garanzia da 3 anni

€ 76,99 IVA esclusa
€ 93,93 IVA inclusa
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 89,99 IVA esclusa
€ 109,79 IVA inclusa
Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 106,99 IVA esclusa
€ 130,53 IVA inclusa

Accessori