StarTech.com

Docking Station USB-C a 2 uscite per Portatili Windows - MST con Power Delivery - 4k

Consente di alimentare e caricare un laptop via USB Type-C (5 Gbps) e creare una workstation a doppio monitor basata su MST

ID prodotto: MST30C2DPPD

  • Consente di sfruttare USB-C con i PD e distribuire alimentazione a un laptop Windows (fino a 60 W) attraverso una singola porta USB Type-C
  • Consente di collegare più display attraverso la porta USB-C del computer laptop, con supporto della tecnologia Multi-Stream Transport (MST)
  • Consente di collegare due monitor (DisplayPort e HDMI), un singolo display HDMI a 4K , cavo HDMI incluso,(4096 x 2160p - 24Hz), o un singolo display DP 4k (3840 x 2160p - 30Hz)
Ulteriori Informazioni
  • Quattro porte USB 3.0 (5 Gbps), una USB-C e tre USB-A (2 standard, 1 per ricarica rapida e sincronizzazione)
  • La porta host USB-C fornisce alimentazione, video (DP alt mode) e connettività dati a un laptop
  • Supporta la specifica di distribuzione dell'alimentazione USB 2.0 (fino a 60 W)
  • Consente di caricare smartphone o tablet mediante una porta di ricarica rapida e sincronizzazione USB 3.0 sempre attiva e conforme alla specifica di ricarica delle batterie USB 1.2.
  • Compatibilità universale: funziona praticamente con tutti i marchi di computer laptop dotati di tecnologia USB-C. La porta USB-C deve supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode) e l'alimentazione tramite USB
  • Porte per altoparlanti e microfono da 3,5 mm di facile accesso
  • Porta RJ45 Gigabit Ethernet con Wake-on-LAN (WOL)
  • Comprende un cavo host USB-C (USB 3.0) da 1m
  • Compatibile con la porta dati Thunderbolt™ 3 (la dock può essere collegata a una porta Thunderbolt 3 a 5 Gbps ed è dotata di supporto per la tecnologia USB Power Delivery)
€ 280,99 EUR IVA esclusa
€ 337,19 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Un accessorio indispensabile per i computer laptop Windows® con tecnologia USB-C™. Questa docking station per due monitor è uno dei primi modelli a includere il connettore host USB-C di ultima generazione, che consente di alimentare e ricaricare facilmente il computer laptop tramite la sua porta USB Type-C™. In più, data la compatibilità con la tecnologia MST, è possibile collegare due monitor attraverso un singolo cavo USB-C. Per la configurazione a due monitor, il computer laptop host deve supportare la tecnologia MST.

Un computer laptop collegato a due monitor, una tastiera e un mouse che utilizzano la docking station MST30C2DPPD

Questa docking station innovativa, con funzione di alimentazione, tecnologia MST, due uscite video (DV) o supporto per la tecnologia Ultra HD 4K, va incontro alle esigenze di diversi utenti, ad esempio gli amministratori IT, i designer e gli animatori.

Per alimentare la docking station e il computer laptop è sufficiente un solo adattatore

La tecnologia USB-C è arrivata. È il futuro della connettività universale e molti nuovi modelli di tablet e computer laptop sono già dotati di porte USB Type-C. Questa docking station versatile per computer laptop sfrutta tutto il potenziale della tecnologia USB Type-C, che consente di fornire alimentazione e trasferire video e dati contemporaneamente.

Il supporto dell'alimentazione tramite USB (fino a un massimo di 60 watt) da parte della docking station consente di alimentare e caricare il computer laptop direttamente tramite la porta USB-C integrata. La possibilità di utilizzare un solo adattatore di alimentazione per la docking station e per il computer laptop consente di tenere i cavi più ordinati nella workstation. In più non occorre ricordarsi di portare con sé un adattatore di alimentazione di scorta quando ci si sposta da o verso l'ufficio.

Diagramma della docking station collegata a un computer laptop, che eroga alimentazione tramite USB

Le docking station USB Type-A limitano in genere la trasmissione di video e dati a una larghezza di banda condivisa di 5 Gbps. Questa docking station USB Type-C alloca il traffico di dati e video separatamente, così la larghezza di banda extra può essere destinata a una specifica funzione di dati o video, in base alle esigenze. La docking station USB-C per computer laptop assicura prestazioni ottimali quando si utilizzano vari monitor e varie periferiche, per fare di più in meno tempo.

Uscita video per due monitor

Questa docking station versatile permette di collegare due monitor in tutta facilità. Con l'utilizzo di più monitor è possibile svolgere più attività contemporaneamente e aumentare la produttività, perché non si ha l'inconveniente di spostarsi tra varie finestre aperte.

Per ottenere due uscite video, è sufficiente collegare un monitor DisplayPort e un monitor HDMI 1920x1200p. (cavo incluso)

Questa docking station a doppio monitor con MST semplifica l'installazione di più display dello stesso tipo in organizzazioni, imprese o postazioni di lavoro condivise. Il prodotto consente di risparmiare denaro in caso di acquisto di monitor a volume e di semplificare la gestione e risoluzione dei problemi. 

Docking station USB-C collegata a 2 monitor

Numero di display

Configurazione uscita video

Risoluzione massima

2

DisplayPort e HDMI

1920 x 1200p (60 Hz)

1

HDMI

4096 x 2160p (24 Hz)

1

DisplayPort

3840 x 2160p (30 Hz)

*Sono supportate anche risoluzioni inferiori.

Consente di collegare agevolmente un display 4K via USB-C

Questo dock per laptop USB-C è dotato di porte DisplayPort e HDMI, per il massimo della flessibilità di connessione dei display. Consente di supportare un doppio o singolo monitor 4K ad alta risoluzione.

A differenza delle docking station 4K tradizionali, che supportano risoluzioni fino a 3840 x 2160p, questo dock supporta risoluzioni fino a 4096 x 2160p che offrono maggiore spazio su schermo.

Per l'uscita 4K è possibile collegare:

  • Display HDMI 4K a risoluzione 4096 x 2160p e 24 Hz
  • Display DisplayPort 4K a risoluzione 3840 x 2160p e 30 Hz

Docking Staion USB-C illustrata nel diagramma

Offre il necessario per creare una workstation completa

Questa docking station ricca di funzionalità offre porte per creare una workstation completa, fra cui quattro porte USB 3.0 (compresa una porta di sincronizzazione e ricarica rapida e una porta USB-C) e connessioni Gigabit Ethernet, audio e microfonica.

A differenza dei dock USB-C che potrebbero operare a USB 2.0 e limitare le prestazioni Ethernet, questo dock offre piena funzionalità USB 3.0 e larghezza di banda di rete. Ciò fornisce velocità di trasferimento dati più elevate quando si utilizzano le periferiche USB 3.0 e supporta il throughput effettivo della rete Ethernet Gigabit.

Supporto universale

A differenza di altre docking station proprietarie, compatibili solo con specifici modelli di computer laptop, questa docking station universale per computer laptop funziona con i prodotti di vari marchi. Per diventare subito operativi basta stabilire una connessione tramite una porta USB-C in grado di supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode) e l'alimentazione tramite USB. Il supporto universale rende questa docking station compatibile con diversi tipi di computer laptop, oggi come in future.

MST30C2DPPD è dotato della garanzia di 3 anni e del supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Note:

  • Eseguire l'aggiornamento dei driver, del firmware e del sistema operativo del laptop prima dell'utilizzo della docking station.
  • Le funzionalità di uscita video dipendono dalle specifiche dell'hardware e della scheda video del laptop host connesso. Alcune schede video sono dotate di un supporto limitato di MST, mentre alcuni monitor pongono limiti anche in termini di risoluzione disponibile. 
  • Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del laptop supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell’alimentazione USB.
  • Non tutte le porte USB-C Thunderbolt 3 supportano le piene funzionalità dello standard Thunderbolt 3. Verificare che la porta Thunderbolt 3 del laptop supporti la distribuzione dell’alimentazione USB.
  • Questa docking station offre fino a 60W di Power Delivery per ricaricare il laptop. Alcuni portatili potrebbero avere requisiti di ricarica specifici, come 60 W dedicati solo per la ricarica. Nel caso in cui il laptop non si ricarica, è sufficiente scollegare gli eventuali accessori periferici collegati alla porta USB-C del dock (sul retro del dock) e alla porta di ricarica USB 3.0 (Tipo-A) (sulla parte anteriore del dock) durante la ricarica. Ciò garantirà la piena potenza di 60 W per la ricarica del laptop.

Applicazioni

Un accessorio essenziale per i più recenti laptop Windows dotati di USB-C come Dell XPS ™ 13, Lenovo® ThinkPad ™, HP® Spectre, HP EliteBook e HP ProBook

Consente di alimentare e caricare un laptop dotato di connessione USB-C utilizzando il solo alimentatore del dock

Ideale per impiegati, grafici, animatori, progettisti, operatori finanziari e molte altre professioni

Consente di creare una workstation completa ideale per postazioni condivise, utenti BYOD (Bring Your Own Device) o applicazioni CYOD (Choose Your Own Device)

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Displays Supported 2
ID chipset Cypress - CYPD1122-40
MegaChips - STDP4320
MegaChips - MCDP2850
Cypress - CYUSB3328-88LTXC
Cypress - CYUSB3610-68LTXC
Texas Instruments - PCM2912APJT
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore Specifica di distribuzione dell'alimentazione USB rev. 2.0
Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
DisplayPort 1.2 con MST
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime Single display - DisplayPort - 3840 x 2160 @ 30Hz
Single Display - HDMI - 4096 x 2160 @ 24Hz / 3840 x 2160 @ 30Hz
Dual displays - DisplayPort or HDMI - 1920 x 1200 @ 60Hz
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 2 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Note/requisiti speciali
Nota Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del laptop supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell’alimentazione USB.
Per collegare a cascata diversi monitor DisplayPort attraverso la connessione DisplayPort del dock, questi devono supportare DisplayPort 1.2 e MST
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps
Per ottenere risoluzioni 4K x 2K occorre un display dotato di HDMI o DisplayPort 4K
Le funzionalità di uscita video dipendono dalle specifiche dell'hardware e della scheda video del laptop host connesso. Alcune schede video sono dotate di un supporto limitato di MST o del video, mentre alcuni monitor limitano anche la risoluzione disponibile.
Per la configurazione a due monitor, il computer laptop host deve supportare la tecnologia MST
Questa docking station offre fino a 60W di Power Delivery per ricaricare il laptop. Alcuni portatili potrebbero avere requisiti di ricarica specifici, come 60 W dedicati solo per la ricarica. Nel caso in cui il laptop non si ricarica, è sufficiente scollegare gli eventuali accessori periferici collegati alla porta USB-C del dock (sul retro del dock) e alla porta di ricarica USB 3.0 (Tipo-A) (sulla parte anteriore del dock) durante la ricarica. Ciò garantirà la piena potenza di 60 W per la ricarica del laptop.
Requisiti di sistema e cavi Laptop host con una porta USB-C disponibile. Per la piena funzionalità dell’adattatore, la porta USB-C host del laptop deve supportare DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione (verde)
1 - Collegamento RJ45 (verde/arancione)
1 - Attività RJ-45 (giallo)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 90
Corrente di uscita 4.5 A
Corrente ingresso 1.5 A
Power Delivery 60W
Tensione di uscita 20V DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 5%~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 28 mm [1.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Lunghezza prodotto 210 mm [8.3 in]
Peso prodotto 133 g [4.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1000 g [35.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station USB-C compatta per laptop
1 - Cavo host USB-C 1m
1 - Cavo HDMI
1 - Adattatore di alimentazione universale
3 - cavi di alimentazione (NA/UK/EU/AU)
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHPD
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0

Permette di alimentare e ricaricare il laptop tramite USB Type-C (5 Gbps) e di creare una workstation ovunque, con l’aggiunta di video 4K, GbE e due porte USB 3.0

€ 121,99 IVA esclusa
€ 146,39 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0

Consente di trasformare un laptop in una workstation compatta ovunque, aggiungendo video, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C (5 Gbps)

€ 102,99 IVA esclusa
€ 123,59 IVA inclusa
Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0
USB3DOCKH2DP
Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0

È possibile creare una workstation Ultra HD con quattro display, aggiungendo tre monitor esterni al laptop

€ 281,99 IVA esclusa
€ 338,39 IVA inclusa
Docking Station replicatore di porte per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0
USB3DDOCKFT
Docking Station replicatore di porte per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0

Permette il collegamento di due laptop a un solo dock e la condivisione di monitor, tastiera, mouse, periferiche e file fra entrambi i laptop.

€ 293,99 IVA esclusa
€ 352,79 IVA inclusa
Docking Station per Laptop HDMI e DVI Dual-Monitor per Portatili - Supporto singolo 4K
USB3SMDOCK4K
Docking Station per Laptop HDMI e DVI Dual-Monitor per Portatili - Supporto singolo 4K

L’uso di questo dock compatto, che occupa uno spazio minimo sulla scrivania, permette di espandere il laptop in una workstation di dimensioni complete per più periferiche

€ 239,99 IVA esclusa
€ 287,99 IVA inclusa
Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida
USB3DOCKHDPC
Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida

Consente di creare una workstation Ultra HD 4K o con doppio monitor tramite USB 3.0, anche se il laptop non prevede il supporto nativo di un’uscita ad alta risoluzione

€ 240,99 IVA esclusa
€ 289,19 IVA inclusa
Docking Station DisplayPort per Portatili Universale DP - USB 3.0 ULTRA HD 4K
USB3VDOCK4DP
Docking Station DisplayPort per Portatili Universale DP - USB 3.0 ULTRA HD 4K

Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso 4K in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato

€ 186,99 IVA esclusa
€ 224,39 IVA inclusa
Docking Station per Portatili Thunderbolt 2 a doppio video - 2x DisplayPort - include Cavo TB
TB2DOCK4K2DP
Docking Station per Portatili Thunderbolt 2 a doppio video - 2x DisplayPort - include Cavo TB

Consente di trasformare un MacBook o laptop in una workstation con doppio monitor o di collegare un display Ultra HD 4K singolo

€ 410,99 IVA esclusa
€ 493,19 IVA inclusa
Docking Station Thunderbolt 2 a HDMI 4K o mDP con porta USB a ricarica Rapida, Audio Digitale, eSATA e cavo TB
TB2DOCK4KDHC
Docking Station Thunderbolt 2 a HDMI 4K o mDP con porta USB a ricarica Rapida, Audio Digitale, eSATA e cavo TB

Consente di trasformare un MacBook o un laptop in una potente workstation Ultra HD 4K o in una postazione di lavoro condivisa utilizzando un unico cavo Thunderbolt

€ 334,99 IVA esclusa
€ 401,99 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Prima di Acquistare

Sì. Questa docking station può essere utilizzata per caricare un computer laptop. 

Per ulteriori informazioni sui requisiti e sulla potenza erogata dalla docking station per computer laptop, consultare il manuale del prodotto.

No. Una porta USB-C, identificata dall'icona a forma di computer laptop, serve per il collegamento al computer, mentre l'altra porta USB-C è riservata ai dati.

Installazione

Se si collega questa docking station per computer laptop al computer desktop e si è connessi a Internet attraverso altri dispositivi, Windows può installare automaticamente tutti i driver, tranne uno. In Windows è possibile forzare l'installazione automatica del driver più recente tramite Windows Update. Per effettuare questa operazione, procedere come descritto di seguito:

  1. Premere la combinazione di tasti Windows + R.
  2. Digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
  3. In Altri dispositivi, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco MST30C2DPPD-ETH e fare clic su Aggiornamento software driver....

Se non è possibile installare il driver attenendosi a queste istruzioni, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.StarTech.com/faq/laptop-docking-stations-cypress-install-windows-7810.

Istruzioni

Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:

  1. Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
  2. In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo.  Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).

Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.

Per verificare che un sistema operativo Mac OS rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:

  1. Fare clic sull'icona Apple.
  2. Fare clic su Informazioni su questo Mac.
  3. Fare clic su Altre info o Resoconto di sistema.
  4. Sotto l'intestazione appropriata, verificare che il dispositivo USB sia incluso nell'elenco e che non ci siano errori. Ad esempio, una scheda di rete si troverebbe nella sezione Schede Ethernet.

Dopo il collegamento del dispositivo, può essere necessario aggiornare la pagina Informazioni di sistema.  A tale scopo, premere la combinazione di tasti Comando R con la pagina Informazioni di sistema aperta.

Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche .

Risoluzione dei problemi

Se lo schermo collegato tramite l'adattatore display USB non viene riattivato dopo un periodo prolungato di sospensione, è probabile che Windows abbia disattivato automaticamente l'hub radice USB per risparmiare energia. 

La seguente procedura illustra come configurare l'hub radice USB in modo che rimanga attivo durante la sospensione, e quindi evitare che si verifichi questo problema.

Windows 8/10

  1. Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Hardware e suoni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.
  3. Fare clic su Modifica impostazioni combinazione per il piano che si desidera modificare.
  4. Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
  5. Fare clic sul segno più (+) accanto a "Impostazioni USB" e "Impostazione sospensione selettiva USB" per espandere le opzioni e modificare l'impostazione su Disattivata.
  6. Selezionare OK per applicare l'impostazione.

Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.

Windows 7/Vista

  1. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Hardware e suoni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.
  3. Fare clic su Modifica impostazioni combinazione per il piano che si desidera modificare.
  4. Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
  5. Fare clic sul segno più (+) accanto a "Impostazioni USB" e "Impostazione sospensione selettiva USB" per espandere le opzioni e modificare l'impostazione su Disattivata.
  6. Selezionare OK per applicare l'impostazione.

Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.

Windows XP

  1. Sul desktop fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse del computer e selezionare Proprietà.
  2. Selezionare la scheda Gestione dispositivi.
  3. Espandere la sezione Controller USB (Universal Serial Bus) facendo clic sulla freccia a sinistra.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul primo dispositivo Hub radice USB e selezionare Proprietà.
  5. Fare clic sulla scheda Risparmio energia.
  6. Deselezionare la scheda accanto a Consenti al computer di spegnere la periferica per risparmiare energia.
  7. Selezionare OK per applicare l'impostazione.
  8. Ripetere i passaggi da 4 a 7 per tutti gli altri dispositivi nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus) il cui nome include "Hub radice".

Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.

La scheda di interfaccia di rete integrata può talvolta essere in conflitto con una nuova scheda di interfaccia di rete.  In questi casi è consigliabile disattivare la scheda NIC integrata.

Il metodo migliore per eseguire tale operazione consiste nell'accedere al BIOS e, se possibile, procedere qui alla disattivazione della scheda.  Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della scheda madre.

In Windows è possibile disabilitare qualsiasi NIC.  Ecco come procedere:

Innanzitutto selezionare Start oppure, in Windows 8, tenere premuto il tasto Windows e premere X.  Quindi fare clic su Pannello di controllo.

Windows XP

  1. Selezionare Connessioni di rete.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.

Windows Vista

  1. Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
  2. Selezionare Gestisci connessioni di rete a sinistra.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.

Windows 7

  1. Fare clic su Rete e connessioni Internet.
  2. Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
  3. Selezionare Modifica impostazioni scheda a sinistra.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.

Windows 8

  1. Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
  2. Selezionare Modifica impostazioni scheda a sinistra.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.

Durante la risoluzione dei problemi legati a una docking station per computer laptop, è possibile svolgere alcuni rapidi test per escludere potenziali errori. I test hanno lo scopo di verificare che i seguenti componenti funzionino correttamente e non abbiano causato il problema:

  • Cavi video

  • Sorgente video

  • Destinazione video

  • Docking station per computer laptop

  • Periferiche USB

  • Connessione Ethernet

Per testare i componenti utilizzati durante l'installazione, provare a eseguire la seguente procedura:

  • Utilizzare i cavi video, la sorgente video, la destinazione video, la docking station per computer laptop, le periferiche USB e la connessione Ethernet in un'altra installazione per verificare se il problema è legato ai componenti o all'installazione.

  • Cambiare il cavo video, la sorgente video, la destinazione video, la docking station per computer laptop, le periferiche USB e la configurazione della connessione Ethernet utilizzati durante l'installazione per verificare se il problema persiste. Nel caso ideale, deve essere noto che il componente scelto per il test funziona correttamente in un'altra installazione.

Quando si esegue un test dei cavi, è consigliabile procedere come descritto di seguito:

  • Testare ogni cavo singolarmente.

  • Utilizzare cavi corti per le operazioni di test.

Quando si esegue un test dei cavi, della sorgente video, della destinazione video e della docking station per computer laptop, è consigliabile procedere come descritto di seguito:

  1. Premere la combinazione di tasti Windows + R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO per aprire Gestione dispositivi.

  2. Se l'adattatore video USB non è presente in Gestione dispositivi, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.

  3. Se il dispositivo è contrassegnato con un errore, reinstallare i driver in base alle istruzioni disponibili sul sito Web.

  4. Verificare se i driver della scheda video sono aggiornati. In Gestione dispositivi, nella sezione Schede video, è possibile verificare quale scheda video è installata sul computer. Si consiglia di visitare direttamente il sito Web del produttore della scheda video per controllare la disponibilità di aggiornamenti dei driver.

  5. Verificare se il monitor viene rilevato da Windows.

Per ulteriori informazioni sui test delle periferiche USB e della docking station per computer laptop, visitare la pagina Web www.startech.com/faq/usb_hubs_general_troubleshooting.

Se si esegue un test della connessione Ethernet e della docking station per computer laptop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/network_adapters_general_troubleshooting.

Se si esegue un test dell'audio e della docking station per computer laptop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/sound_cards_general_troubleshooting.

Per trasmettere contenuti con risoluzione 4K a uno schermo DisplayPort a 30 Hz, il monitor deve supportare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrispondenti. Se il monitor è compatibile con la risoluzione 4K a 60 Hz (DP 1.2 o superiore), potrebbe essere necessario configurarlo per la compatibilità con la frequenza a 30 Hz. 

Per risolvere il problema, utilizzare i pulsanti del monitor per configurare le impostazioni dello schermo DisplayPort su DP1.1. Per ulteriori informazioni su come modificare le impostazioni del monitor, fare riferimento al sito web del produttore.