StarTech.com

Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0

Dock Portatile | Mac & Windows® | GbE | Compatibile Thunderbolt™ 3

ID prodotto: DKT30CHPD

  • Questo adattatore video multiporta HDMI UHD 4K dotato di tecnologia USB-C permette di collegare un display aggiuntivo
  • Utilizzando questo adattatore di alimentazione USB Type-C, è possibile alimentare il computer laptop con la tecnologia Power Delivery a 60 W
  • Questo adattatore multiporta consente di aggiungere dispositivi USB 3.0 Type-A, come unità flash o mouse
Ulteriori Informazioni
  • Il cavo esteso da 34 cm, collegato alla porta USB-C, garantisce il posizionamento flessibile sulla scrivania
  • Consente di aggiungere una connessione di rete cablata grazie alla porta Gigabit Ethernet RJ45
€ 121,99 EUR IVA esclusa
€ 148,83 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore multiporta USB-C™ con tecnologia HDMI consente di trasformare un computer laptop MacBook o Windows® in una workstation, ovunque ci si trovi  

Collegamento di un monitor HDMI 4K UHD 

Questo Adattatore USB-C Multiporta per Portatili  permette di collegare un computer laptop dotato di tecnologia USB-C o Thunderbolt 3 a un monitor 4K a 30 Hz, per creare una workstation a due display. È possibile aumentare la produttività con un display aggiuntivo, che garantisce un multitasking più efficiente, o collegare il computer laptop a un televisore o proiettore HDMI per offrire presentazioni in una sala riunioni. 

Ricarica del computer laptop 

Questa docking station portatile per computer laptop include una porta USB-C con tecnologia Power Delivery, che consente di alimentare e ricaricare un computer laptop dotato di tecnologia USB-C durante una presentazione o mentre si sta lavorando. È perfetta per i computer laptop dotati di un numero limitato di porte, con una singola porta USB-C. Anche quando l'adattatore è collegato al computer laptop, è comunque possibile alimentare e ricaricare il computer con un adattatore di alimentazione USB-C.  

Produttività superiore 

L'Adattatore USB-C Multiporta per Portatili offre tutte le connessioni necessarie per aumentare la produttività. Grazie alle due porte USB 3.0 Type-A, è possibile collegare periferiche come un'unità flash o un mouse. È possibile aggiungere anche una connessione di rete cablata grazie alla porta Gigabit Ethernet, la soluzione ideale per le aree prive di Wi-Fi.  

Il prodotto DKT30CHPD è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito a vita. 

Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare le tecnologie USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode. 

Applicazioni

Permette di collegare un monitor HDMI esterno per il multitasking

Consente di offrire presentazioni su un proiettore o televisore HDMI in un'aula o una sala riunioni

Permette di collegare un televisore HDMI in un hotel o in una postazione di lavoro

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 1
ID chipset VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL100
Chrontel - CH7525A
ASIX - AX88179
Porta(e) di ricarica rapida No
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime 4096 x 2160p a 24 Hz o 3840 x 2160p (HDMI) a 30 Hz
Sono supportate anche risoluzioni inferiori.
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® da 10.9 a 10.14
Chrome OS™
Note/requisiti speciali
Nota Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell’alimentazione USB.
L'adattatore consente di collegare una porta USB-C di un laptop host che non supporta la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0. Tuttavia, in questa configurazione, collegando un alimentatore all’adattatore multifunzione, l'alimentazione non verrà trasferita al laptop host.
Per ottenere una risoluzione 3840K x 2160p è richiesto un display 4K (detto anche 4K x 2K).
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. Ad esempio, se richiede esattamente 60 W di potenza e un adattatore ne consuma una parte, il computer laptop potrebbe non riconoscere la potenza come sufficiente. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Power Delivery, rivolgersi al produttore dell'hardware.
Requisiti di sistema e cavi Laptop host con una porta USB-C disponibile. Per la piena funzionalità dell’adattatore, la porta USB-C host deve supportare DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0.
Opzionale: Alimentatore USB-C (ad esempio, alimentatore USB-C di un laptop)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Power Delivery 60W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità 0~85% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 51 mm [2 in]
Lunghezza cavo 348 mm [13.7 in]
Lunghezza prodotto 96 mm [3.8 in]
Peso prodotto 64 g [2.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 198 g [7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore multiporta usb-c
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® da 10.9 a 10.14
Chrome OS™

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0

Consente di trasformare un laptop in una workstation compatta ovunque, aggiungendo video, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C (5 Gbps)

€ 102,99 IVA esclusa
€ 125,65 IVA inclusa
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Consente di ricaricare il laptop tramite USB-C e di creare una workstation ovunque ci si trovi, con uscita video DVI, Gigabit Ethernet e una porta USB-A

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery
CDP2VGAUACP
Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery

Consente di connettere un computer laptop con tecnologia USB Type-C a un display VGA e a un dispositivo USB Type-A, in più alimenta e ricarica il computer laptop

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento
DKT30CHVW
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento

Il computer laptop diventa una workstation compatta in qualsiasi luogo grazie all'aggiunta di video 4K, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C™ (5 Gbps)

€ 111,99 IVA esclusa
€ 136,63 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento
DKT30CHPDW
Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento

Permette di alimentare e ricaricare il laptop tramite USB Type-C (5 Gbps) e di creare una workstation ovunque, con l’aggiunta di video 4K, GbE e due porte USB 3.0

€ 113,99 IVA esclusa
€ 139,07 IVA inclusa
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A
CDP2HDUACP
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A

Consente di collegare un laptop USB Type-C a un display HDMI e a una periferica USB Type-A, oltre ad alimentare e caricare il laptop

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco
CDP2HDUACPW
Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco

Adattatore Video USB-C | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C per Portatili - 4k HDMI - GbE - USB Tipo C - USB-A
DKT30CHD
Adattatore Multiporta USB-C per Portatili - 4k HDMI - GbE - USB Tipo C - USB-A

Consente di aggiungere porte HDMI, Gigabit Ethernet, USB-A e USB-C (5 Gbps) al computer laptop attraverso un singolo cavo USB Type-C™

€ 104,99 IVA esclusa
€ 128,09 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C - Lettore Schede SD - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
Adattatore Multiporta USB-C - Lettore Schede SD - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0

Aggiunge maggiore connettività al proprio MacBook o a un altro laptop USB-C, con il video 4K, Gigabit Ethernet, due porte USB 3.0 e un lettore di schede SD, e inoltre alimenta e ricarica il computer laptop mentre si lavora

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Docking Station USB-C con uscita doppia MST - 4x porte USB 3.0
MST30C2DPPD
Docking Station USB-C con uscita doppia MST - 4x porte USB 3.0

Replicatore di porte USB Tipo-C (5 Gbps) | Windows | PD a 60W | Cavo HDMI | 4K

€ 215,99 IVA esclusa
€ 263,51 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA
CDPVGDVHDBP
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA

Adattatore da viaggio USB-C™ Tipo-C a VGA DVI o HDMI | Garanzia da 3 anni

€ 76,99 IVA esclusa
€ 93,93 IVA inclusa
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 89,99 IVA esclusa
€ 109,79 IVA inclusa
Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 106,99 IVA esclusa
€ 130,53 IVA inclusa

Accessori