Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda PCI Express a PCI Riser x1 per server IPC Intel 1U

ID prodotto: PEX1PCI1R

Consente di installare una scheda PCI su uno slot PCI Express (x1), in uno chassis PC 1U

Caratteristiche
  • Progettato per adattarsi alla maggior parte degli chassis per server con montaggio a rack IPC Intel 1U

  • Connettore di alimentazione aggiuntivo per schede PCI ad alta potenza

  • Installazione di driver o software non necessaria

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 43,99 EUR IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

ID: PEX1PCI1R

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La scheda PCI Express a PCI Riser PEX1PCI1R (angolo sinistro) permette di installare una scheda PCI a 32 bit nello slot PCIe (x1) in uno chassis per montaggio a rack Intel 1U IPC: un accessorio necessario per quasi tutti gli chassis Intel 1U offrendo un modo semplice per espandere le funzionalità di sistema aggiungendo le porte I/O o una scheda PCI di generazione precedente a sistemi più recenti. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • Permette di aggiungere una scheda PCI praticamente a qualsiasi moderno chassis Intel 1U IPC senza installazione di ulteriori driver o software
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Operating System independent

Applicazioni
  • Per aggiornare un server IPC Intel 1U con funzionalità I/O aggiuntive, come controller di archiviazione, porte seriali, USB, rete e così via
  • Consente l'aggiunta di una scheda di generazione precedente a un nuovo sistema dotato solamente di slot PCI Express
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Pericom - PI7C9X111SL
Tipo bus PCI Express
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - PCI (5V, 32-bit) Slot Femmina
1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Operating System independent
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi 1U server chassis with available PCI Express expansion slot
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Larghezza prodotto 27 mm [1.1 in]
Lunghezza prodotto 170 mm [6.7 in]
Peso prodotto 30 g [1.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 80 g [2.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express Riser
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore scheda PCI Express a PCI
PEX1PCI1

Adattatore scheda PCI Express a PCI

Consente di adattare una scheda d'espansione PCI basso profilo allo slot PCI Express del PC o del server

€ 56,99 IVA esclusa
€ 68,39 IVA inclusa

Scheda adattatore PCI a PCI Express
PCI1PEX1

Scheda adattatore PCI a PCI Express

Consente di adattare una scheda d'espansione PCI Express basso profilo ad uno slot PCI del PC o del server

€ 56,99 IVA esclusa
€ 68,39 IVA inclusa

Scheda riser PCI Express adattatore slot sx x8 1U, cavo flessibile
PEX8RISERF

Scheda riser PCI Express adattatore slot sx x8 1U, cavo flessibile

Consente di installare una scheda PCI Express (x8/x4/x1) su uno chassis montabile a rack separatamente dalla scheda madre

€ 54,99 IVA esclusa
€ 65,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.