StarTech.com

Scheda adattatore PCI Express a Mini PCI Express

Consente di convertire una scheda Mini PCI Express in una scheda PCI Express standard per computer desktop

ID prodotto: PEX2MPEX

  • Adatto a schede Mini PCI Express standard a lunghezza completa
  • Design pass-through completo da Mini PCI Express a PCI Express
  • Staffa di installazione a basso profilo inclusa
€ 46,99 EUR IVA esclusa
€ 57,33 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Interfaccia Mini PCI Express
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Connettore/i
Porte interne 1 - IDC (10 pin, header scheda madre) Maschio
1 - Slot Mini PCI Express x1 (52 pin) Femmina
1 - USB B (4 pin) Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi slot di espansione PCI Express
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.8 cm [2.7 in]
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 46 g [1.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 21.1 cm [8.3 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 156 g [5.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore PCIe a Mini PCIe
1 - Staffa a basso profilo
2 - Viti di montaggio
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore scheda PCI Express a PCI
PEX1PCI1
Adattatore scheda PCI Express a PCI

Consente di adattare una scheda d'espansione PCI basso profilo allo slot PCI Express del PC o del server

€ 56,99 IVA esclusa
€ 69,53 IVA inclusa
Scheda PC Adattatore per laptop da CardBus a ExpressCard
CB2EC
Scheda PC Adattatore per laptop da CardBus a ExpressCard

Consente di continuare ad utilizzare le vecchie schede CardBus con i laptop di ultima generazione dotati di slot ExpressCard

€ 75,99 IVA esclusa
€ 92,71 IVA inclusa
Scheda adattatore PCI a PCI Express
PCI1PEX1
Scheda adattatore PCI a PCI Express

Consente di adattare una scheda d'espansione PCI Express basso profilo ad uno slot PCI del PC o del server

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa