StarTech.com
In arrivo

Adattatore Thunderbolt™ 3 a Ethernet 10GBase-T

Aggiunta di una connettività di rete 10G Ethernet, cablata e ad alta velocità, a un computer laptop o un computer desktop con tecnologia Thunderbolt 3

ID prodotto: TB310G

  • Supporta la negoziazione automatica per velocità pari a 10 Gb/s, 5 Gb/s, 2,5 Gb/s, 1 Gb/s e 100 Mb/s Base-T
  • Fornisce una connessione Ethernet RJ45 a 10 Gbps
  • Connettore USB Type-C™ reversibile con interfaccia Thunderbolt 3™
Ulteriori Informazioni
  • Consente di raggiungere 10 Gbps su 100 m con un cavo CAT6a
  • Design senza ventola con chassis in alluminio
€ 357,99 EUR IVA esclusa
€ 436,75 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore Ethernet Thunderbolt™ 3 a 10 Gb consente di collegare i dispositivi con tecnologia Thunderbolt 3 a una rete Ethernet cablata, con il supporto di velocità pari a 10 Gb/s, 5 Gb/s, 2,5 Gb/s, 1 Gb/s e 100 Mb/s Base-T.

Connessioni di rete più veloci

Consente di aumentare le velocità di trasferimento dei dati sfruttando le prestazioni della tecnologia Thunderbolt 3. Grazie a questo adattatore Ethernet, è possibile aggiungere una singola porta Ethernet RJ45 con supporto 10 Gigabit per accedere facilmente a file molto grandi in rete a velocità di 10 Gbps.

Tecnologia avanzata per prestazioni ottimali con Thunderbolt 3 

L'adattatore Thunderbolt 3 a 10GbE a 5 velocità utilizza chipset di altissima qualità per offrire una soluzione NBASE-T a elevate prestazioni e bassa potenza. Lo standard 10GBASE-T supporta velocità di 10 Gbps sui cavi CAT6a o superiori esistenti fino a 100 m di distanza. Il chipset del controller Tehuti™ TN4010 è conforme allo standard 802.3az Energy Efficient Ethernet e garantisce la massima efficienza operativa con un consumo energetico ridotto nelle applicazioni per workstation che prevedono un uso intensivo della larghezza di banda. 

Design silenzioso e compatto

Questa NIC Thunderbolt 3 si integra con facilità in qualsiasi workstation moderna. Estremamente portatile con un ingombro ridotto, occupa solo 30 cm quadrati di superficie sulla scrivania ed è alimentato completamente tramite bus. Il design senza ventola rende questo adattatore assolutamente silenzioso (0 dB) e ne consente l'installazione negli uffici open space senza arrecare disturbo. È l'ideale per qualsiasi ambiente e area di lavoro, incluse le scrivanie remote e i moderni uffici aperti. 

Questo adattatore Thunderbolt 3 a 10GbE è coperto da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Home office o workstation remote

Installazioni nei moderni uffici open space

Per i computer con tecnologia Thunderbolt 3

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Intel - Alpine Ridge DSL6340
Tehuti TN4010
Marvell 88X3310PA1
Standard del settore IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T )
IEEE 802.3u (100BASE-TX )
NBase-T (5GBASE-T)
NBase-T (2.5GBASE-T)
IEEE 802.1q (VLAN Tagging)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
Tipo bus Thunderbolt 3
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9K max.
Negoziazione automatica
Promiscuous Mode
PXE No
Reti compatibili 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 1 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 7
Windows 8/8.1
Windows 10
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Mac OS 10.11
Mac OS 10.12
Mac OS 10.13
Note/requisiti speciali
Nota A causa delle limitazioni tecniche della soluzione IC, la larghezza di banda massima è limitata a circa 7,5 Gbps
Requisiti di sistema e cavi Richiede una porta Thunderbolt 3 con una potenza di 15 W
Indicatori
Indicatori LED 1 - Bianco fisso: porta Thunderbolt 3 collegata al laptop host
1 - Verde fisso: velocità di collegamento RJ45 pari a 1 G, 2,5 G o 5 G
1 - Arancione fisso: velocità di collegamento RJ45 pari a 10 G
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C ~ 35°C
Temperatura di conservazione -20°C ~ 50°C
Umidità 20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 29 mm [1.1 in]
Colore Nero
Form Factor Cavo separato
Larghezza prodotto 75 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 102 mm [4 in]
Peso prodotto 350 g [12.4 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 450 g [15.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di rete
1 - cavo Thunderbolt 3
1 - Astuccio portatile
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows 7
Windows 8/8.1
Windows 10
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Mac OS 10.11
Mac OS 10.12
Mac OS 10.13

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore di rete Thunderbolt 3 a 2 porte 10GB Ethernet - Chassis e Scheda
BNDTB310GNDP
Adattatore di rete Thunderbolt 3 a 2 porte 10GB Ethernet - Chassis e Scheda

Questo chassis di espansione PCIe Thunderbolt 3 consente di collegare un dispositivo con tecnologia Thunderbolt 3 a una rete 10 Gigabit Ethernet tramite un box PCIe esterno

€ 921,99 IVA esclusa
€ 1.124,83 IVA inclusa
Scheda di rete Ethernet PCI Express ad 1 porta 10GBase-T/NBASE-T
ST10GSPEXNB
Scheda di rete Ethernet PCI Express ad 1 porta 10GBase-T/NBASE-T

Consente di aggiungere una porta Ethernet a un server o a una workstation con il supporto di cinque velocità di rete: 10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 Mbps

€ 424,99 IVA esclusa
€ 518,49 IVA inclusa