StarTech.com

Scheda adattatore per laptop FireWire 1394b ExpressCard a 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte FireWire800 a un computer laptop tramite slot ExpressCard

ID prodotto: EC1394B2

  • 2 porte FireWire 800 con supporto per velocità di trasferimento dati fino a 800 Mbps
  • Conforme a IEEE 1394b e compatibile all'indietro con IEEE 1394a - 2000 e con gli standard 1394-1995
  • Adatto a slot ExpressCard da 34 e 54 mm
Ulteriori Informazioni
  • Supporto opzionale di alimentazione esterna per dispositivi FireWire ad alta potenza
  • Compatibile con plug-and-play e hot-swap
€ 91,99 EUR IVA esclusa
€ 112,23 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Texas Instruments - XIO2213A
Interfaccia FireWire 800 (1394b)
Porte 2
Tipo bus ExpressCard
Tipo scheda ExpressCard da 34 mm
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 800 Mbps
Connettore/i
Porte esterne 2 - Firewire 800 (9 pin, IEEE 1394b) Femmina
Tipo/i connettori 1 - ExpressCard (34 mm)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Note/requisiti speciali
Nota Adattatore di alimentazione separato necessario solo in caso di collegamento di dispositivi FireWire ad alta potenza che richiedono un'alimentazione superiore a quella fornita dallo slot ExpressCard.
Requisiti di sistema e cavi Uno slot ExpressCard disponibile
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Corrente di uscita 2A+
Tensione di uscita 12V DC
Tipo presa H
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 34 mm [1.3 in]
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 30 g [1.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 25 cm [9.8 in]
Package Length 14.9 cm [5.9 in]
Package Width 78 mm [3.1 in]
Peso spedizione (confezione) 70 g [2.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda FireWire ExpressCard
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.4 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda adattatore FireWire ExpressCard Laptop 1394a a 2 porte
EC13942
Scheda adattatore FireWire ExpressCard Laptop 1394a a 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte FireWire 400 a qualsiasi laptop dotato di slot ExpressCard

€ 73,99 IVA esclusa
€ 90,27 IVA inclusa