Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda adattatore FireWire PCI 1394a a 4 porte con kit per editing video digitale

ID prodotto: PCI1394_4

Consente di aggiungere 3 porte esterne e 1 porta interna condivisa FireWire400 tramite slot PCI

Caratteristiche
  • 3 porte FireWire400 esterne, 1 interna condivisa con supporto per velocità di trasferimento dati fino a 400 Mbps

  • Conforme a IEEE 1394a - 2000 e agli standard 1394-1995

  • Comprende il kit di video editing: Ulead Video Studio SE e cavo FireWire

  • Compatibile con plug-and-play e hot-swap

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MISCIT MONIT YEPIT AMAZIT
INGIT
Disponibile in
€ 29,99 EUR IVA esclusa
€ 35,99 IVA inclusa

ID: PCI1394_4

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questa scheda adattatore FireWire 400 PCI IEEE 1394 a 4 porte trasforma uno slot PCI per scheda madre in quattro porte a connettori femmina FireWire IEEE 1394a (1 interna, 3 esterne): una soluzione conveniente che permette di collegare al computer desktop qualsiasi dispositivo FireWire 400 dotato di connettore a 6 pin. La scheda può essere installata su computer Mac o PC, offrendo una soluzione pratica per la connessione di iPod, lettori MP3, unità portatili, videocamere digitali e molto altro. La scheda adattatore supporta la funzione hot-swap, che consente di inserire, estrarre e scambiare con facilità le periferiche FireWire, per risparmiare tempo e problemi. Nella confezione della scheda adattatore PCI FireWire 4 porte è inclusa una copia del software di video editing VideoStudio SE Basic di ULEAD, che consente di riprendere ed elaborare con semplicità i video dalla videocamera digitale.
Il vantaggio StarTech.com
  • Una porta FireWire interna condivisa per la connessione di dispositivi interni come lettori di schede per pannello frontale
  • Comprende il kit Digital Video Editing che permette di eseguire direttamente le prime operazioni di importazione di video.
  • Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 2000, XP®, Vista®, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 8.6 to 10.4
Linux 2.6 to 4.4.x (LTS Versions Only)

Applicazioni
  • Consente di aggiungere una porta FireWire ad alta velocità a un desktop senza porte FireWire.
  • Consente il collegamento di una fotocamera digitale a un desktop con slot PCI per scaricare fotografie e filmati
  • Consente il collegamento di un disco rigido esterno via FireWire o lettore ottico a un sistema dotato di PCI
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset VIA - VT6306
Interfaccia FireWire 400 (1394a)
Porte 4
Standard del settore IEEE 1394-1995
IEEE 1394a
OHCI
PCI 2.1
Tipo bus PCI (5 Volt)
Tipo scheda Profilo standard
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 400 Mbps
Connettore/i
Porte esterne 3 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a) Femmina
Porte interne 1 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a) Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI (5V, a 32 bit) Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP®, Vista®, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 8.6 to 10.4
Linux 2.6 to 4.4.x (LTS Versions Only)
Note/requisiti speciali
Nota La porta interna e la porta esterna non possono essere utilizzate contemporaneamente. Può essere attiva una sola porta alla volta.
Requisiti di sistema e cavi Slot PCI inutilizzato
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8 cm [3.1 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 75 g [2.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda FireWire PCI
1 - Cavo FireWire da 4-6 pin
1 - CD software e driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Scheda adattatore FireWire 1394a PCI a 4 porte - 1 interna 3 esterne
PCI1394MP

Scheda adattatore FireWire 1394a PCI a 4 porte - 1 interna 3 esterne

Consente di aggiungere 4 porte FireWire a un computer desktop tramite slot PCI

€ 27,99 IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

Scheda adattatore FireWire 2b 1a PCI 1394b a 3 porte con kit DV Editing
PCI1394B_3

Scheda adattatore FireWire 2b 1a PCI 1394b a 3 porte con kit DV Editing

Consente di aggiungere 2 porte FireWire800 e 1 porta FireWire400 a qualsiasi computer desktop dotato di slot PCI

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.