Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore scheda per laptop ExpressCard 1394a a 2 porte
Consente di aggiungere rapidamente 2 porte FireWire 400 a qualsiasi laptop dotato di slot ExpressCard
ID prodotto: EC13942A2
- Due porte esterne FireWire400 con supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 400 Mbps
- Fattore di forma ExpressCard/34 da 34 mm
- Supporto opzionale di alimentazione esterna per dispositivi FireWire ad alta potenza
- Conforme agli standard IEEE 1394-1995, 1394a2000 e OHCI 1.1
- Conforme agli standard ExpressCard revisione 1.0
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questa scheda per laptop FireWire ExpressCard 1394a (2 porte) EC1000S rappresenta una piattaforma stabile per la connessione di qualsiasi dispositivo FireWire 400.
Consentendo un funzionamento senza problemi con le periferiche collegate tramite FireWire 400, l'adattatore FireWire ExpressCard 1394a supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 400 Mbps, una soluzione perfetta per il collegamento di dispositivi multimediali dotati di FireWire, la modifica di contenuti multimediali o semplicemente per il trasferimento di notevoli volumi di dati da un computer a un dispositivo di archiviazione esterna collegato tramite FireWire.
Inoltre, la confezione della scheda FireWire a 2 porte include un cavo FireWire.
La scheda per laptop ExpressCard IEEE 1394a FireWire 400 a 2 porte è progettata per adattarsi a uno slot ExpressCard di 34 mm ed è dotata della garanzia a vita StarTech.com.
Il vantaggio StarTech.com
- Consente di aggiungere FireWire a un laptop senza alimentazione esterna per i dispositivi a bassa potenza o con alimentazione esterna per dispositivi ad alta potenza.
- Il fattore di forma della scheda ExpressCard/34 da 34 mm si adatta a slot per ExpressCard/54 da 54 mm
- Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito
Applicazioni
Consente di aggiungere una porta FireWire ad alta velocità a un laptop senza porte FireWire.
Consente il collegamento di una fotocamera digitale a un laptop con slot ExpressCard per scaricare fotografie e filmati.
Consente il collegamento di un disco rigido esterno ad alta velocità a un sistema abilitato per ExpressCard.
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931078 | |
UPC Code | 065030839433 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
ID chipset | VIA/VLI - VT6315 | |
Interfaccia | FireWire 400 (1394a) | |
Porte | 2 | |
Tipo bus | ExpressCard | |
Tipo scheda | ExpressCard da 34 mm | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s | |
Connettore/i | ||
Porte esterne | 2 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a) Femmina | |
Tipo/i connettori | 1 - ExpressCard (34 mm) | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2 Mac OS® 10.6 to 10.11 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Non incluso (non necessario per applicazioni standard) | |
Corrente di uscita | 1A | |
Tensione di uscita | 12 DC | |
Tipo presa | H | |
Tipo punta centrale | Positivo | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Umidità | 5~85% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 14 mm [0.6 in] | |
Larghezza prodotto | 40 mm [1.6 in] | |
Lunghezza prodotto | 115 mm [4.5 in] | |
Peso prodotto | 46 g [1.6 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 140 g [4.9 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore ExpressCard FireWire a 2 porte | |
1 - Cavo FireWire | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità







Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS® 10.6 to 10.11 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Prodotti correlati
Scheda adattatore per laptop FireWire 1394b ExpressCard a 2 porte
Consente di aggiungere 2 porte FireWire800 a un computer laptop tramite slot ExpressCard
Scheda adattatore FireWire ExpressCard Laptop 1394a a 2 porte
Consente di aggiungere 2 porte FireWire 400 a qualsiasi laptop dotato di slot ExpressCard
Scheda adattatore FireWire PCI 1394a a 4 porte con kit per editing video digitale
Consente di aggiungere 3 porte esterne e 1 porta interna condivisa FireWire400 tramite slot PCI
Scheda adattatore FireWire 1394a PCI a 4 porte - 1 interna 3 esterne
Consente di aggiungere 4 porte FireWire a un computer desktop tramite slot PCI
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manuali:
-
EC13942A2.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- EC13942A2_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.