Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorie
- Prodotti Nuovi
- Docking station per laptop
- Adattatori video e per display
- Prodotti audio-video
- Cavi
- Gestione server
- Accessori per disco rigido
- Schede e periferiche aggiuntive
- Prodotti IO per installazione reti
- SFP
- Montaggio del display
- Serrature per computer laptop
- Pezzi per computer
Navigare Per
Adattatore stampante USB a parallela 1,8 m - M/M
Consente di aggiungere una porta parallela Centronics a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB
ID prodotto: ICUSB1284
- Porta parallela bidirezionale ad alta velocità conforme allo standard di settore IEEE-1284
- Ridotto consumo di corrente poiché l'alimentazione viene fornita tramite il collegamento USB
- Completamente plug-and-play per una semplice installazione
- Nessuna IRQ necessaria per l'installazione
L'adattatore stampante USB a parallela da 1,8 m ICUSB1284 - M/M consente ai PC compatibili con USB di stampare su qualsiasi stampante parallela standard convertendo una porta USB in un connettore Centronics (maschio) per il collegamento diretto a una stampante parallela. L'interfaccia USB offre velocità di trasferimento dei dati molto più rapide rispetto alle porte parallele standard riducendo così i tempi di attesa per l'invio di una stampa o per il trasferimento di dati. Una soluzione portatile a ingombro ridotto, questo adattatore USB a parallela è autoalimentato e offre un'installazione plug-and-play su computer basati su Windows® e conformi a USB. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Applicazioni
- Permette di aggiungere rapidamente una porta parallela a un computer Windows®.
Il vantaggio StarTech.com
- Le dimensioni compatte e il peso ridotto lo rendono un accessorio ideale per i computer portatili.
- L'interfaccia USB plug-and-play permette di aggiungere rapidamente un'altra porta parallela a un computer Windows®.
Codici articolo:
Ingram Micro Italy
V930167
Tech Data - Italy
4428290
UPC Code
065030781015
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
ID chipset | Prolific - PL2305 | |
Interfaccia | Parallelo | |
Porte | 1 | |
Tipo bus | USB 2.0 | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio | |
Connettore B | 1 - Centronics (36 pin) Maschio | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows? 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server? 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X? da 10.6 a 10.15 Linux da 2.6.x a 4.11.x solo versioni LTS |
|
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB | |
Consumo energetico | 0.9W | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 5°C to 40°C (41°F to 140°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Umidità | 0~80% RH senza condensa | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 17.000 | |
Larghezza prodotto | 50.000 | |
Lunghezza cavo | 1.8 m [6 ft] | |
Lunghezza prodotto | 1.8 m [6 ft] | |
Peso prodotto | 118 g [4.2 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Package Height | 26 mm [1 in] | |
Package Length | 22 cm [8.7 in] | |
Package Width | 20 cm [7.9 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 137 g [4.8 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo convertitore USB a parallelo |
Compatibilità











Windows Server? 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X? da 10.6 a 10.15
Linux da 2.6.x a 4.11.x solo versioni LTS
Prodotti correlati
Adattatore stampante USB a parallela 3 m - M/M
Consente di aggiungere una porta parallela Centronics al computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB
Cavo adattatore stampante USB a parallela DB25 - 1,80 m - M/F
Consente di aggiungere una porta parallela DB25 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB
Accessori
Cavo di estensione Active USB 2.0 4,5 m - M/F
Consente di prolungare con affidabilità la distanza di un dispositivo USB 2.0 di ulteriori 4,5 m
Assistenza prodotti
Driver
-
[Prolific PL2305] Windows USB to Parallel Adapter.zip
- Lingua: Inglese
Manuali
-
ICUSB1284xx.pdf
- Lingua: Inglese
Schede tecniche
-
ICUSB1284_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Domande frequenti
Istruzioni
Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
- In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo. Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Per verificare che un sistema operativo Mac OS rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Fare clic sull'icona Apple.
- Fare clic su Informazioni su questo Mac.
- Fare clic su Altre info o Resoconto di sistema.
- Sotto l'intestazione appropriata, verificare che il dispositivo USB sia incluso nell'elenco e che non ci siano errori. Ad esempio, una scheda di rete si troverebbe nella sezione Schede Ethernet.
Dopo il collegamento del dispositivo, può essere necessario aggiornare la pagina Informazioni di sistema. A tale scopo, premere la combinazione di tasti Comando + R con la pagina Informazioni di sistema aperta.
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche .
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.