StarTech.com

Scheda seriale PCI a 4 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI

ID prodotto: PCI4S550N

  • Supporta l'interfaccia seriale RS-232.
  • Include driver per Linux® e tutte le versioni di Windows®
  • La condivisione IRQ consente di risparmiare risorse ed elimina i conflitti.
Ulteriori Informazioni
  • Il buffer FIFO a 16 byte assicura un rapido trasferimento dei dati in caso di multitasking.
  • Selezione caratteri a 5, 6, 7, 8 bit
  • Supporto bit di parità pari, dispari, nessuna parità, Force
€ 64,99 EUR IVA esclusa
€ 79,29 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset ASIX - MCS9845CV
Interfaccia Seriale
Porte 4
Standard del settore PCI 2.1
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard
Prestazioni
Baud rate max 115,2 Kbps
FIFO 32 Bytes
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 4 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux da 3.5.x a 4.4.x solo versioni LTS
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 74 g [2.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 193 g [6.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale PCI 16550 a 2 porte
1 - Supporto con 2 porte DB9
1 - CD con i driver
1 - Manuale utente

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux da 3.5.x a 4.4.x solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda seriale PCI a 2 porte RS-232 con 16550 UART
PCI2S550
Scheda seriale PCI a 2 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Scheda seriale PCI RS232 a 2 porta con 16550 UART
PCI2S550_LP
Scheda seriale PCI RS232 a 2 porta con 16550 UART

Permette di aggiungere 2 porte seriali RS-232 ad elevata velocità a qualsiasi computer basso profilo dotato di slot di espansione PCI

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Scheda seriale PCI a 1 porte RS-232 con 16550 UART
PCI1S550
Scheda seriale PCI a 1 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa

Accessori