Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda seriale industriale RS232 PCI Express (PCIe) 2 porte con potenza di uscita e protezione ESD

ID prodotto: PEX2S553S

Consente di aggiungere due porte RS232 con protezione ESD ad alta velocità, con potenza di uscita selezionabile di 5 V o 12 V mediante uno slot PCI Express

Caratteristiche
  • Baud rate 921,6 Kbps max

  • Protezione da sovracorrenti (protezione da cariche elettrostatiche) ESD 15 KV

  • Potenza di uscita da 5 V o 12 V selezionata tramite jumper (pin 1 e/o pin 9)

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Ampio intervallo della temperatura di esercizio (da -30°C a 75°C)

  • Staffa a profilo standard installata, a profilo basso inclusa

  • FIFO da 256 byte per trasmettitore e ricevitore

  • Conforme alla specifica base PCI Express 2.0 (compatibile all'indietro con 1.0a/1.1)

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 44,99 EUR IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

ID: PEX2S553S

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La scheda seriale PCI Express a 2 porte PEX2S553S consente di aggiungere due porte RS232 con protezione ESD e potenza di uscita selezionabile da 5 V o 12 V mediante uno slot PCI Express.

Ideale per ambienti industriali, questa scheda seriale a 2 porte offre una protezione ESD 15 KV integrata che permette di evitare danni ai dispositivi connessi in caso di sovracorrenti e scariche elettrostatiche. Inoltre, un ampio intervallo della temperatura di esercizio (da -30°C a 75°C) assicura le prestazioni in ambienti difficili.

Nel caso di dispositivi che richiedono maggiore potenza, questo controller seriale offre la possibilità di selezionare la potenza di uscita da 5 V o 12 V (pin 1 e/o pin 9) mediante una connessione LP4 all'alimentazione di corrente. Per una maggiore flessibilità, la potenza di uscita può essere attivata o disattivata per ogni porta consentendo di scegliere le porte che forniscono l'alimentazione.

Questa versatile scheda RS232 supporta elevate velocità di trasferimento di dati seriali fino a 921,6 Kbps ed è inoltre conforme alle specifiche Gen 2.0 di PCIe per una maggiore larghezza di banda. Per massimizzare le opzioni di installazione, la scheda a 2 porte è dotata di una staffa a profilo standard e comprende una staffa a basso profilo/mezza altezza opzionale per l'installazione su computer con fattore di forma ridotto.

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di evitare danni al sistema grazie alla protezione ESD integrata
  • Comunicazione efficace con i dispositivi collegati grazie al supporto di 921 Kbps ad alta velocità
  • Dispositivi seriali connessi (pin 1 e/o pin 9) con impostazioni di potenza d'uscita per porta flessibili.
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only

Applicazioni
  • Monitoraggio e controllo di macchine industriali lungo la catena di montaggio o in un ambiente di produzione
  • Applicazioni per POS in negozi al dettaglio di alimentari e qualsiasi altro tipo di negozio di vendita al dettaglio per il controllo di tastiere, cassetti di registratori di cassa, stampanti per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, bilance e display sollevati fissati su pali
  • Workstation per sportelli bancomat nelle versioni a profilo completo o basso per il controllo di dispositivi seriali quali cassetti di registratori di cassa, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, stampanti, tastiere/tastierini, pen pad
  • Macchine self-service automatizzate e chioschi per il controllo di dispositivi seriali quali bilance, touchscreen, lettori di schede magnetiche, scanner per codici a barre, stampanti per ricevute, stampanti per etichette
  • Utilizzata per controllare più telecamere di sorveglianza/sicurezza all'interno di parcheggi, palazzi di uffici e così via.
  • Installazione di sportelli bancomat automatizzati (ATM) per il controllo di tastiere, stampante per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, LCD touchscreen, controllo di telecamere e così via.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Exar - XR17V352
Interfaccia Seriale
Porte 2
Standard del settore Specifica base PCI Express 2.0
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8
Bit di stop 1, 1.5, 2
Controllo flusso Nessuna, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
FIFO 256 Bytes
Parità Even, Odd, Mark, Space, None
Protezione da sovracorrenti ESD 15 KV
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Slot PCI Express disponibile
Connettore di alimentazione LP4 disponibile (in caso sia necessaria maggiore potenza per i dispositivi collegati)
Ambientale
Temperatura d'esercizio -30°C to 75°C (-22°F to 167°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 98 mm [3.9 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 121 mm [4.8 in]
Peso prodotto 59 g [2.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 171 g [6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express seriale
2 - Staffe basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Scheda seriale RS232 PCI Express (PCIe) 4 porte con potenza di uscita e protezione ESD
PEX4S553S

Scheda seriale RS232 PCI Express (PCIe) 4 porte con potenza di uscita e protezione ESD

Consente di aggiungere 4 porte RS232 con protezione ESD, con potenza di uscita selezionabile di 5 V o 12 V mediante uno slot PCI Express

€ 172,99 IVA esclusa
€ 207,59 IVA inclusa

Adattatore scheda seriale PCI RS232 a 4 porte con uscita alimentazione
PCI4S954PW

Adattatore scheda seriale PCI RS232 a 4 porte con uscita alimentazione

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 con potenza di uscita selezionabile di 5 V o 12 V al computer mediante uno slot PCI

€ 129,99 IVA esclusa
€ 155,99 IVA inclusa

Scheda adattatore seriale RS232 PCI Express basso profilo a 8 porte con 161050 UART
PEX8S1052

Scheda adattatore seriale RS232 PCI Express basso profilo a 8 porte con 161050 UART

Consente di aggiungere 8 porte seriali RS-232 al computer, tramite un unico slot PCI Express basso profilo

€ 106,99 IVA esclusa
€ 128,39 IVA inclusa

Scheda combo seriale PCIe 4 porte PCI Express - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485
PEX4S232485

Scheda combo seriale PCIe 4 porte PCI Express - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485

Consente l'aggiunta di due porte RS232 e due porte seriali RS422/485 al PC mediante uno slot di espansione PCI-Express.

€ 158,99 IVA esclusa
€ 190,79 IVA inclusa

Hub adattatore seriale USB a DB9 RS232 4 porte – Guide DIN industriali DIN e montabile a parete
ICUSB2324I

Hub adattatore seriale USB a DB9 RS232 4 porte – Guide DIN industriali DIN e montabile a parete

Possibilità di aggiungere 4 porte seriali RS232 montabili su guida DIN a qualsiasi sistema tramite USB

€ 121,99 IVA esclusa
€ 146,39 IVA inclusa

Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 M/F
MXT100

Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 M/F

Consente di prolungare il cavo monitor EGA o il cavo mouse di 1,8 m

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Cavo per montaggio a pannello seriale maschio 9 pin a collettore scheda madre 10 pin da 40 cm ca.
PNL9M16

Cavo per montaggio a pannello seriale maschio 9 pin a collettore scheda madre 10 pin da 40 cm ca.

Consente di trasformare un collettore scheda madre seriale IDC in un connettore seriale RS232 10 pin per montaggio su pannello

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

Cavo null modem seriale DB9 a 9 pin RS232 femmina / femmina da 3 m
SCNM9FF

Cavo null modem seriale DB9 a 9 pin RS232 femmina / femmina da 3 m

Consente di trasferire file tramite connessione seriale

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.