Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda seriale RS232 PCI Express (PCIe) 4 porte con potenza di uscita e protezione ESD

ID prodotto: PEX4S553S

Consente di aggiungere 4 porte RS232 con protezione ESD, con potenza di uscita selezionabile di 5 V o 12 V mediante uno slot PCI Express

Caratteristiche
  • Baud rate 921,6 Kbps max

  • Protezione da sovracorrenti (protezione da cariche elettrostatiche) ESD 15 KV

  • Potenza di uscita da 5 V o 12 V selezionata tramite jumper

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Staffa a profilo standard installata, a profilo basso inclusa

  • FIFO da 256 byte per trasmettitore e ricevitore

  • Conforme alla specifica base PCI Express, revisione 1.1

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 172,99 EUR IVA esclusa
€ 207,59 IVA inclusa

ID: PEX4S553S

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La scheda seriale PCI Express a 4 porte PEX4S553S consente di aggiungere quattro porte RS232 con protezione ESD e potenza di uscita selezionabile da 5 V o 12 V mediante uno slot PCI Express.

Ideale per ambienti industriali, questa scheda seriale a 4 porte offre una protezione ESD 15 KV integrata che permette di evitare danni ai dispositivi connessi in caso di sovracorrenti e scariche elettrostatiche.

Inoltre, nel caso di dispositivi che richiedono maggiore potenza, la scheda seriale multiporta offre la possibilità di selezionare la potenza di uscita da 5 V o 12 V (pin 9) utilizzando il bus PCIe oppure mediante una connessione SP4 all'alimentazione di corrente. Per una maggiore flessibilità, la potenza di uscita può essere attivata o disattivata per ogni porta consentendo di scegliere le porte che forniscono l'alimentazione.

Questa versatile scheda RS232 supporta elevate velocità di trasferimento di dati seriali fino a 921,6 Kbps ed è inoltre  compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi. Per massimizzare le opzioni di installazione, la scheda a 4 porte è dotata di una staffa a profilo standard e comprende una staffa a basso profilo opzionale per l'installazione su computer con fattore di forma ridotto. Per evitare collegamenti disordinati dovuti a porte fisse/statiche, questa scheda utilizza un cavo di ripartizione che trasforma un connettore singolo sulla scheda in quattro porte seriali RS232 flessibili.

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di evitare danni al sistema grazie alla protezione ESD integrata
  • Comunicazione efficace con i dispositivi collegati grazie al supporto di 921 Kbps ad alta velocità
  • Evita collegamenti disordinati grazie al cavo di ripartizione incluso
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Applicazioni
  • Monitoraggio e controllo di macchine industriali lungo la catena di montaggio o in un ambiente di produzione
  • Applicazioni per POS in negozi al dettaglio di alimentari e qualsiasi altro tipo di negozio di vendita al dettaglio per il controllo di tastiere, cassetti di registratori di cassa, stampanti per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, bilance e display sollevati fissati su pali
  • Workstation per sportelli bancomat nelle versioni a profilo completo o basso per il controllo di dispositivi seriali quali cassetti di registratori di cassa, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, stampanti, tastiere/tastierini, pen pad
  • Macchine self-service automatizzate e chioschi per il controllo di dispositivi seriali quali bilance, touchscreen, lettori di schede magnetiche, scanner per codici a barre, stampanti per ricevute, stampanti per etichette
  • Utilizzata per controllare più telecamere di sorveglianza/sicurezza all'interno di parcheggi, palazzi di uffici e così via.
  • Sportelli bancomat ATM automatizzati standard per il controllo di tastiere, stampante per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, LCD touchscreen, controllo di telecamere e così via
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset ASIX - MCS9904
Interfaccia Seriale
Porte 4
Stile porte Dongle (incluso)
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8, 9
Bit di stop 1, 1.5, 2
Controllo flusso None, Xon/Xoff, RTS/CTS
FIFO 256 Bytes
MTBF 316.082 ore
Parità Even, Odd, Mark, Space, None
Protezione da sovracorrenti ESD 15 KV
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 4 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Connettore di alimentazione SP4 disponibile (in caso sia necessaria maggiore potenza per i dispositivi collegati)
Slot PCI Express disponibile
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 119 mm [4.7 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 92 mm [3.6 in]
Peso prodotto 286 g [10.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 418 g [14.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale
1 - Cavo di ripartizione
1 - Staffa a basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore scheda seriale PCI RS232 a 4 porte con uscita alimentazione
PCI4S954PW

Adattatore scheda seriale PCI RS232 a 4 porte con uscita alimentazione

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 con potenza di uscita selezionabile di 5 V o 12 V al computer mediante uno slot PCI

€ 129,99 IVA esclusa
€ 155,99 IVA inclusa

Scheda adattatore seriale RS232 PCI Express basso profilo a 8 porte con 161050 UART
PEX8S1052

Scheda adattatore seriale RS232 PCI Express basso profilo a 8 porte con 161050 UART

Consente di aggiungere 8 porte seriali RS-232 al computer, tramite un unico slot PCI Express basso profilo

€ 106,99 IVA esclusa
€ 128,39 IVA inclusa

Scheda combo seriale PCIe 4 porte PCI Express - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485
PEX4S232485

Scheda combo seriale PCIe 4 porte PCI Express - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485

Consente l'aggiunta di due porte RS232 e due porte seriali RS422/485 al PC mediante uno slot di espansione PCI-Express.

€ 158,99 IVA esclusa
€ 190,79 IVA inclusa

Hub adattatore seriale USB a DB9 RS232 4 porte – Guide DIN industriali DIN e montabile a parete
ICUSB2324I

Hub adattatore seriale USB a DB9 RS232 4 porte – Guide DIN industriali DIN e montabile a parete

Possibilità di aggiungere 4 porte seriali RS232 montabili su guida DIN a qualsiasi sistema tramite USB

€ 121,99 IVA esclusa
€ 146,39 IVA inclusa

Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 M/F
MXT100

Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 M/F

Consente di prolungare il cavo monitor EGA o il cavo mouse di 1,8 m

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Cavo per montaggio a pannello seriale maschio 9 pin a collettore scheda madre 10 pin da 40 cm ca.
PNL9M16

Cavo per montaggio a pannello seriale maschio 9 pin a collettore scheda madre 10 pin da 40 cm ca.

Consente di trasformare un collettore scheda madre seriale IDC in un connettore seriale RS232 10 pin per montaggio su pannello

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

Cavo null modem seriale DB9 a 9 pin RS232 femmina / femmina da 3 m
SCNM9FF

Cavo null modem seriale DB9 a 9 pin RS232 femmina / femmina da 3 m

Consente di trasferire file tramite connessione seriale

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.