Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda PCI Express seriale a 2 porte RS-232 con cavo di ripartizione

ID prodotto: PEX2S553B

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC tramite un unico slot d’espansione PCI Express

Caratteristiche
  • Staffe a profilo completo e a basso profilo/mezza altezza incluse

  • Design a chip singolo nativo

  • PCI Express a corsia singola (x1) con velocità di trasferimento dei dati fino a 2,5 Gbps

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • FIFO a 256 byte on chip nel percorso di trasmissione/ricezione di ciascuna porta

  • Supporta il controllo del flusso hardware e software.

  • Controllo del flusso fuori banda automatizzato mediante l'utilizzo di RTS/CTS e DSR/DTR

  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 250 kbps su ciascuna porta

  • Conforme alle specifiche di base PCI Express revisione 1.0a

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
Disponibile in
€ 50,99 EUR IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

ID: PEX2S553B

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La scheda seriale PCI Express a 2 porte PEX2S553B con cavo di ripartizione consente di aggiungere due porte seriali RS-232 utilizzando un singolo slot di espansione PCIe. Con il cavo di ripartizione incluso è possibile aggiungere facilmente due porte a un singolo slot a basso profilo. La scheda seriale PCIe presenta un design a chip singolo nativo che offre affidabilità e velocità ottimali riducendo al contempo il carico della CPU fino al 48% rispetto alle schede seriali convenzionali con chip ponte: una soluzione conveniente per il collegamento di dispositivi seriali di precedente generazione a moderni computer abilitati per PCIe. L'adattatore seriale PCIe multiporta comprende staffe a profilo completo e basso profilo/mezza altezza per garantire la compatibilità con computer con fattore di forma standard e ridotto ed è compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi, inclusi Windows® 7/Server 2008 R2, 2003/Vista/XP (32 e 64 bit), Linux Kernel 2.6.11 e versioni successive, nonché MAC OS 10.5 e versioni successive. Questo articolo sostituisce la scheda PEX2S552B. Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito
Il vantaggio StarTech.com
  • Minore carico della CPU grazie al design PCI Express a chip singolo nativo e corsia singola, che assicura prestazioni ottimali del sistema (fino al 48% in meno di carico sulla CPU)
  • Include staffe standard e a basso profilo/mezza altezza: la scheda perfetta per qualsiasi applicazione, comprese quelle integrate a fattore di forma ridotto
  • Il design del cavo di ripartizione permette di aggiungere 2 porte seriali a qualsiasi sistema con un solo slot di espansione
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.10
Linux kernel 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only

Applicazioni
  • Punto vendita (lettori di carte di credito/debito per POS, stampanti per ricevute, scanner per codici a barre, registratori di cassa, bilance)
  • Produzione (macchinari CNC, attrezzature per il controllo di processo, scanner per codici a barre, stampanti seriali)
  • Per il collegamento di dispositivi paralleli e seriali specialistici come stampanti, scanner, adattatori per terminali ISDN, CD-R/RW, unità Zip® e lettori di schede di memoria
  • Controllo ambientale (illuminazione, temperatura, orologi)
  • Intrattenimento (terminali per lotterie video, slot machine, sistemi per scommesse)
  • Sanità (dispositivi per il monitoraggio di pazienti, sale infermieri, modem)
  • Sicurezza (controllo UPS, pannelli chiavi d'accesso, videocamere, lettori di schede, modem)
  • Ospitalità/Ristorante (stampanti seriali, scanner per codici a barre, tastiera, mouse, stampante per ricevute, lettore di carte di credito/carte di debito)
  • Utente (modem, PDA, fotocamere digitali, stampanti)
  • Rete ISDN
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset ASIX - MCS9922CV-AA
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Dongle (incluso)
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Baud rate max 230,4 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8
Bit di stop 1, 2
Controllo flusso Hardware e software
FIFO 256 Bytes
Parità Even, Odd, None, Space, and Mark
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.10
Linux kernel 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 68.5 mm [2.7 in]
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 81 mm [3.2 in]
Peso prodotto 46 g [1.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale PCI Express a 2 porte RS-232
1 - Cavo di ripartizione
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Scheda seriale/parallela PCI Express 2S1P con cavo di ripartizione
PEX2S1P553B

Scheda seriale/parallela PCI Express 2S1P con cavo di ripartizione

Consente di aggiungere una porta parallela e due porte seriali RS-232 al PC, tramite slot d'espansione PCI Express

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa

Scheda combo seriale/parallela PCI Express nativa 2S1P con 16550 UART
PEX2S5531P

Scheda combo seriale/parallela PCI Express nativa 2S1P con 16550 UART

Consente di aggiunere 1 porta parallela e 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

€ 41,99 IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa

Scheda PCI Express seriale a 4 porte RS-232 con cavo di ripartizione
PEX4S553B

Scheda PCI Express seriale a 4 porte RS-232 con cavo di ripartizione

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC tramite un unico slot di espansione PCI Express

€ 119,99 IVA esclusa
€ 143,99 IVA inclusa

Scheda seriale PCI Express nativa a 2 porte RS-232 con 16550 UART
PEX2S553

Scheda seriale PCI Express nativa a 2 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiunere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

€ 51,99 IVA esclusa
€ 62,39 IVA inclusa

Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16950 UART
PEX2S952LP

Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

€ 49,99 IVA esclusa
€ 59,99 IVA inclusa

Scheda adattatore seriale PCI Express RS232 a 2 porte con 16950 UART
PEX2S950

Scheda adattatore seriale PCI Express RS232 a 2 porte con 16950 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a computer Small Form Factor o standard, tramite slot d’espansione PCI Express

€ 59,99 IVA esclusa
€ 71,99 IVA inclusa

Scheda seriale PCI Express nativa a 4 porte RS-232 con 16950 UART
PEX4S952

Scheda seriale PCI Express nativa a 4 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC tramite un unico slot di espansione PCI Express

€ 122,99 IVA esclusa
€ 147,59 IVA inclusa

Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 4 porte RS-232 con 16950 UART
PEX4S952LP

Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 4 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 ad elevata velocità al PC, tramite slot d'espansione PCI Express basso profilo

€ 122,99 IVA esclusa
€ 147,59 IVA inclusa

Scheda seriale PCI Express nativa a 8 porte RS-232 con 16950 UART
PEX8S952

Scheda seriale PCI Express nativa a 8 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 8 porte seriali RS-232 al computer, tramite un unico slot PCI Express

€ 237,99 IVA esclusa
€ 285,59 IVA inclusa

Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 M/F
MXT100

Cavo seriale diretto 1,8 m - DB9 M/F

Consente di prolungare il cavo monitor EGA o il cavo mouse di 1,8 m

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Cavo Seriale diretto da 1,8m - DB9 F/F
MXT100FF

Cavo Seriale diretto da 1,8m - DB9 F/F

Permette il collegamento di due dispositivi seriali dotati di DB9

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Cavo seriale Null Modem DB9 a DB25 incrociato Cross Wired da 3m - F/M
SCNM925FM

Cavo seriale Null Modem DB9 a DB25 incrociato Cross Wired da 3m - F/M

Permette di collegare dispositivi seriali e trasferire i file

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

Cavo null modem seriale DB9 a 9 pin RS232 femmina / femmina da 3 m
SCNM9FF

Cavo null modem seriale DB9 a 9 pin RS232 femmina / femmina da 3 m

Consente di trasferire file tramite connessione seriale

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

Cavo null modem seriale 3 m DB9 RS-232 - F/M
SCNM9FM

Cavo null modem seriale 3 m DB9 RS-232 - F/M

Consente di trasferire file tramite connessione seriale

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

Cavo adattatore seriale da DB9 a DB25 - F/F
AT925FF

Cavo adattatore seriale da DB9 a DB25 - F/F

Consente di convertire una porta maschio DB9 in una porta femmina DB25

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.