StarTech.com

Scheda PCI Express seriale a 4 porte RS-232 con cavo di ripartizione

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC tramite un unico slot di espansione PCI Express

ID prodotto: PEX4S553B

  • Design a chip singolo nativo
  • Comprende una staffa di montaggio a basso profilo/mezza altezza e profilo completo
  • FIFO a 256 byte on chip nel percorso di trasmissione/ricezione di ciascuna porta
Ulteriori Informazioni
  • PCI Express a corsia singola (x1) con velocità di trasferimento dei dati fino a 2,5 Gbps
  • Supporta il controllo del flusso hardware e software.
  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 250 kbps su ciascuna porta
  • Conforme alle specifiche di base PCI Express revisione 1.0a
  • Controllo del flusso fuori banda automatizzato mediante l'utilizzo di RTS/CTS e DSR/DTR
€ 126,99 EUR IVA esclusa
€ 154,93 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset ASIX Moschip MCS9904CV-AA
Interfaccia Seriale
Porte 4
Stile porte Dongle (incluso)
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni
Baud rate max 230,4 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Parità Even, Odd, None, Space and Mark
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 4 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® da 10.4 a 10.10
Linux da 3.5.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.8 cm [2.7 in]
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 80.5 mm [3.2 in]
Peso prodotto 239 g [8.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Peso spedizione (confezione) 343 g [12.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale PCI Express a 4 porte
1 - Cavo di ripartizione
1 - Staffa profilo completo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® da 10.4 a 10.10
Linux da 3.5.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda seriale PCI Express nativa a 4 porte RS-232 con 16950 UART
PEX4S952
Scheda seriale PCI Express nativa a 4 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC tramite un unico slot di espansione PCI Express

€ 122,99 IVA esclusa
€ 150,05 IVA inclusa
Scheda seriale PCI Express nativa a 8 porte RS-232 con 16950 UART
PEX8S952
Scheda seriale PCI Express nativa a 8 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 8 porte seriali RS-232 al computer, tramite un unico slot PCI Express

€ 237,99 IVA esclusa
€ 290,35 IVA inclusa
Scheda seriale PCI Express basso profilo a 8 porte
PEX8S950LP
Scheda seriale PCI Express basso profilo a 8 porte

Consente di aggiungere 8 porte seriali RS-232 al computer, tramite un unico slot PCI Express basso profilo

€ 237,99 IVA esclusa
€ 290,35 IVA inclusa
Scheda seriale PCI Express nativa a 2 porte RS-232 con 16550 UART
PEX2S553
Scheda seriale PCI Express nativa a 2 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiunere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16550 UART
PEX2S553LP
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiunere 2 porte seriali RS-232 ad elevata velocità a qualsiasi computer basso profilo dotato di slot di espansione PCI

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa
Scheda adattatore Seriale PCI express PCIe Nativa a 2 porte RS-232 con 16950 UART
PEX2S952
Scheda adattatore Seriale PCI express PCIe Nativa a 2 porte RS-232 con 16950 UART

Permette di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard dotato di slot PCI Express

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16950 UART
PEX2S952LP
Scheda PCI Express seriale nativa basso profilo a 2 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa
Scheda combo seriale/parallela PCI Express nativa 2S1P con 16550 UART
PEX2S5531P
Scheda combo seriale/parallela PCI Express nativa 2S1P con 16550 UART

Consente di aggiunere 1 porta parallela e 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard, dotato di slot di espansione PCI Express

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Scheda adattatore seriale PCI Express RS232 a 2 porte con 16950 UART
PEX2S950
Scheda adattatore seriale PCI Express RS232 a 2 porte con 16950 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a computer Small Form Factor o standard, tramite slot d’espansione PCI Express

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa

Accessori