StarTech.com

Scheda seriale PCI Express basso profilo a 8 porte

Consente di aggiungere 8 porte seriali RS-232 al computer, tramite un unico slot PCI Express basso profilo

ID prodotto: PEX8S950LP

  • 8 connessioni RS-232 DB9 con un singolo slot PCI Express
  • Cavi di ripartizione inclusi
  • Fornita con staffe di montaggio per case a basso profilo e standard
Ulteriori Informazioni
  • Due canali 16C950 UART a prestazioni elevate
  • Velocità di trasferimento dei dati massima fino a 921 kbps
  • Conforme alle specifiche di base PCI Express revisione 1.0a
€ 237,99 EUR IVA esclusa
€ 290,35 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset PLX/Oxford - OXmPCI952
Interfaccia Seriale
Porte 8
Stile porte Dongle (incluso)
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8, 9
Bit di stop 1, 1.5, 2
Controllo flusso RTS/CTS, XON/XOFF
FIFO 128 Bytes
Parità None, Even, Odd, 1, 0
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 8 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux da 2.4.x a 4.11.x solo versioni LTS
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8 cm [3.1 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 280 mm [11 in]
Lunghezza prodotto 15.7 cm [6.2 in]
Peso prodotto 559 g [19.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 28.5 cm [11.2 in]
Package Width 15.9 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 0.7 kg [1.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale PCI Express a 8 porte
2 - Cavi di ripartizione
2 - Staffe standard
16 - Dadi esagonali rimovibili
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux da 2.4.x a 4.11.x solo versioni LTS

Certificazioni

Accessori