Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comConvertitore seriale DB9 RS232 a TTL - Adattatore TTL bidirezionale - DB9 - Femmina/Maschio
Consente di convertire senza problemi un segnale seriale RS232 (da -12 a +12V) in un segnale TTL (da 0 a +5V)
ID prodotto: IC232TTL
- Fornisce una semplice connettività seriale RS232 a TTL
- Supporta la comunicazione bidirezionale con baud rate fino a 115,2 Kbps
- Installazione rapida e senza problemi, non richiede software o driver
- Ingombro ridotto, design compatto
- Design robusto con ampio intervallo della temperatura d'esercizio
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo convertitore RS232 a TTL consente di collegare dispositivi che utilizzano le porte seriali RS232 a dispositivi che comunicano utilizzando solamente segnali TTL (transistor-transistor logic). Rappresenta una soluzione comoda e conveniente per la conversione da RS232 in TTL in quanto consente di collegare tra loro le apparecchiature in base ai requisiti di segnale dei dispositivi utilizzati.
Conversione del segnale rapida e affidabile
Questo convertitore seriale è ideale per la comunicazione a distanza ridotta tra due dispositivi e può essere utilizzato per collegare il computer a sistemi integrati e robot industriali basati su microcontroller. Questo affidabile convertitore trasforma facilmente segnali RS232 ad alta tensione (da -12 a +12V) in segnali TTL a bassa tensione (da 0 a +5V) e fornisce la comunicazione bidirezionale di dati con baud rate fino a 115,2 Kbps.
Indipendente della piattaforma per una semplice configurazione
Presenta un design a ingombro ridotto e non richiede software o driver, consente di abbinare facilmente le apparecchiature TTL praticamente a qualsiasi dispositivo dotato di una porta seriale DB9 RS232, quali ad esempio computer e apparecchiature di controllo industriali. Inoltre, se il dispositivo host non presenta una porta RS232 nativa, questo versatile convertitore può essere abbinato a un adattatore seriale USB a RS232 (SKU: ICUSB232D - venduto separatamente).
Si integra in ambienti misti
Il convertitore offre prestazioni affidabili ad un ampio intervallo di temperature di funzionamento (da -40°C a 85°C), quindi si integra perfettamente in una serie di ambienti di lavoro diversi.
IC232TTL è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Perfetto negli stabilimenti in cui i segnali TTL vengono utilizzati nel microcontroller e nelle apparecchiature elettroniche integrate
Consente di collegare le apparecchiature che comunicano solamente utilizzando i segnali TTL dal dispositivo RS232 sorgente
Consente di monitorare e controllare sensori e dispositivi di tipo industriale e automobilistico
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933405 | |
UPC Code | 065030859905 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
ID chipset | Texas Instruments - CD4093 | |
Interfaccia | Seriale | |
Porte | 1 | |
Standard del settore | RS232 | |
TTL (Transistor-transistor logic) | ||
EIA/TIA | ||
Stile porte | Cavi adattatore | |
Prestazioni | ||
Baud rate max | 115,2 Kbps | |
Bit dati | 7, 8 | |
Bit di stop | 1, 1.5, 2 | |
Controllo flusso | Controllo del flusso software | |
Lunghezza max cavo | 5 m [16.4 ft] | |
Parità | None, Odd, Even, Mark, Space | |
Protocollo seriale | RS-232 / TTL | |
Supporto modalità Full Duplex | Sì | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina | |
1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio | ||
Note/requisiti speciali | ||
Requisiti di sistema e cavi | Dispositivo seriale/porta DB-9 RS232 disponibile | |
Dispositivo seriale/porta TTL DB-9 TTL disponibile | ||
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Temperatura di conservazione | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Umidità | 5~95% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 15 mm [0.6 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 34 mm [1.3 in] | |
Lunghezza prodotto | 63 mm [2.5 in] | |
Peso prodotto | 22 g [0.8 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 81 g [2.9 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Convertitore seriale RS232 a TTL | |
1 - Manuale di istruzioni |
Prodotti correlati
Cavo Adattatore 1 porta USB a Seriale RS232 / DB9 con cavo rimovibile USB A-B da 1,8m
Consente l'aggiunta di una porta seriale RS232 al computer laptop o desktop mediante un cavo USB scollegabile
Cavo adattatore seriale USB a RS232 DB9 1 porta - M/M
Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB
Cavo Adattatore Seriale RS232 / DB9 a micro USB per Dispositivi Android con USB di alimentazione
Permette di aggiungere una porta seriale RS232 a uno smartphone o a un tablet Android tramite Micro USB con funzionalità di ricarica da USB
Adattatore seriale industriale USB a RS232 a 1 porta con isolamento da 5 KV e protezione ESD da 15 KV
Consente di aggiungere una porta seriale RS232 con isolamento galvanico e protezione ESD tramite una porta USB - Montabile su guide DIN
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM
Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB
Cavo adattatore seriale DCE 1 porta USB a RS232 DB9 null modem con FTDI
Possibilità di aggiungere una porta seriale RS232 null modem al computer desktop o laptop tramite USB
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta
Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB
Hub adattatore seriale USB a DB9 RS232 4 porte – Guide DIN industriali DIN e montabile a parete
Possibilità di aggiungere 4 porte seriali RS232 montabili su guida DIN a qualsiasi sistema tramite USB
Accessori
Cavo seriale diretto RS232 DB9 3m nero - M/F
Permette di prolungare il collegamento tra i dispositivi seriali DB9 fino a 3 m
Cavo seriale diretto RS232 DB9 nero 2m - M/F
Permette di prolungare il collegamento tra i dispositivi seriali DB9 fino a 2 m
Cavo seriale diretto RS232 DB9 50 cm nero - M/F
Permette di prolungare il collegamento tra i dispositivi seriali DB9 fino a 50 cm
Cavo seriale diretto 91 cm - DB9 M/F
Permette di prolungare il collegamento tra i dispositivi seriali DB9 fino a 91 cm
Convertitore di genere seriale slimline DB9 - M/M
Consente di convertire un connettore DB9 a 9 pin femmina in un connettore DB9 a 9 pin maschio
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- IC232TTL_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Manuali:
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.