Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Switch per condivisione periferiche USB 2.0, 4 in 1

ID prodotto: USB421HS

Consente di condividere in modo semplice e rapido un dispositivo USB 2.0 anche tra quattro computer

Caratteristiche
  • Passaggio tra computer mediante i pulsanti di controllo, quelli di scelta rapida oppure il software

  • Conforme allo standard USB 2.0, con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps

  • Alimentato direttamente dalla porta USB

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Design con fattore di forma compatto, adatto alla scrivania

  • Compatibile con funzione plug-and-play

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 36,99 EUR IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

ID: USB421HS

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Lo switch box USB 4 in 1 USB421HS permette di condividere un dispositivo USB 2.0 con massimo 4 computer differenti senza dover scollegare e ricollegare i cavi continuamente. I pulsanti di controllo rendono il passaggio tra i computer semplice e veloce, con scelte rapide da tastiera aggiuntive e in più un software per Windows®. Non richiedendo alimentazione esterna e grazie al design compatto, lo switch dati USB 2.0 occupa uno spazio esiguo ed è facilmente trasportabile. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • Per condividere un dispositivo USB 2.0 a elevata velocità con massimo 4 computer e passare facilmente tra essi mediante i pulsanti e i comandi rapidi da tastiera oppure tramite il software
  • Un design con fattore di forma compatto e nessuna richiesta di alimentazione esterna per uno switch dati portatile e facilmente trasportabile
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS Independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Per condividere una stampante o un dispositivo USB tutto in uno tra 4 computer locali
  • Per condividere una periferica USB tra 4 computer in uno spazio di lavoro
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Interfaccia USB 2.0
Porte 4
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Connettore/i
Porte esterne 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
4 - USB B (4 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Software di commutazione delle porte e tasti di scelta rapida compatibili solo con Windows.
Indicatori
Indicatori LED 4 - Selezione computer
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Umidità 0% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 19 mm [0.7 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 50 mm [2 in]
Lunghezza prodotto 101 mm [4 in]
Peso prodotto 80 g [2.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 175.5 g [6.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch dati USB
2 - Cavo USB
1 - CD software
1 - Manuale utente
Certificazioni

Cavi USB 2.0 (4)

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3

Cavo USB 2.0 angolare destro per Stampante tipo A / B maschio - maschio - Cavo USB2.0 A-B da 91cm - colore nero - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

Schede USB 2.0 (3)

Scheda Pci con 7 porte USB 2.0 ad alta velocità
PCIUSB7

Scheda Pci con 7 porte USB 2.0 ad alta velocità

Consente di aggiungere 7 porte USB 2.0 al PC per gestire diverse periferiche

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,39 IVA inclusa

Scheda Pci Express basso profilo con 7 porte USB 2.0 ad alta velocità
PEXUSB7LP

Scheda Pci Express basso profilo con 7 porte USB 2.0 ad alta velocità

Consente di aggiungere 6 porte esterne e 1 porta interna USB 2.0 a qualsiasi PC compatibile con interfaccia PCIe

€ 85,99 IVA esclusa
€ 103,19 IVA inclusa

Adattatore scheda PC USB 2.0 per laptop CardBus a 2 porte
CBUSB22

Adattatore scheda PC USB 2.0 per laptop CardBus a 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte USB 2.0 al computer laptop tramite slot CardBus

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.