Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore scheda PC USB 2.0 per laptop CardBus a 2 porte

ID prodotto: CBUSB22

Consente di aggiungere 2 porte USB 2.0 al computer laptop tramite slot CardBus

Caratteristiche
  • Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.1/1.0

  • Fornisce alimentazione fino a 500 mA per porta con adattatore di alimentazione esterno opzionale

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta fino a 127 dispositivi USB per porta (richiede hub USB aggiuntivi)

  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 32,99 EUR IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

ID: CBUSB22

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questa scheda adattatore CardBus USB 2.0 a 2 porte consente di aggiungere due porte USB 2.0 a computer desktop o laptop con supporto per velocità di trasferimento dati USB fino a 480 Mbps. L'adattatore USB 2.0 CardBus è compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.1, garantendo un funzionamento costante con periferiche USB meno recenti, e supporta la funzione hot-swap, per collegare in modo pratico e semplice le periferiche senza dover riavviare il computer. Progettato per offrire una soluzione USB 2.0 permanente, l'adattatore CardBus è dotato della garanzia a vita di StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.
Il vantaggio StarTech.com
  • Due porte USB 2.0 compatibili anche con dispositivi USB 1.1/1.0
  • Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 2000, XP, Vista, 7
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X 10.10, 10.4.x, 10.3.x, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Applicazioni
  • Per collegare al computer laptop tutti i tipi di dispositivi USB esterni, come fotocamere, dischi rigidi esterni, tastiere e mouse
  • Per aggiungere porte USB ai laptop e connettere più dispositivi
  • Per aggiornare laptop meno recenti con uscite USB 1.1 e poter utilizzare dispositivi USB 2.0
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset VIA/VLI - VT6212
Interfaccia CardBus
Porte 2
Tipo bus CardBus (PCMCIA)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Scheda PC (tipo II, Cardbus)
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7
Windows Server® 2003, 2008 R2
Mac OS X 10.10, 10.4.x, 10.3.x, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Requisiti minimi processore: Intel Pentium Pro, Pentium III, P4 o superiori
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Corrente di uscita 1A+
Tensione di uscita 5 DC
Tipo presa H
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Larghezza prodotto 5.5 cm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 11.5 cm [4.5 in]
Peso prodotto 0.1 kg [0.1 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda USB 2.0 CardBus
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.