StarTech.com

Resistente hub USB 3.0 per settore industriale a 4 porte predisposto per il montaggio

Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 SuperSpeed esterne, tramite un unica connessione USB

ID prodotto: ST4300USBM

  • TAA Compliant
  • Conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto per velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
  • Compatibile all'indietro con dispositivi e specifiche USB 2.0 e 1.x
Ulteriori Informazioni
  • Supporta completamente dispositivi USB 3.0 e 2.0/1.x in contemporanea
  • Supporti per cavi USB bloccabili a vite (venduti separatamente)
  • I convertitori interni con doppi regolatori di tensione offrono fino a 900 mA di alimentazione stabile ed affidabile per porta
  • Supportati adattatore di alimentazione coassiale e bus e ingressi per l'alimentazione del tipo blocco terminali
  • Struttura completamente in metallo
  • Staffe di montaggio incorporate nella struttura
  • Compatibile con plug-and-play e hot-swap
€ 123,99 EUR IVA esclusa
€ 151,27 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'hub (USB 3.0) a 4 porte montabile per settore industriale ST4300USBM offre un metodo semplice per espandere un sistema attuale dotato di USB dotandolo di 4 porte aggiuntive USB 3.0 esterne tramite una singola connessione host via USB 3.0, con velocità fino a 5 Gbps.

Diagramma dell’hub montato su una superficie posta sotto una scrivania

Progettato per ambienti operativi estremi, questo hub di tipo industriale offre affidabilità in pressoché ogni condizione e può essere montato in sicurezza sulla maggior parte delle superfici.

Completamente conforme alla specifica USB 3.0 SuperSpeed, questo hub USB industriale è compatibile all'indietro con le specifiche USB 2.0 e 1.x per il supporto simultaneo di periferiche USB meno recenti o persino sistemi più datati che non dispongono di uscita USB.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Quattro porte conformi a USB 3.0 con supporto per velocità fino a 5 Gbps, ma compatibile anche con dispositivi USB 2.0/1.x in contemporanea
  • Uno chassis completamente in metallo, staffe di montaggio incorporate nella struttura e la scelta del tipo di alimentazione rendono questo dispositivo versatile per la maggior parte degli ambienti
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito

Applicazioni

Postazioni in cui un hub necessita di essere montato con sicurezza su un piano, ad esempio una parete o sotto una scrivania

Per ambienti soggetti a variazioni consistenti di temperatura o in cui possono avvenire danni alla struttura, come all'interno di una fabbrica

Aree estremamente trafficate, in cui se i cavi USB vengono scollegati si verificano seri problemi

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset VIA/VLI - VL811+
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 4
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
MTBF 245,881 Hours
Connettore/i
Porte esterne 1 - Blocco terminale (2 fili)
1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Available USB 3.0 port
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione (rosso)
4 - Connessione dispositivo USB (verde)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3A
Tensione di uscita 12 DC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 23.5 mm [0.9 in]
Colore Nero
Fattore di forma Industrial
Larghezza prodotto 59.6 mm [2.3 in]
Lunghezza prodotto 152 mm [6 in]
Peso prodotto 301 g [10.6 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.2 kg [2.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0 industriale
1 - Cavo USB 3.0 da 1,8 m (senza dispositivo di blocco)
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile
ST4200USBM
HUB USB 2.0 Industriale in metallo a 4 porte con protezione da sovracorrenti - montabile

Consente di aggiungere un sistema industriale con quattro porte USB 2.0 tramite un unica connessione USB

€ 88,99 IVA esclusa
€ 108,57 IVA inclusa
Hub USB industriale a 7 porte, predisposto per il montaggio
ST7200USBM
Hub USB industriale a 7 porte, predisposto per il montaggio

Hub USB 2.0 per installazioni industriali predisposto per il montaggio a parete o su binari di scorrimento DIN

€ 107,99 IVA esclusa
€ 131,75 IVA inclusa

Accessori