StarTech.com

Stazione di caricamento USB dedicata con 7 porte (5 x 1 A, 2 x 2 A) - Caricatore USB multiporta indipendente

Consente la configurazione di una stazione di caricamento USB esterna a 7 porte per tablet, smartphone e altri dispositivi mobili

ID prodotto: ST7CU35122

  • Consente di ricaricare più dispositivi con porte di ricarica dedicate - 5 da 1A, 2 da 2A
  • L'utilizzo di una stazione di caricamento consolidata consente un risparmio di spazio e di prese a parete
  • Supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2, compresi i dispositivi Apple® e Samsung Galaxy™
Ulteriori Informazioni
  • Include un adattatore di alimentazione universale
  • Box esterno compatto, in metallo
  • Pulsante di accensione On/Off fisico integrato
  • Non richiede alcun collegamento al PC
  • Comprende una staffa per il montaggio su un piano o a parete
€ 68,99 EUR IVA esclusa
€ 82,79 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Questa stazione di ricarica USB consente di configurare un hub multiporta esterno dedicato alla ricarica dei tablet, degli smartphone e di altri dispositivi mobili.

Un solo caricabatterie per tutti i dispositivi mobili

La stazione è un dispositivo standalone dotato di 5 porte di ricarica 1A e 2 porte 2A USB, che consentono di ricaricare più dispositivi ed erogano potenza alla massima velocità richiesta da ogni dispositivo connesso. Dato che alcuni dispositivi non sono in grado di assorbire 1A o 2A interi di potenza, è possibile collegare e ricaricare altre periferiche contemporaneamente.

Il caricabatterie è inoltre conforme alla specifica di ricarica delle batterie USB 1.2, che garantisce la compatibilità con un'ampia serie di dispositivi mobili, compresi gli iPhone e gli iPad Apple, il tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, i dispositivi Android™ e altri modelli.

Un hub di ricarica dedicato

La stazione di caricamento è la soluzione ideale per ricaricare i dispositivi mobili durante gli incontri nelle sale riunioni, nelle sale conferenza o nelle hall. Consente a utenti e colleghi di accedere a un punto di ricarica nel momento necessario. La possibilità di collegare tutti i dispositivi USB a un singolo caricabatterie USB multiporta riduce il consumo di energia e permette di risparmiare spazio, perché non occorrono molte prese a muro o multiprese.

Stazione di ricarica in una sala riunioni, con alcuni dispositivi iPhone e iPad in ricarica

Il box esterno in metallo è compatto e incredibilmente robusto e dispone di un pulsante ON/OFF integrato che semplifica l'attivazione o la disattivazione di tutte le porte. 

Comodo da utilizzare, collocato su una scrivania o montato a parete

Racchiuso in un robusto alloggiamento di metallo, l'hub è pensato per resistere all'uso quotidiano e rappresenta l'accessorio ideale per le workstation costituite da computer laptop o desktop.

Grazie alla staffa di montaggio a parete inclusa in dotazione, può essere montato su una superficie, ad esempio un muro o una scrivania, a seconda delle proprie esigenze.

Diagramma della stazione di ricarica, montata su una superficie sotto a una scrivania

Il prodotto ST7CU35122 di StarTech.com è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Per ricaricare vari tablet, smartphone o altri dispositivi USB negli ambienti Tech Bench e negli helpdesk IT

Consente di installare una stazione di caricamento USB domestica per l'intera famiglia

Da installare negli ambienti dove è necessario fissare le porte USB-A a una superficie, ad esempio su una parete o una scrivania

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Porte 7
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
Connettore/i
Tipo/i connettori 7 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Il prodotto ST7CU35122 supporta fino a 36 watt e consente quindi di collegare e ricaricare fino a quattro dispositivi ad alta potenza contemporaneamente (2 da 1A e 2 da 2A).
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3 A
Corrente ingresso 1.5 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 24 mm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza prodotto 110 mm [4.3 in]
Peso prodotto 127 g [4.5 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 439 g [15.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Stazione di caricamento USB
1 - Staffa per montaggio a parete (con viti)
4 - Piedini in gomma
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento
ST7320USBC
Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento

Consente di aggiungere esternamente delle porte USB 3.0 a 2x e delle porte USB 2.0 a 4x a un computer, tramite un'unica connessione USB 3.0

€ 53,99 IVA esclusa
€ 64,79 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti