StarTech.com

Adattatore Thunderbolt 3 a Controller USB 3.1 - 1x USB-C e 3x USB-A

Consente di convertire la porta Thunderbolt 3 di un computer laptop in più porte con controller USB (una porta USB-C e una porta USB-A che supportano 10 Gbps, più una porta TB3 concatenabile)

ID prodotto: TB33A1C

  • Offre prestazioni due volte superiori rispetto a un hub USB 3.1 a 4 porte di tipo tradizionale
  • È possibile aggiungere più dispositivi a un computer Thunderbolt 3 con una larghezza di banda condivisa totale di 20 Gbps
  • La porta di ricarica USB-A consente di ricaricare i dispositivi senza bisogno di una connessione host
Ulteriori Informazioni
  • Supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
  • L'adattatore di alimentazione incluso assicura che la piena potenza e operatività dei dispositivi connessi
  • Cavo Thunderbolt 3 incluso
  • Concatenamento di un massimo di sei dispositivi Thunderbolt 3
  • Resistente ed elegante custodia di alluminio
  • Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.1 meno recenti
€ 303,99 EUR IVA esclusa
€ 370,87 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore controller Thunderbolt™ 3 a USB 3.1 offre prestazioni due volte superiori rispetto a un hub USB 3.1 a 4 porte di tipo tradizionale, permettendo di collegare un'ampia gamma di dispositivi a un computer laptop Thunderbolt 3. Dotato di bus USB dedicati, il controller aggiunge quattro porte USB: due USB-A (5 Gbps), una USB-C (10 Gbps) e una USB-A (10 Gbps).

Porte da 10 Gbps ad alte prestazioni

Le due porte da 10 Gbps sono l'ideale per collegarsi a dispositivi ad alte prestazioni che consumano molta larghezza di banda, ad esempio array di archiviazione, scanner 3D, dispositivi di acquisizione e trasmissione audio-video e unità SSD esterne. La porta Thunderbolt 3 può essere utilizzata anche per collegare un secondo dispositivo USB-C da 10 Gbps.

Quando si accede a una sola porta, sono disponibili tutti i 10 Gbps dedicati. Se si accede a entrambe le porte da 10 Gbps contemporaneamente, la larghezza di banda fornita a ciascun dispositivo sarà di 5 Gbps.

Porte da 5 Gbps dedicate

Le due porte da 5 Gbps possono fornire 5 Gbps di larghezza di banda contemporaneamente a ciascun dispositivo, l'ideale per dispositivi come i dischi rigidi portatili. È inoltre possibile collegare dispositivi a basso consumo di larghezza di banda come le unità flash USB.

La porta USB-A frontale supporta sia i dati che la funzione di ricarica. Per ricaricare i dispositivi mobili non è necessario che l'adattatore sia collegato a un computer Thunderbolt 3.

Espansione della workstation

L'adattatore è dotato di una seconda porta Thunderbolt 3 da utilizzare per il collegamento di un display aggiuntivo al computer laptop (potrebbe essere necessario un adattatore video USB-C). La porta può inoltre essere utilizzata per il collegamento di ulteriori dispositivi, concatenando fino a un massimo di sei dispositivi.

Il prodotto TB33A1C è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Collegamento di dispositivi ad alto consumo di larghezza di banda, ad esempio array di archiviazione, scanner 3D, dispositivi di acquisizione e trasmissione audio-video e unità SSD esterne, alle porte da 10 Gbps

Aggiunta di due porte da 10 Gbps (una USB-A e l'altra USB-C) e di due porte USB-A da 5 Gbps senza perdere la porta Thunderbolt 3 del computer laptop

Collegamento di più unità SSD alimentate tramite bus con larghezza di banda dedicata per ottenere maggiore velocità di accesso in lettura e scrittura

Collegamento di dispositivi USB a basso consumo di larghezza di banda e di precedente generazione, come tastiere, mouse o unità flash USB, alle porte da 5 Gbps

Connessione di un computer laptop Thunderbolt 3 a dispositivi USB 3.0 esistenti, come docking station USB 3.0 stampanti e hub

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset Intel - Alpine Ridge JHL6540
ASMedia - ASM1042A
ASMedia - ASM1142
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C
Porte 4
Standard del settore Thunderbolt 3
Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
Specifiche Universal Serial Bus 3.1 revisione 1.0
Specifica Universal Serial Bus revisione 2.0
Specifica Extensible Host Controller Interface revisione 1.1
Protocollo USB Attached SCSI revisione 1.0
Tipo bus Thunderbolt 3
USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 Gen 1
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati Larghezza di banda aggregata 20 Gbit/s
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Maschio
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.3
Note/requisiti speciali
Nota Se si connette un display alla porta Thunderbolt 3 USB-C, potrebbe essere necessario un adattatore video USB-C a seconda dell'ingresso del display.
La porta Thunderbolt 3 secondaria può essere utilizzata anche per collegare dispositivi USB-Type C USB 3.1 (10 Gbps), come gli hub o i box esterni di archiviazione USB 3.1. Retrocompatibile con le tecnologie USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) e USB 2.0.
Lo standard di connettività USB 3.1 Gen 1, noto anche come USB 3.0, offre velocità fino a 5 Gbps. Lo standard USB 3.1 Gen 2 offre velocità fino a 10 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta Thunderbolt 3.
Il computer laptop deve disporre di una porta Thunderbolt 3 compatibile con la tecnologa USB Power Delivery 2.0 per poter essere alimentato e ricaricato.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 65W
Corrente di uscita 3.25 A
Corrente ingresso 1.8 A
Power Delivery 15W
Tensione di uscita 20V DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 23.5 mm [0.9 in]
Colore Silver & Black
Fattore di forma Desktop
Larghezza prodotto 74 mm [2.9 in]
Lunghezza cavo 518 mm [20.4 in]
Lunghezza prodotto 148 mm [5.8 in]
Peso prodotto 200 g [7.1 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.6 kg [3.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Controller Thunderbolt 3
1 - cavo Thunderbolt 3
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.3

Certificazioni

Prodotti correlati

Chassis Telaio di espansione Thunderbolt 3 a PCI Express con DisplayPort - PCIe x16
TB31PCIEX16
Chassis Telaio di espansione Thunderbolt 3 a PCI Express con DisplayPort - PCIe x16

Consente di aggiungere uno slot esterno PCIe (PCI Express 3.0) x16 e una connessione DisplayPort a un MacBook o computer laptop dotato di tecnologia Thunderbolt 3

€ 411,99 IVA esclusa
€ 502,63 IVA inclusa
Adattatore Thunderbolt 3 a Thunderbolt - M/F - Nero
TBT3TBTADAP
Adattatore Thunderbolt 3 a Thunderbolt - M/F - Nero

Consente di utilizzare dispositivi Thunderbolt e Thunderbolt 2 di prima generazione con computer Thunderbolt 3

€ 112,99 IVA esclusa
€ 137,85 IVA inclusa
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHPD
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0

Dock Portatile | Mac & Windows® | GbE | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A
CDP2HDUACP
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A

Consente di collegare un laptop USB Type-C a un display HDMI e a una periferica USB Type-A, oltre ad alimentare e caricare il laptop

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento
DKT30CHPDW
Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento

Permette di alimentare e ricaricare il laptop tramite USB Type-C (5 Gbps) e di creare una workstation ovunque, con l’aggiunta di video 4K, GbE e due porte USB 3.0

€ 113,99 IVA esclusa
€ 139,07 IVA inclusa
Docking Station USB-C per portatili con bay da 2,5
MST30C2HDPPD
Docking Station USB-C per portatili con bay da 2,5" - Power Delivery 60W e MST - 4K

Replicatore di porte per PC portatili | MST | PW 60 W | Doppio DP | 4K a schermo unico | 3x USB 3.0

€ 324,99 IVA esclusa
€ 396,49 IVA inclusa
Docking Station USB-C con uscita doppia MST - 4x porte USB 3.0
MST30C2DPPD
Docking Station USB-C con uscita doppia MST - 4x porte USB 3.0

Replicatore di porte USB Tipo-C (5 Gbps) | Windows | PD a 60W | Cavo HDMI | 4K

€ 280,99 IVA esclusa
€ 342,81 IVA inclusa
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
HB30C3A1CFB
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 3 Porte con Power Delivery - Adattatore USB-C a 3x USB-A
HB30C3APD
Hub USB 3.0 a 3 Porte con Power Delivery - Adattatore USB-C a 3x USB-A

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 4 porte con Power Delivery - USB-C a 4x USB-A
HB30C4AFPD
Hub USB 3.0 a 4 porte con Power Delivery - USB-C a 4x USB-A

Consente di convertire una porta USB Type-C™ del computer laptop in quattro porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

€ 57,99 IVA esclusa
€ 70,75 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
HB30C3A1CFS
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione
HB30C3A1GE
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere tre porte USB Type-A e una porta USB Type-C a un computer dotato di tecnologia USB-C

€ 85,99 IVA esclusa
€ 104,91 IVA inclusa

Accessori