Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Hub USB-C a 7 porte in metallo - USB-C a 5x USB-A e 2x USB-C - USB 3.0

ID prodotto: HB30C5A2CST

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere cinque porte USB Type-A e due porte USB Type-C a un computer dotato di tecnologia USB-C

Caratteristiche
  • Flessibili opzioni di montaggio grazie alla staffa per desktop o per montaggio a parete inclusa

  • Consente di collegare due dispositivi USB-C e cinque dispositivi USB-A a una singola porta USB-C del computer

  • Supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 ed eroga fino a 2,4 A tramite la porta di ricarica USB-A

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Le porte USB-A sono retrocompatibili con i dispositivi USB 2.0 e 1.1 di precedente generazione

  • Box esterno in metallo per applicazioni industriali

  • Pulsante di accensione On/Off fisico integrato

  • Supporta l'installazione plug-and-play con funzione hot-swap o di collegamento a caldo

  • Tutte le porte sono conformi allo standard USB 3.0 e supportano una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 111,99 EUR IVA esclusa
€ 134,39 IVA inclusa

ID: HB30C5A2CST

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo hub USB-C™ consente di trasformare la porta USB Type-C™ del computer laptop o desktop in quattro porte USB-A standard, una porta USB-A per la ricarica rapida e due porte USB-C. Può essere inoltre utilizzato come ripetitore intermedio per estendere la portata dei dispositivi USB.

Collegamento semplice e veloce di un maggior numero di dispositivi

L'hub è stato progettato per consentire un accesso agevole alle 7 porte, che sia montato su un supporto o collocato sopra la scrivania. Le porte sono situate a una distanza sufficiente per collegare o scollegare un dispositivo USB senza essere costretti a disconnettere altri dispositivi nelle porte adiacenti.   

Grazie alle porte USB 3.0 supplementari, è possibile collegare un maggior numero di dispositivi per migliorare la produttività, e ovviare al problema posto dai computer laptop con un numero limitato di porte, che costringono ad alternare i dispositivi collegati. L'hub permette di estendere la vita dei dispositivi USB 3.0 disponibili e di utilizzare al contempo i dispositivi USB-C più recenti.

È la soluzione perfetta per i professionisti IT e chiunque abbia bisogno di collegare e scollegare regolarmente i dispositivi.

Comodo da utilizzare, collocato su una scrivania o montato a parete

Racchiuso in un robusto alloggiamento di metallo, l'hub è pensato per resistere all'uso quotidiano e rappresenta l'accessorio ideale per le workstation costituite da computer laptop o desktop.

Grazie alla staffa di montaggio a parete inclusa in dotazione, l'hub può essere montato su una superficie, come un muro o una scrivania, a seconda delle proprie esigenze.

Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili

La porta di ricarica rapida consente di ricaricare il tablet o lo smartphone in modo che sia sempre pronto all'uso quando necessario. Durante la ricarica è inoltre possibile eseguire la sincronizzazione e accedere al dispositivo. La porta di ricarica USB-A supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 ed eroga fino a 2,4 A di potenza, ricaricando il dispositivo mobile in meno tempo rispetto alle porte USB tradizionali. 

Il prodotto HB30C5A2CST è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS Independent; No additional drivers or software required

Applicazioni
  • Da installare negli ambienti dove è necessario fissare le porte USB 3.0 a una superficie, ad esempio su una parete o sotto una scrivania
  • Per aggiornare e ampliare le funzionalità di connessione di MacBook, Ultrabook™, computer laptop o computer desktop
  • Utilizzabile nelle postazioni di lavoro condivise per fornire l'accesso all'hub USB a più dispositivi
  • Consente di collegare una vasta gamma di periferiche a casa o in ufficio, tutto con un singolo collegamento USB 3.0
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset Realtek - RTS5411
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida
Porta(e) per dispositivi USB-C
Porte 7
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB, rev. 1.2
La porta di ricarica USB-A eroga fino a 2,4 A di potenza
USB 3.0 - Retrocompatible con la tecnologia USB 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
2 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota La porta USB Type-C è solo per dati.
USB 3.0, noto anche come USB 3.1 Gen 1, è uno standard di connettività che offre velocità fino a 5 Gbps.
L'hub non supporta le tecnologie DisplayPort Alternate Mode e USB Power Delivery.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
7 - Collegamento porte all'hub
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3 A
Corrente ingresso 1.5 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 mm [1 in]
Colore Nero
Fattore di forma Desktop
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza cavo 1000 mm [39.4 in]
Lunghezza prodotto 130 mm [5.1 in]
Peso prodotto 170 g [6 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 650 g [22.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB-C
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Cavo USB-C a USB-B
2 - Piedini in gomma
2 - Staffe di montaggio
4 - Viti di montaggio
1 - guida di avvio rapido
Certificazioni
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
HB30C3A1CFS

Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 65,99 IVA esclusa
€ 79,19 IVA inclusa

Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
HB30C3A1CFB

Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione
HB30C3A1GE

Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet

€ 77,99 IVA esclusa
€ 93,59 IVA inclusa

Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato
ST4300PBU3

Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

Questo hub slim portatile con cavo di maggiore lunghezza permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 al laptop o Ultrabook

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero
ST4300MINU3B

Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero

Permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 esterne al notebook o all'Ultrabook™ con un hub slim portatile

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Hub USB-C a 4 porte USB 3.0 - USB-C a 4x USB-A - Alimentato via bus - Bianco
HB30C4ABW

Hub USB-C a 4 porte USB 3.0 - USB-C a 4x USB-A - Alimentato via bus - Bianco

Questo hub alimentato tramite bus consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in quattro porte USB Type-A (da 5 Gbps)

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Hub USB-C a 3 porte con Power Delivery - USB-C a 3x USB-A - Hub Concentratore USB 3.0 - Bianco
HB30C3APDW

Hub USB-C a 3 porte con Power Delivery - USB-C a 3x USB-A - Hub Concentratore USB 3.0 - Bianco

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

€ 55,99 IVA esclusa
€ 67,19 IVA inclusa

Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST

Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere tre porte USB Type-A e una porta USB Type-C a un computer dotato di tecnologia USB-C

€ 92,99 IVA esclusa
€ 111,59 IVA inclusa

Adattatori di alimentazione (1)

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

Cavi USB 3.0 (1)

Cavo USB 3.0 - A ad A - M/M da 3m
USB3SAA3MBK

Cavo USB 3.0 - A ad A - M/M da 3m

Consente di collegare dispositivi USB 3.0 USB-A a un hub USB o al computer

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Cavi USB-C (3)

Cavo USB-C a USB-B - M/M - Cavo USB Tipo C da C a B - USB 3.0 da 2m
USB315CB2M

Cavo USB-C a USB-B - M/M - Cavo USB Tipo C da C a B - USB 3.0 da 2m

Consente di collegare dispositivi USB 3.0 USB-B a un computer USB Type-C o Thunderbolt 3

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa

Cavo USB-C con Power Delivery PD (3A) - M/M - Certificato USB 3.0 da 2m
USB315CC2M

Cavo USB-C con Power Delivery PD (3A) - M/M - Certificato USB 3.0 da 2m

Consente di ricaricare, sincronizzare e alimentare i dispositivi USB Type-C

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Cavo USB-A a USB-C - M/M - Cavo USB Tipo-C USB 3.0 da 1 m
USB315AC1M

Cavo USB-A a USB-C - M/M - Cavo USB Tipo-C USB 3.0 da 1 m

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al computer in uso

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.