Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Hub USB-C a 3 porte con Power Delivery - USB-C a 3x USB-A - Hub Concentratore USB 3.0 - Bianco

ID prodotto: HB30C3APDW

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

Caratteristiche
  • Hub portatile e compatto che consente di aggiungere tre porte USB-A al computer laptop tramite una porta USB-C

  • Supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0 (fino a 60 W) per alimentare e ricaricare il computer laptop, se utilizzato insieme all'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop

  • Cavo USB Type-C integrato di lunghezza extra (34 cm) che offre diverse opzioni di posizionamento sulla scrivania

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibilità multi-piattaforma universale per un'installazione facile e veloce e supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)

  • Plug-and-play, con supporto di hot-swap o collegamento a caldo

  • Il cavo integrato dispone di un piccolo connettore USB-C reversibile ed è compatibile con le porte dati Thunderbolt™ 3

  • Retrocompatibile per l'utilizzo con i dispositivi USB 3.0 e 2.0 meno recenti

  • Hub in stile adattatore che offre tre porte USB 3.0 SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1), con supporto di una velocità effettiva fino a 5 Gbps

Disponibile in
€ 55,99 EUR IVA esclusa
€ 67,19 IVA inclusa

ID: HB30C3APDW

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'hub USB 3.0 a 3 porte amplia le funzionalità dei MacBook Pro, dei MacBook e di altri computer laptop con tecnologia USB-C™ aggiungendo tre porte USB-A. Si tratta di un hub USB compatto compatibile con la tecnologia USB Power Delivery; questo significa che è possibile alimentare e ricaricare il computer laptop tramite la sua porta USB-C™ alimentando contemporaneamente anche l'hub.

Può essere portato ovunque

Con il suo design compatto e robusto, questo hub USB 3.0 può essere portato ovunque. Può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop e occupa solo un piccolo spazio sulla scrivania quando viene collegato a una workstation. Per gli utilizzi portatili, disporre di un cavo host (USB-C) integrato significa dover ricordare una cosa in meno da portare con sé.

Meno cavi e adattatori di alimentazione da portare con sé

Questo hub USB-C 3.0 supporta il pass-through con tecnologia USB Power Delivery 2.0 fino a 60 W per alimentare e caricare il computer laptop. Invece di portare con sé più cavi e adattatori di alimentazione, è ora possibile utilizzare l'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop per alimentare sia quest'ultimo sia l'hub. Utilizzando un unico adattatore di alimentazione anziché due adattatori è possibile eliminare il disordine e lavorare più comodamente.

Collegamento da una distanza comoda

L'hub USB 3.0 a 3 porte offre un cavo USB integrato sufficientemente lungo per raggiungere la porta USB 3.0 del proprio tablet o computer laptop, indipendentemente dalla posizione in cui si trova. Questo offre ulteriori opzioni per il posizionamento sulla scrivania, che consentono di creare facilmente un'area di lavoro comoda ed efficiente dal punto di vista dello spazio.

Aggiunta di tre porte USB 3.0 in pochi secondi

Questo hub di espansione USB-C offre la compatibilità multi-piattaforma, che significa che l'hub funziona con un'ampia gamma di computer laptop. È anche compatibile con una gamma di sistemi operativi quali Windows®, macOS, Linux® e Chrome OS™. Si installa automaticamente una volta collegato al computer laptop e consente di essere operativi in pochi secondi.

Il prodotto HB30C3APDW è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS Independent; No additional drivers or software required

Applicazioni
  • L'hub può essere portato con sé durante il viaggio e consente di collegare praticamente qualsiasi periferica USB al computer laptop ovunque ci si trovi
  • L'hub e il computer laptop possono essere alimentati contemporaneamente grazie all'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop
  • La porta USB-C del computer laptop, di un Ultrabook™, un Chromebook Pixel™, un MacBook o un MacBook Pro con numero limitato di porte può essere utilizzata per espandere le opzioni di connessione aggiungendo porte USB-A extra
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL813
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C USB Power Delivery
Porte 3
Standard del settore USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota La porta USB-C dell'hub è solo per USB Power Delivery. Non supporta DisplayPort alt mode o il trasferimento di dati.
Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del computer laptop host supporti la tecnologia USB Power Delivery 2.0.
L'hub può essere collegato a una porta USB-C del computer laptop host che non supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0. Tuttavia, in questo caso, se un adattatore di alimentazione viene collegato all'hub, non trasmetterà l'alimentazione attraverso il computer laptop host.
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps) (per garantire che l'hub possa ricaricare e alimentare il computer laptop, la porta USB-C del computer laptop host deve supportare la tecnologia USB Power Delivery 2.0)
Opzionale: Alimentatore USB-C (ad esempio, alimentatore USB-C di un laptop)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione (blu)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Power Delivery 60W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11 mm [0.4 in]
Colore Bianco
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 72 mm [2.8 in]
Lunghezza cavo 340 mm [13.4 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 61 g [2.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 176 g [6.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0
1 - guida di avvio rapido
Certificazioni
Hub USB 3.0 a 3 Porte con Power Delivery - Adattatore USB-C a 3x USB-A
HB30C3APD

Hub USB 3.0 a 3 Porte con Power Delivery - Adattatore USB-C a 3x USB-A

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

€ 55,99 IVA esclusa
€ 67,19 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
HB30C3A1CFS

Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 65,99 IVA esclusa
€ 79,19 IVA inclusa

Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
HB30C3A1CFB

Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione
HB30C3A1GE

Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet

€ 77,99 IVA esclusa
€ 93,59 IVA inclusa

Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHPD

Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0

Permette di alimentare e ricaricare il laptop tramite USB Type-C (5 Gbps) e di creare una workstation ovunque, con l’aggiunta di video 4K, GbE e due porte USB 3.0

€ 121,99 IVA esclusa
€ 146,39 IVA inclusa

Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato
ST4300PBU3

Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

Questo hub slim portatile con cavo di maggiore lunghezza permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 al laptop o Ultrabook

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero
ST4300MINU3B

Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero

Permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 esterne al notebook o all'Ultrabook™ con un hub slim portatile

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Box esterni per unità disco (3)

Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5
S251BRU33

Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5" SATA 6Gbps HDD/SSD con UASP

Ideale per l'uso all'aperto grazie alla protezione del disco rigido portatile

€ 49,99 IVA esclusa
€ 59,99 IVA inclusa

Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5
S251SMU33EP

Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5" con UASP - HDD / SSD

Trasforma un HDD/SSD SATA da 2,5" in un disco rigido esterno che può essere collegato al computer con eSATAp a 6 Gbps oppure USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

€ 46,99 IVA esclusa
€ 56,39 IVA inclusa

Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33

Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Cavi USB 3.0 (1)

Cavo USB 3.0 - A ad A - M/M da 3m
USB3SAA3MBK

Cavo USB 3.0 - A ad A - M/M da 3m

Consente di collegare dispositivi USB 3.0 USB-A a un hub USB o al computer

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Cavi USB-C (2)

Cavo USB-C a USB-A - M/M - 2m - USB 2.0
USB2AC2M

Cavo USB-C a USB-A - M/M - 2m - USB 2.0

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop anche a grandi distanze

€ 14,99 IVA esclusa
€ 17,99 IVA inclusa

Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M
USB2AC1M

Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop o al computer desktop

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.