StarTech.com

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa 1 porta con supporto UASP

Consente di aggiungere il collegamento di porte USB 3.0 a scomparsa nello slot ExpressCard del laptop

ID prodotto: ECUSB3S11

  • Design unico con fattore di forma a scomparsa
  • Interfaccia host USB 3.0 SuperSpeed, con supporto per velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
  • Supporto di UASP per trasferimenti dei dati più efficaci
Ulteriori Informazioni
  • Fornisce fino a 850mA di alimentazione per porta USB
  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0/1.x
  • Funziona con la maggior parte dei sistemi operativi Windows
  • Conforme a USB 3.0 con specifiche base 1.0 e xHCI 0.95
  • Staffa stabilizzatrice per ExpressCard da 34 mm a 54 mm inclusa
€ 32,99 EUR IVA esclusa
€ 40,25 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Renesas/NEC - µPD720202
Interfaccia USB 3.0
Porte 1
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus ExpressCard
Tipo scheda ExpressCard da 34 mm
Prestazioni
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Tipo/i connettori 1 - ExpressCard (34 mm)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.6.31 a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus host. Se utilizzata con computer dotati di ExpressCard Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Se utilizzata con computer dotati di ExpressCard Gen 2.0, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Slot ExpressCard disponibile
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Umidità 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.5 cm [0.2 in]
Larghezza prodotto 34 mm [1.3 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 24 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Peso spedizione (confezione) 108 g [3.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore ExpressCard slim
1 - Cavo adattatore CC a USB
1 - Staffa stabilizzatrice da 34 mm a 54 mm
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.6.31 a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP
ECUSB3S254F
Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP

Consente di aggiungere 2 porte a scomparsa USB 3.0 a un computer laptop dotato d’interfaccia ExpressCard

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP
ECUSB3S22
Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP

Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 al computer laptop tramite slot ExpressCard

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa

Accessori