StarTech.com

Scheda Pci con 2 porte USB 3.0 SuperSpeed con alimentazione SATA

Permette l'aggiunta di 2 porte USB SuperSpeed 3.0 a un computer attraverso lo slot PCI

ID prodotto: PCIUSB3S22

  • 2 porte USB 3.0 Super Speed esterne
  • Fornisce fino a 900 mA di alimentazione per porta USB 3.0
  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0/1.x
Ulteriori Informazioni
  • Conforme a USB 3.0 con specifiche base 1.0 e xHCI 0.95
  • Conforme alla specifica PCI 3.0
  • Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza
€ 70,99 EUR IVA esclusa
€ 86,61 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Renesas/NEC - µPD720202
Interfaccia USB 3.0
Porte 2
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 1,3 Gbps (PCI Bus)
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) Femmina
Porte interne 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Connettore di alimentazione SATA disponibile
Slot PCI disponibile
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Umidità 15% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5.6 cm [2.2 in]
Colore Rosso
Larghezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Lunghezza prodotto 12.3 cm [4.8 in]
Peso prodotto 60 g [2.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 146 g [5.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI USB 3.0
1 - Staffa a basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda Pci con 4 porte USB 3.0 SuperSpeed con alimentazione SATA/SP4
PCIUSB3S4
Scheda Pci con 4 porte USB 3.0 SuperSpeed con alimentazione SATA/SP4

Permette l'aggiunta di 4 porte USB SuperSpeed 3.0 a un computer attraverso lo slot PCI

€ 91,99 IVA esclusa
€ 112,23 IVA inclusa
Scheda Pci con 7 porte USB 2.0 ad alta velocità
PCIUSB7
Scheda Pci con 7 porte USB 2.0 ad alta velocità

Consente di aggiungere 7 porte USB 2.0 al PC per gestire diverse periferiche

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa

Accessori