StarTech.com

Dock per triplo Monitor 4K USB-C con 5x porte USB 3.0 - PD 100W

Replicatore di Porte per Portatili | Mac, Windows® & Chrome OS™ | 2x 4K 60Hz DP + HDMI

ID prodotto: DK30CH2DEPUE

  • Docking station per computer laptop dotati di tecnologia USB-C con tre monitor 4K: 2 DisplayPort (DisplayLink) e 1 HDMI (DisplayPort Alternate Mode)
  • Consente il collegamento dei dispositivi USB tramite 5 porte USB 3.0 di cui 1 USB-C e 4 USB-A (inclusa una per la ricarica veloce)
  • Alimentazione e ricarica di un computer laptop ad alte prestazioni con tecnologia Power Delivery fino a 100 W
Ulteriori Informazioni
  • Consente di aggiungere una connessione di rete cablata grazie alla porta Gigabit Ethernet RJ45
  • Può essere collegata alla porta USB-A del computer laptop mediante un cavo da USB-C a USB-A, venduto separatamente. In tal caso sono supportati solo due display e la tecnologia Power Delivery non è disponibile tramite USB-A,
€ 427,99 EUR IVA esclusa
€ 522,15 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 3
ID chipset DisplayLink - DL-6950
Genesys Logic - GL3523
Genesys Logic - GL3523S
Texas Instruments - TPS65982
Parade Technologies - PS176
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore Specifica USB Power Delivery Rev. 2.0
Specifica di ricarica delle batterie Rev. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime 1 HDMI (DisplayPort Alternate Mode) - 4096 x 2160p a 24 Hz/3840 x 2160p a 30 Hz
2 DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160p a 60 Hz/3840 x 2160p a 60 Hz

1 DisplayPort 5K che utilizza 2 porte video DisplayPort - 5120 x 2880 a 60 Hz

Sono supportate anche le risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840 x 2160p (4K), sono supportate anche le risoluzioni 2560 x 1600p e 2560 x 1440p.
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 2 - DisplayPort (20 pin) Femmina
1 - HDMI (19 pin) Femmina
2 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) Femmina
3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
1 - Slot con blocco di sicurezza Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.9 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Note/requisiti speciali
Nota Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell’alimentazione USB.
La risoluzione 4K è supportata su tutte le 3 porte video. Per ottenere una risoluzione 4Kx2K, è necessario un display con funzionalità 4K
Se viene collegato a una porta host USB 2.0 o se si utilizza un cavo di collegamento host USB 2.0, le prestazioni possono essere limitate (cavo host USB 3.0 inclusi)
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps
Per il supporto della risoluzione 5K è necessario collegare le due porte video DisplayPort a un singolo display 5K, indispensabile per ottenere risoluzioni da 5120 x 2880 a 60 Hz
La dock viene collegata alla porta USB-C del computer laptop. È compatibile anche con il collegamento a una porta USB-A di un computer laptop (tramite un cavo USB-C a USB-A venduto separatamente), ma in tal caso sono supportati solo due display e non è possibile ricaricare il computer laptop mediante la funzione Power Delivery
Requisiti di sistema e cavi Computer con tecnologia USB-C e una porta USB Type-C disponibile
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 7.5 A
Corrente ingresso 2.5 A
Power Delivery 100W
Tensione di uscita 20V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~70% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.4 cm [1.3 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 82 mm [3.2 in]
Lunghezza prodotto 27 cm [10.6 in]
Peso prodotto 382 g [13.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 80 mm [3.1 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.7 kg [3.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station
1 - cavo usb-c
1 - Adattatore di alimentazione universale (UK, EU)
1 - Manuale di istruzioni
1 - piedini in gomma antiscivolo

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.9 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Certificazioni

Prodotti correlati

Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0
USB3DOCKH2DP
Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0

Replicatore di porte | Mac & Windows® | 4K DP | 5x USB | Conforme TAA

€ 281,99 IVA esclusa
€ 344,03 IVA inclusa

Accessori