StarTech.com

Kit di adattatori HDMI, VGA e Gigabit Ethernet per Surface Pro 2 di Microsoft – MDP a HDMI/VGA – USB 3.0 a GbE

Accessori Surface Pro che potenziano le funzionalità di Microsoft Surface Pro (noto anche come Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 o Surface 3

ID prodotto: MSTP2MDPUGBK

  • Tre accessori dal design leggero, che non richiedono un alimentatore esterno e possono essere portati ovunque, per aggiungere funzionalità audio-video e connettività di rete a un dispositivo Surface o Surface Pro
  • Compatibile con:
    Surface Pro (noto anche come Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface Pro 2
  • Nel kit di accessori per Surface Pro sono inclusi:
    1 adattatore Mini DisplayPort a HDMI (MDP2HDMI)
    1 adattatore Mini DisplayPort a VGA (MDP2VGA)
    1 adattatore Ethernet per Surface (USB31000SPTB)
€ 96,99 EUR IVA esclusa
€ 118,33 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questo kit adattatore per Surface Pro potenzia le prestazioni dei dispositivi Microsoft® Surface™ Pro o Surface Book (retrocompatibile con Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 e Surface Pro 2) rendendoli compatibili con i formati video HDMI® e VGA e consentendo la connessione alla rete cablata.

Possibilità di collegare qualsiasi display al dispositivo Surface

Microsoft Surface diventa ancora più versatile grazie alla possibilità di collegare qualsiasi tipo di monitor, proiettore o televisore. I due adattatori mini DisplayPort inclusi nel kit di accessori per Surface Pro consentono di collegarsi a un display HDMI o VGA in qualsiasi momento. Ogni adattatore del kit ha un ingombro ridotto e un design leggero che lo rendono la soluzione ideale quando ci si sposta tra sale riunioni, home office e uffici remoti, esposizioni fieristiche, hotel e centri congressi.

Connessione di rete via cavo

I dispositivi Surface Pro 4 possono ora contare su tutta la velocità e l'affidabilità di una connessione Ethernet cablata. Il kit di accessori Surface comprende infatti un adattatore USB 3.0 a Gigabit Ethernet che offre un supporto affidabile per le reti cablate, ideale per le postazioni di lavoro BYOD (Bring Your Own Device) o come dock portatile per potenziare la workstation.

Alla porta USB 3.0 extra dell'adattatore è possibile collegare una periferica USB, ad esempio un'unità flash, per aumentare lo spazio di archiviazione, oppure un mouse per migliorare le funzionalità di controllo.

Estrema portabilità

Microsoft Surface è uno dei computer portatili più versatili al mondo. Non rinunciare alla libertà scegliendo accessori che richiedono un adattatore di alimentazione esterno o un alloggiamento ingombrante. Questo kit è formato da {two / three} adattatori dal design compatto, con quattro indispensabili porte (HDMI, VGA, GbE e USB 3.0), che non richiedono un alimentatore esterno e possono così essere infilati nella custodia per il trasporto o nella borsa del computer laptop.

Tutti i componenti del kit MSTP2MDPUGBK sono coperti da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Questo conveniente kit fornisce gli accessori per Surface™ Pro 2 più richiesti in una sola confezione
  • Permette di mantenere libera la porta USB 3.0 e aggiungere il supporto della rete Gigabit grazie alla scheda di rete USB 3.0 inclusa con porta pass-through USB
  • Si adatta facilmente a monitor o proiettori esterni grazie al convertitore Mini DisplayPort plug-and-play incluso

Applicazioni

Consente ai dispositivi Surface Pro o a modelli di tablet analoghi di supportare altri connettori per display

Consente di aggiungere il collegamento alla rete Gigabit cablata senza occupare la porta USB 3.0

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 152 g [5.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 200 g [7.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort a HDMI®
1 - Adattatore Mini DisplayPort a VGA
1 - Adattatore Gigabit Ethernet USB 3.0
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Mini DisplayPort  a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina
MDP2VGA
Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di Mini DisplayPort

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI
MDP2HDMI
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero
USB31000SPTB
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa