StarTech.com

Kit di accessori per Macbook Air - Adattatore MDP a VGA / HDMI e Gigabit Ethernet USB 3.0

Questo pratico set di adattatori consente di collegare un Macbook Air® al display della sala riunioni (HDMI® o VGA) e una rete Gigabit Ethernet cablata

ID prodotto: MACAMDPGBK

  • Comprende gli adattatori Mini DisplayPort a VGA, Mini DisplayPort a HDMI e USB 3.0 a Gigabit Ethernet
  • Gli adattatori Mini DisplayPort supportano risoluzioni per PC fino a 1920 x 1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080 p
  • NIC Gigabit USB 3.0 supporta frame Jumbo, tagging VLAN 802.1Q, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)
  • Design compatto e leggero per la massima portabilità
€ 71,99 EUR IVA esclusa
€ 87,83 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Specifiche generali (MDP2VGAW) Lunghezza confezione - 220 mm
(MDP2VGAW) Larghezza confezione - 200 mm
(MDP2VGAW) Altezza confezione - 15 mm
(MDP2VGAW) Peso di spedizione - 42 kg
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza prodotto 18 cm [7.1 in]
Peso prodotto 160 g [5.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 16.9 cm [6.7 in]
Package Width 14.1 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 180 g [6.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort a VGA
1 - Adattatore Mini DisplayPort a HDMI®
1 - Adattatore Gigabit Ethernet USB 3.0
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco
MDP2VGAW
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco

Consente il collegamento di un monitor VGA a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco
MDP2HDW
Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco

Consente il collegamento di un monitor HDMI® a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit - Bianco
USB31000SW
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit - Bianco

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa