Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSupporto per doppio Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Articolato con sistema gestione cavi ad altezza regolabile
Permette l’installazione di due display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili
ID prodotto: ARMDUAL
- Doppio bracco articolato per un ampio raggio di movimento
- Supporta display da 12 a 24” (capacità di carico 13,6 kg)
- Rotazione a 360° attorno alla staffa di supporto e al gomito
- Rotazione di 180° alla spalla
- Inclinazione +/-90° e posizionamento orizzontale +/-90°
- Massima estensione del braccio di 445 mm
- Rotazione dello schermo da orizzontale a verticale
- Comprende un morsetto convertible per montaggio sulla scrivania o nell'anello di tenuta
- Il morsetto si adatta a scrivanie con spessore massimo di 75 mm, il morsetto per anello di tenuta si adatta a una dimensione massima di 95 mm
- Gestione dei cavi integrata
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il braccio articolato per doppio monitor ARMDUAL consente di montare due display sulla scrivania o sul tavolo rendendo regolabile, inclinazione, disposizione orizzontale, orientamento, rotazione e altezza.
Il braccio per monitor per montaggio sulla scrivania offre un ampio raggio di movimento su diversi assi dando la possibilità di posizionare i display affiancati, distanti l'uno dall'altro o uno davanti all'altro o in qualsiasi posizione. Per la visualizzazione di pagine di maggiore lunghezza o di blocchi di codici senza dover scorrere lo schermo, il doppio braccio supporta inoltre la rotazione del display da orizzontale a verticale per ciascun monitor.
Il montaggio dei display sul braccio per doppio monitor sopra la superficie della scrivania permette di regolare facilmente l'altezza, la posizione e gli angoli di visualizzazione per un ambiente di lavoro ergonomico con l'ulteriore vantaggio di recuperare spazio prezioso sulla scrivania.
Grazie al supporto per monitor da 12" a 24" dal peso massimo di 13,6 kg per braccio, il sistema di montaggio con braccio per doppio monitor consente di fissare i monitor in maniera semplice e mantenere l'ordine grazie alla canalina di gestione dei cavi. Per una maggiore flessibilità di installazione, è possibile fissare l'hardware di montaggio su un lato delle scrivanie o dei piani di lavoro o utilizzare il foro dell'anello di tenuta ottenendo una versatile soluzione per doppio monitor.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- I bracci articolati per doppio monitor consentono di posizionare i display esattamente nella posizione desiderata
- Consentono di creare uno spazio di lavoro ergonomico grazie alle semplici regolazioni di altezza, posizione e angolo di visualizzazione dei display
- È possibile massimizzare l'efficienza dello spazio montando i display sulla superficie della scrivania
Applicazioni
Consente di montare due display sul lato della scrivania o del piano di lavoro grazie all'ampio raggio di regolazione
Il montaggio con anello di tenuta permette di fissare i display sulla scrivania o sopra un armadio server nella posizione desiderata
È possibile mantenere distanti i display o posizionarli uno davanti all'altro per le postazioni di lavoro condivise da più utenti
È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933271 | |
UPC Code | 065030858571 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Articolazione | Sì | |
Modello(i) di fori VESA | 75x75 mm | |
100x100 mm | ||
Montabile a parete | No | |
N. di display supportati | 2 | |
Opzioni di montaggio | Scrivania e morsetto passacavo | |
Prestazioni | ||
Capacità di carico | 13.6 kg [30 lb] | |
Dimensioni massime del display | 24in | |
Disposizione orizzontale | +/- 90° | |
Inclinazione | +/- 90° | |
Massima estensione del braccio | 445 mm [17.5 in] | |
Orientamento/rotazione | 360° around the support post 180° at the shoulder 360° at the elbow |
|
Regolazione dell’altezza | Sì | |
Rotazione del display | 360° | |
Spessore della superficie di montaggio | Desk Clamp: 0.39 - 2.95in (10 - 75mm) Grommet Clamp: 0.39 - 3.74in (10 - 95mm) |
|
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Peso prodotto | 4.3 kg [9.5 lb] | |
Tipo enclosure | Acciaio e plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 5.4 kg [12 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 2 - Bracci articolati per LCD | |
1 - Morsetto per scrivania | ||
1 - Piastra per anello di tenuta | ||
1 - DEK | ||
2 - Piastre di copertura | ||
8 - Distanziatori | ||
8 - Viti Phillips M4x12mm | ||
8 - Viti Phillips M4x25mm | ||
2 - Viti Phillips M6x12mm | ||
2 - Rondelle M6 | ||
2 - Clip per cavi | ||
4 - Coperture per guarnizioni in plastica | ||
1 - Chiave a brugola da 2,5 mm | ||
1 - Chiave a brugola da 4 mm | ||
1 - Chiave a brugola da 6 mm | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Prodotti correlati
Supporto per Doppio Monitor con bracci articolati - Impilabile - Assemblaggio Tool-Less
Permette di risparmiare spazio e di lavorare in tutta comodità, montando due display con posizionamento a movimento completo
Supporto a Doppio Braccio per dual Monitor con 2 porte USB e Audio Pass-Through
Il montaggio di due monitor fino a 30", con raggio di movimento completo, consente di aumentare la produttività
Supporto da Monitor a Doppio Braccio
Consente di risparmiare spazio grazie all’installazione di due display LCD o LED, di dimensioni fino a 24", su un’unica base a basso profilo
Accessori
Postazione di lavoro Sit-Stand ergonomica - Altezza regolabile
Consente di trasformare la scrivania in uno spazio di lavoro con posizione seduta/eretta grazie alla semplice regolazione dell’altezza, per comfort e produttività maggiori
Docking Station USB-C a 2 uscite per Portatili Windows - MST con Power Delivery - 4k
Consente di alimentare e caricare un laptop via USB Type-C (5 Gbps) e creare una workstation a doppio monitor basata su MST
Docking Station per Portatili Thunderbolt 2 a doppio video - 2x DisplayPort - include Cavo TB
Consente di trasformare un MacBook o laptop in una workstation con doppio monitor o di collegare un display Ultra HD 4K singolo
Docking Station per Laptop HDMI e DVI Dual-Monitor per Portatili - Supporto singolo 4K
L’uso di questo dock compatto, che occupa uno spazio minimo sulla scrivania, permette di espandere il laptop in una workstation di dimensioni complete per più periferiche
Docking Station replicatore di porte per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0
Permette il collegamento di due laptop a un solo dock e la condivisione di monitor, tastiera, mouse, periferiche e file fra entrambi i laptop.
Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida
Consente di creare una workstation Ultra HD 4K o con doppio monitor tramite USB 3.0, anche se il laptop non prevede il supporto nativo di un’uscita ad alta risoluzione
Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA
Consente di trasformare il MacBook, Ultrabook o laptop in una potente workstation da ufficio o in una postazione di lavoro condivisa utilizzando un unico cavo USB 3.0
Docking station universale USB3.0 per laptop- -VGA DVI HDMI a dual-monitor con audio ed Ethernet
Permette l'aggiunta di un dual-monitor HDMI® e DVI-D oppure HDMI e VGA oltre all'audio e alle connessioni Ethernet al laptop mediante USB 3.0
Docking station universale USB3.0 per laptop- -DVI HDMI video a dual-monitor con Ethernet audio
Consente di aggiungere video DVI e HDMI®, così come porte di connessione Gibabit Ethernet e audio a un laptop tramite una singola porta USB 3.0
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manuali:
Manuali:
-
ARMDUAL_manual.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- ARMDUAL_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.