Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSupporto Monitor regolabile - Braccio articolato regolabile per Monitor con molla a gas e sistema gestione cavi
Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili con molla a gas
ID prodotto: ARMPIVOTE
- Braccio articolato per un ampio raggio di movimento
- Cilindro con molla a gas per la regolazione dell'altezza
- Supporta display da 12 a 24" (capacità di carico 3,6 kg)
- Rotazione a 360° attorno alla staffa di supporto e al gomito
- Inclinazione +/-90° e posizionamento orizzontale +/-90°
- Massima estensione del braccio di 560 mm
- Rotazione dello schermo da orizzontale a verticale
- Comprende un morsetto convertibile per montaggio sulla scrivania o nell'anello di tenuta
- Il morsetto si adatta a scrivanie con spessore massimo di 75 mm
- Gestione dei cavi integrata
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il braccio articolato per monitor ARMPIVOTE con molla a gas consente di montare il display sulla scrivania o sul tavolo con regolazione di prolunga, inclinazione, disposizione orizzontale, orientamento, rotazione e altezza.
Il braccio per monitor per montaggio sulla scrivania presenta un cilindro con molla a gas per alzare o abbassare facilmente il display e offre un ampio raggio di movimento su diversi assi. Per la visualizzazione di pagine di maggiore lunghezza o di blocchi di codici senza dover scorrere lo schermo, il braccio per LCD supporta inoltre la rotazione del display da orizzontale a verticale.
Il montaggio dei display sul braccio per monitor sopra la superficie della scrivania permette di regolare facilmente l'altezza, la posizione e gli angoli di visualizzazione per un ambiente di lavoro ergonomico con l'ulteriore vantaggio di recuperare spazio prezioso sulla scrivania.
Questo braccio supporta vari tipi di display da 12 a 24" fino a una capacità di carico massima di 3,6 kg, il braccio per monitor supporta con facilità il display e include un canale di gestione dei cavi per uno spazio di lavoro più ordinato. Per una maggiore flessibilità di installazione, l'hardware di montaggio incluso si fissa sul lato della scrivania o del piano di lavoro o si inserisce nel foro dell'anello di tenuta per una versatile soluzione di montaggio del monitor.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- Il cilindro con molla a gas per la regolazione dell'altezza consente di alzare o abbassare il display con un solo tocco
- Il flessibile braccio articolato per monitor consente di posizionare il display all'angolazione di visualizzazione desiderata
- È possibile massimizzare l'efficienza dello spazio montando i display sulla superficie della scrivania
Applicazioni
Consente di montare un display sul lato della scrivania o del piano di lavoro grazie all'ampio raggio di regolazione
Il montaggio con anello di tenuta permette di fissare il display sulla scrivania o sopra un armadio server nella posizione desiderata
È possibile regolare la collocazione del display al di sopra della superficie della scrivania per ottenere l'angolazione di visualizzazione ideale
È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933272 | |
UPC Code | 065030858595 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Articolazione | Sì | |
Modello(i) di fori VESA | 75x75 mm | |
100x100 mm | ||
Montabile a parete | No | |
N. di display supportati | 1 | |
Opzioni di montaggio | Scrivania e morsetto passacavo | |
Prestazioni | ||
Capacità di carico | 3.6 kg [8 lb] | |
Dimensioni massime del display | 24in | |
Disposizione orizzontale | +/- 90° | |
Inclinazione | +/- 90° | |
Massima estensione del braccio | 560 mm [22 in] | |
Orientamento/rotazione | Rotazione a 360° attorno alla staffa di supporto Rotazione a 360° attorno al gomito |
|
Regolazione dell’altezza | Sì | |
Rotazione del display | 360° | |
Spessore della superficie di montaggio | 10 - 75 mm | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Peso prodotto | 2.3 kg [5.1 lb] | |
Tipo enclosure | Acciaio e plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 2.7 kg [6 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Braccio per monitor con molla a gas | |
1 - Braccio di estensione | ||
1 - Braccio di sostegno | ||
1 - Morsetto | ||
1 - Calotta e bullone | ||
5 - Canaline | ||
4 - Distanziatori | ||
4 - Viti M4x12 mm | ||
4 - Viti M4x25 mm | ||
1 - Clip per cavi | ||
2 - Coperture per guarnizioni in plastica | ||
1 - Chiave a brugola da 4 mm | ||
1 - Chiave a brugola da 6 mm | ||
4 - Viti a galletto | ||
5 - Fascette per cavi | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Prodotti correlati
Supporto per singolo Monitor con base per portatile ad altezza regolabile One Touch
Consente di sollevare laptop e monitor dalla scrivania in modo da supportare due display, risparmiare spazio e aumentare la produttività
Supporto per monitor su scrivania
Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili
Supporto slim per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Regolabile con sistema gestione cavi
Permette l’installazione di un display sulla superficie della scrivania o tramite una morsettiera, con altezza e gestione dei cavi regolabili con molla a gas
Piedistallo per Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio con altezza regolabile e sistema gestione cavi
Permette di posizionare sulla scrivania un display, di dimensioni fino a 30", utilizzando questo attacco per monitor regolabile in altezza con gestione dei cavi integrata
Accessori
Docking Station DisplayPort per Portatili Universale DP - USB 3.0 ULTRA HD 4K
Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso 4K in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato
Docking Station universale con video HDMI USB 3.0 per Portatili
Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato
Docking Station universale video DVI a USB 3.0 per Portatili
Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato
Docking Station Thunderbolt 2 a HDMI 4K o mDP con porta USB a ricarica Rapida, Audio Digitale, eSATA e cavo TB
Consente di trasformare un MacBook o un laptop in una potente workstation Ultra HD 4K o in una postazione di lavoro condivisa utilizzando un unico cavo Thunderbolt
Mini Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 con uscita HDMI/VGA e Gigabit Ethernet USB3.0
Questa mini docking station USB 3.0 portatile consente di creare una workstation portatile utilizzando la porta USB 3.0 dell'Ultrabook™ o del laptop
Docking station universale USB 3.0 per laptop - DVI con audio ed Ethernet
Consente di aggiungere video DVI, così come porte di connessione Gibabit Ethernet e audio a un laptop tramite una singola porta USB 3.0
Docking station universale USB per laptop con Ethernet audio VGA
Docking station per laptop 4 in 1 con VGA, Ethernet, doppio audio e 4 connessioni USB 2.0 aggiuntive
Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0
Consente di trasformare un laptop in una workstation compatta ovunque, aggiungendo video, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C (5 Gbps)
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0
Permette di alimentare e ricaricare il laptop tramite USB Type-C (5 Gbps) e di creare una workstation ovunque, con l’aggiunta di video 4K, GbE e due porte USB 3.0
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Diagrammi
Manuali:
-
ARMPIVOTE.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- ARMPIVOTE_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.