StarTech.com

Guaina per Gestione Cavi da 2m

Grazie a questo strumento di gestione cavi regolabile è possibile organizzare i cavi della workstation e tagliare il tessuto alla lunghezza desiderata

ID prodotto: WKSTNCM

  • Da avvolgere attorno ai cavi per tenerli nascosti e in perfetto ordine
  • La guaina arrotolata in tessuto si apre facilmente per consentire l'inserimento dei cavi e si riavvolge automaticamente attorno ad essi
  • La guaina si espande per contenere numerosi cavi (fino a 10, a seconda dello spessore)
Ulteriori Informazioni
  • È lunga 2 m, ma può essere tagliata facilmente con un paio di forbici nella misura desiderata
  • Realizzata con tessuto in nylon e poliestere, leggero e resistente
  • Non richiede utensili
  • Non è necessario scollegare i cavi dal computer per inserirli nella guaina
€ 19,99 EUR IVA esclusa
€ 24,39 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questa guaina leggera e flessibile per la gestione dei cavi, realizzata con tessuto in nylon e poliestere, risolve il problema dei cavi aggrovigliati in modo semplice ed economico. Consente infatti di organizzare e nascondere il cablaggio dietro al monitor del computer, accedendovi facilmente quando necessario.

Da avvolgere attorno ai cavi

La guaina arrotolata si apre facilmente per consentire l'inserimento dei cavi e si riavvolge automaticamente attorno ad essi. Può inoltre espandersi per contenere all'occorrenza altri cavi. Non richiede utensili e non è necessario scollegare i cavi dal computer per procedere all'inserimento.

Da ritagliare alla lunghezza desiderata

La guaina può essere tagliata con un paio di forbici alla lunghezza desiderata, per essere riposta ordinatamente sotto il tavolo e la scrivania o dietro il centro multimediale.   

Il prodotto WKSTNCM è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di tenere i cavi organizzati e nascosti dietro il computer in un ambiente aziendale o in un home office

Risolve il problema dei cavi aggrovigliati dietro l'impianto di intrattenimento TV

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Specifiche generali Si espande da 25 mm a 38 mm
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 25 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 25 mm [1 in]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 85 g [3 oz]
Tipo enclosure Polyester and Nylon
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.4 kg [0.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Custodia di gestione dei cavi

Certificazioni

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads