StarTech.com

Supporto per PC portatile - Regolabile

Maggiore comodità di lavoro grazie al posizionamento del computer laptop più vicino al livello degli occhi con sei livelli di angolazione regolabili

ID prodotto: LTRISERP

  • Supporto portatile per computer laptop che consente di lavorare con il massimo comfort
  • Sei livelli di angolazione facilmente regolabili (da 15° a 39°), per digitare e guardare lo schermo con il massimo comfort
  • Il design della base consente la circolazione dell'aria e la dissipazione del calore durante l'utilizzo del computer laptop
Ulteriori Informazioni
  • Piattaforma dal design compatto (287 mm x 210 mm), compatibile con la maggior parte dei computer laptop
  • Struttura piegabile, sottile (358 g) e ultraleggera (10 mm), per una portabilità semplificata
  • Integra una pratica maniglia
  • Computer laptop sempre in posizione grazie ai fermi in gomma e alla linguetta retraibile
  • Compatibile anche con i tablet di dimensioni comprese tra 229 mm e 305 mm
  • Conforme a TAA
€ 28,99 EUR IVA esclusa
€ 35,37 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo supporto portatile per computer laptop consente di regolare la posizione del dispositivo portandolo all'altezza dello sguardo, per un migliore comfort e una maggiore produttività. Oltre a offrire sei livelli di angolazione perfettamente regolabili, è caratterizzato da una struttura leggera e compatta, che consente di portare il computer laptop sempre con sé per avere a disposizione una potente workstation ovunque ci si trovi.

Regolazione del computer laptop all'angolazione desiderata

Il posizionamento del computer laptop a un'altezza comoda per la visione consente di alleviare la tensione al collo e alla schiena. Grazie a questo rialzo per computer laptop, è possibile mantenere una postura ottimale e lavorare con maggior comfort, personalizzando l'area di lavoro con sei livelli di angolazione e inclinazione regolabili (15°, 17°, 19°, 35°, 37° e 39°). La possibilità di regolare l'angolo del computer laptop consente anche di rendere più ergonomica la posizione della tastiera.

Piattaforma aerata per una migliore circolazione dell'aria

L'angolazione regolabile e la struttura aerata della piattaforma migliorano la circolazione dell'aria e garantiscono una temperatura ottimale durante l'utilizzo del computer laptop. Il sistema silenzioso di raffreddamento passivo evita il surriscaldamento del computer e i problemi indesiderati che ne conseguono, come i malfunzionamenti e una riduzione delle prestazioni.

Compatibile con la maggior parte dei tablet e dei computer laptop

Il design compatto della piattaforma (11.3" x 8.3" / 287 mm x 210 mm) assicura stabilità ai computer laptop, come MacBook Pro, MacBook Air, Lenovo® ThinkPad®, HP®, Asus® o Dell® Ultrabook™. Il rialzo per computer laptop può essere utilizzato anche per sostenere il tablet in una posizione comoda e digitare o scorrere il dito con la massima libertà di movimento.

Design portatile, leggero e compatto, per il massimo comfort anche in viaggio

Il rialzo portatile del computer laptop può essere portato agevolmente con sé, ripiegato e riposto nella borsa del computer laptop, per potenziare la workstation in qualsiasi ambiente. Ultrasottile (10 mm) ed estremamente leggero (358 g), è la soluzione perfetta da utilizzare durante gli spostamenti.

Il prodotto LTRISERP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Ideale per gli impiegati in strutture commerciali, aziendali e istituzionali, per lavorare più comodamente alla scrivania
  • Perfetta da utilizzare durante gli spostamenti, per configurare una comoda workstation in qualsiasi ambiente
  • Da utilizzare nell'home office per una postazione più ergonomica
  • Da utilizzare non soltanto come rialzo per computer laptop, ma anche per sostenere il tablet o un libro da leggere

Applicazioni

Perfetto per gli impiegati in strutture commerciali, aziendali e istituzionali, per una seduta più confortevole

Perfetto da utilizzare durante gli spostamenti, per configurare una comoda workstation in qualsiasi ambiente

La soluzione ideale per una postazione più ergonomica in ufficio, a scuola e a casa

Da utilizzare non soltanto come rialzo per computer laptop, ma anche per sostenere il tablet o un libro da leggere

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Inclinazione +15°/ +17° / +19° / +35° / +37°/ +39°
Regolazione dell’altezza
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11 mm [0.4 in]
Colore Black & Gray
Larghezza prodotto 287 mm [11.3 in]
Lunghezza prodotto 210 mm [8.3 in]
Peso prodotto 372 g [13.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 470 g [16.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - rialzo per computer laptop
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads