StarTech.com

Cavo di Sicurezza per Portatile a combinazione da 4 cifre da 1,8m

Proteggi il computer laptop dai furti con questo comodo cavo a combinazione

ID prodotto: LTLOCK

  • Cavo da 1,8 m con serratura a combinazione per proteggere il computer laptop dai furti
  • Compatibile con computer laptop, monitor, stampanti, dock e altri dispositivi dotati di slot di sicurezza Kensington
  • Il cavo flessibile si piega facilmente e può essere avvolto attorno a un oggetto o a un montante fisso
Ulteriori Informazioni
  • Computer laptop protetto anche senza chiave
  • Serratura intuitiva con combinazione reimpostabile a quattro cifre
  • Cavo in acciaio rivestito di vinile (6 mm di diametro) per la massima resistenza e robustezza
€ 30,99 EUR IVA esclusa
€ 37,19 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Questa serratura per computer laptop offre un metodo semplice ed efficace per assicurare il computer laptop a un oggetto robusto, mettendolo al riparo dai furti. La combinazione a quattro cifre assicura una perfetta protezione del computer laptop e dei dati importanti.

Massima sicurezza

Grazie alla serratura senza chiave, con combinazione a quattro cifre, bastano pochi passaggi per assicurare fermamente il computer laptop, il monitor, la docking station o un altro dispositivo elettronico alla postazione di lavoro. La serratura si collega facilmente a qualsiasi computer laptop o a un altro dispositivo dotato di slot con blocco di sicurezza, per una protezione affidabile dai furti in numerosi ambienti retail, commerciali e istituzionali.

Robusta e resistente

La serratura per computer laptop è dotata di un cavo in acciaio rivestito di vinile (da 6 mm di diametro) pensato per una protezione efficace dai furti.

Il prodotto LTLOCK è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Un sistema antifurto indispensabile per i professionisti che operano in ambienti ad alta sicurezza

Protegge il computer laptop, il monitor, la docking station o un altro dispositivo elettronico quando lo si utilizza in un ambiente non sorvegliato

Ideale per prevenire i furti in punti vendita e attività commerciali, uffici, biblioteche e laboratori informatici, strutture scolastiche ed enti governativi

Protegge il computer laptop dai furti quando si è in viaggio o si lavora da remoto

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6 mm [0.2 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 6 mm [0.2 in]
Lunghezza prodotto 1.8 m [5.9 ft]
Peso prodotto 182 g [6.4 oz]
Tipo enclosure Steel and Vinyl
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 185 g [6.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo protettivo per computer laptop
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads