StarTech.com

Braccio Articolato VESA da Parete per 2 Schermi - Supporto per Monitor da 15" a 24" - Acciaio

Consente di ottimizzare lo spazio sulla scrivania grazie alla possibilità di montare due monitor sulla parete

ID prodotto: ARMDUALWALL

  • Consente di montare a parete due monitor da 15" a 24" per risparmiare spazio
  • Possibilità di regolare i monitor in sincronia affinché gli schermi siano allineati
  • Estensione della staffa di montaggio fino a 585 mm dalla parete e arretramento fino a 165 mm dalla parete per una bassa sporgenza
Ulteriori Informazioni
  • Struttura in acciaio per carichi pesanti
  • Rotazione fino a 180° per un angolo di visione ottimale
  • Inclinazione da -15° a +15° per ridurre il riflesso e consentire una visione più comoda
  • Possibilità di orientare i monitor fino a 360° per consentirne una visione in orizzontale o verticale
  • Capacità di carico di 5 kg per monitor
€ 289,99 EUR IVA esclusa
€ 353,79 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questa staffa per due monitor con montaggio a parete consente di liberare spazio e creare una soluzione multi-monitor dall'aspetto professionale. Muovendosi insieme, i due monitor restano sempre allineati. Basta estendere la staffa per disporli nella posizione ideale o ripiegarli vicino alla parete quando non vengono utilizzati. È inoltre possibile inclinare, ruotare e orientare gli schermi per ottenere un angolo di visione ottimale.

Montaggio a parete di due monitor in perfetta sincronia

Il montaggio a parete consente di installare con facilità due monitor in un ambiente aziendale, commerciale o di ufficio, ad esempio in una struttura sanitaria o finanziaria. Entrambi i monitor vengono montati su un'unica staffa in modo che da poterli muovere in perfetta sincronia, rimanendo sempre allineati.

Tramite la staffa è possibile estendere i monitor fino a 585 mm dalla parete regolandone la posizione per una visione più comoda. La staffa può essere inoltre ripiegata per collocare i monitor ad appena 165 mm dalla parete quando non vengono utilizzati, conferendo ad essi un aspetto professionale a bassa sporgenza.

Regolazione degli schermi per un angolo di visione ottimale

È possibile cambiare la posizione e l'angolazione degli schermi per ottenere l'angolo di visione ideale. I monitor possono essere ruotati fino a 180° e orientati fino a 360° per consentirne una visione in orizzontale o verticale. Anche l'inclinazione è regolabile da -15° a +15° per ridurre il riflesso e garantire una visione più confortevole.

Struttura in acciaio per carichi pesanti

Realizzata in acciaio, la staffa sostiene in sicurezza due monitor con un peso di 5 kg ciascuno e consente l'installazione stabile di monitor fino a 24".

Il prodotto ARMDUALWALL è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Montaggio a parete di due monitor per un minore ingombro negli ambienti d'ufficio come quelli del settore sanitario o finanziario

Realizzazione di una workstation con due monitor per una postazione di lavoro in piedi

Estensione dei monitor dalla parete per condividere lo schermo con i clienti

Montaggio a parete di monitor touchscreen per agevolarne l'utilizzo da parte di clienti e visitatori

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Orientamento Horizontal
Prestazioni
Capacità di carico 5 kg [11.1 lb]
Dimensioni massime del display 24in
Dimensioni minime display 15in
Inclinazione + 15° / - 15°
Massima estensione del braccio 585 mm [23 in]
Orientamento/rotazione 180
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 193 mm [7.6 in]
Larghezza prodotto 75 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 680 mm [26.8 in]
Peso prodotto 3.2 kg [7.1 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 4.3 kg [9.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - piastra di fissaggio a parete
1 - staffe di montaggio
1 - attacchi per monitor VESA
1 - traversa
1 - cappuccio per barra trasversale
1 - Viti M4x12 mm
1 - Viti M4x30 mm
1 - Distanziatori
2 - chiave a brugola
2 - morsetti per la gestione dei cavi
2 - fermo per piastra a parete
2 - fermo per staffa di montaggio
2 - viti M8x16 mm
3 - rondelle per staffa di montaggio
3 - cappucci per staffa di montaggio
4 - dispositivo per la regolazione del livello
4 - Viti M8x60 mm
4 - tasselli per calcestruzzo
8 - Guarnizioni
8 - coperchi di plastica
8 - fermo per barra trasversale
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni