StarTech.com

Braccio da Parete per Monitor a doppio Perno

La staffa di prolunga orientabile consente di montare il monitor su una parete per risparmiare spazio e ottenere la massima visuale

ID prodotto: ARMWALLDS

  • Consente di montare un monitor o un televisore a schermo piatto su una parete per risparmiare spazio e condividerne facilmente la visione
  • Sorregge un monitor con dimensioni comprese tra 13’’ e 27’’ e con un peso fino a 15kg
  • Estensione completa della staffa: 382 mm
Ulteriori Informazioni
  • Staffa articolabile con possibilità di orientamento di +90°/- 90° per la massima flessibilità di visione
  • Si inclina agevolmente di +70°/- 70° per regolare verso l'alto o verso il basso l'angolo di visuale
  • Installazione intuitiva grazie a una struttura con piastra da parete a scorrimento
  • Supporta i monitor conformi al montaggio VESA: 75x75, 100x100
  • Gestione cavi
€ 44,99 EUR IVA esclusa
€ 54,89 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Consente di montare a parete un monitor di computer o un televisore a schermo piatto per liberare spazio sulla scrivania o sul tavolo. Questa staffa per monitor con montaggio a parete è in grado di sorreggere un display a schermo piatto con dimensioni fino a 27" e di estendersi completamente fino a 382 mm per una regolazione ottimale dello schermo. La possibilità di inclinarla, ruotarla e orientarla di +90°/- 90° assicura la massima flessibilità di visione.

Consente di risparmiare spazio montando a parete un display a schermo piatto

Con questa staffa per monitor è possibile risparmiare spazio sulla scrivania o sul piano di lavoro, in quanto consente di montare in tutta sicurezza su una parete un monitor di computer o un televisore LCD/LED di dimensioni comprese tra 13" e 27" e con un peso massimo di 15 kg. È la soluzione ideale per molte applicazioni diverse, ad esempio nel settore finanziario o sanitario e nelle sale riunioni aziendali, dove può essere comodo mostrare lo schermo ai pazienti, ai clienti o ad altri ospiti. La staffa per monitor con montaggio a parete è perfetta negli ambienti d'ufficio o negli spazi di lavoro che si trovano a ridosso di una parete.

Riposizionamento semplificato dello schermo

L'estensione completa fino a 381 mm della staffa agevola l'orientamento dello schermo, che può così essere condiviso più comodamente con gli altri. Grazie ai due perni che garantiscono un orientamento completo di +90°/- 90°, lo schermo può essere rivolto a sinistra o destra con la massima facilità ed essere così condiviso per una visione estremamente flessibile. L'inclinazione agevole fino a +70°/- 70° consente di regolare l'angolo di visuale verso l'alto o verso il basso per condividere il display quando si collabora con un gruppo di colleghi.

Installazione semplificata

La staffa per monitor con montaggio a parete è realizzata in alluminio ed è provvista di una struttura con piastra a scorrimento che agevola le operazioni di installazione. La staffa per monitor è dotata di un morsetto per i cavi, che possono così essere tenuti ben nascosti in modo da evitare disordine nell'area di lavoro.

Il prodotto ARMWALLDS è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.        

Applicazioni

Consente di liberare spazio sulla scrivania o su un tavolo in ambienti aziendali, commerciali, industriali o di ufficio

Consente di condividere il monitor con i clienti per una collaborazione agevole nel settore sanitario, finanziario o immobiliare

Consente di creare spazio negli uffici domestici

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Articolazione No
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Capacità di carico 15 kg [33.2 lb]
Dimensioni massime del display 27in
Dimensioni minime display 13"
Inclinazione +70° / - 70°
Massima estensione del braccio 382 mm [15 in]
Orientamento/rotazione +90°/- 90°
Regolazione dell’altezza No
Rotazione del display
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 400 mm [15.7 in]
Lunghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Peso prodotto 0.9 kg [2.1 lb]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - staffa per display
1 - piastra di montaggio
1 - chiave a brugola da 2,5 mm
1 - chiave a brugola da 4 mm
1 - chiave a brugola da 5 mm
1 - vite di arresto
4 - viti M4x14 mm
4 - viti M5x14 mm
2 - Viti
2 - viti da parete
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni