StarTech.com

Supporto da Scrivania per Monitor - Acciaio Robusto

Il monitor può essere montato sopra la scrivania e riposizionato facilmente in modo da creare un'area di lavoro più ergonomica e spaziosa

ID prodotto: ARMPIVOTV2

  • Il supporto per il montaggio su scrivania è in grado di sorreggere display con dimensioni fino a 32" e con un peso massimo di 8 kg
  • Il montaggio con attacco VESA rimovibile agevola il collegamento dei monitor
  • Supporta i monitor conformi al montaggio VESA: 75x75, 100x100
Ulteriori Informazioni
  • Struttura in acciaio per carichi pesanti
  • Altezza regolabile fino a 440 mm lungo l'asta verticale
  • Installazione intuitiva (morsetto da montaggio passacavo e morsetto a vite)
  • Gestione cavi
€ 77,99 EUR IVA esclusa
€ 95,15 EUR IVA inclusa

Panoramica

Consente di liberare spazio prezioso sulla scrivania e di collocare il monitor in una posizione adatta per una visione più confortevole. Realizzato in acciaio di prima qualità, il supporto da scrivania rende più semplice sospendere un display con dimensioni fino a 32" sopra la scrivania o un'altra superficie di lavoro.

Meno ingombro sulla scrivania, più comfort durante il lavoro

Un'area di lavoro più ergonomica e più spazio sulla scrivania. Il supporto per monitor ha un design semplice ma robusto, che gli consente di sorreggere display con dimensioni comprese tra 13" e 32" e con un peso massimo di 8 kg. Lo schermo può essere ruotato, inclinato e orientato con facilità per regolarne la posizione e trovare l'angolo di visuale più comodo. L'altezza del monitor lungo l'asta può essere regolata nella posizione desiderata fino a un massimo di 443 mm, per non affaticare la vista e alleviare la tensione al collo.

Struttura in robusto acciaio

Il supporto in acciaio per carichi pesanti è realizzato per garantire prestazioni durature. La finitura verniciata a polvere protegge la superficie dai graffi.

Installazione semplificata

Questo supporto per il montaggio di un monitor su scrivania consente di installare un display compatibile con l'attacco VESA sopra un piano di lavoro, una scrivania o altre superfici, impiegando il morsetto a vite o il morsetto da montaggio passacavo incluso.  Il pannello con attacco VESA rimovibile agevola l'installazione del monitor, che può essere collocato in posizione sul supporto con un semplice scorrimento. Il supporto per monitor è dotato di morsetti per i cavi, che possono così essere tenuti ben nascosti in modo da evitare disordine nell'area di lavoro.

Il prodotto ARMPIVOTV2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico negli ambienti d'ufficio o di home office

Il display può essere ruotato dalla posizione orizzontale alla posizione verticale durante la codifica e la progettazione Web

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Prestazioni
Altezza massima 443 mm [17.4 in]
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 32in
Dimensioni minime display 13"
Inclinazione + 45° / - 45°
Massima estensione del braccio 88 mm [3.5 in]
Orientamento/rotazione 180°
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 88 mm
Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 75 mm
Foro tavolo per morsetto di montaggio passacavo: 10,5 - 50 mm
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 148 mm [5.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 114 mm [4.5 in]
Lunghezza prodotto 548 mm [21.6 in]
Peso prodotto 2.4 kg [5.2 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 3.1 kg [6.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - attacco per monitor VESA
1 - morsetto per asta con attacco VESA
1 - palo
3 - viti per asta
1 - Morsetto per scrivania
1 - Piastra per anello di tenuta
1 - collare passacavo
1 - morsetto per la gestione dei cavi
5 - piedini in gomma
1 - vite ad alette
1 - chiave a brugola da 4 mm
1 - chiave a brugola da 6 mm
4 - Viti M4x12 mm
4 - Viti M4x16 mm
4 - viti M5x12 mm
4 - Viti M5x16 mm
4 - Distanziatori
4 - Guarnizioni
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni