Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSupporto da Scrivania per triplo Monitor
Questo supporto da scrivania per il montaggio di tre monitor aumenta la produttività e lo spazio disponibile
ID prodotto: ARMBARTRIO
- Il supporto autoportante per monitor è in grado di sorreggere display con dimensioni fino a 27" e con un peso massimo di 8 kg
- Sostegno impeccabile grazie alla base in robusto acciaio e alla struttura pensata per i carichi pesanti
- Altezza regolabile fino a 450 mm
- Staffe articolabili per una facile regolazione della posizione dei monitor
- Regolazioni minime per collocare i monitor sulla linea di visuale
- Possibilità di ruotare il monitor a 360°, orientarlo a +45°/-45° e inclinarlo a +45°/-45° per trovare l'angolo di visuale più comodo
- Supporta i monitor conformi al montaggio VESA: 75x75, 100x100
- Gestione dei cavi integrata
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo supporto per tre monitor consente di liberare spazio prezioso sulla scrivania e creare un'area di lavoro più confortevole ed ergonomica. Realizzato in acciaio di prima qualità, il supporto è tanto robusto da essere in grado di sorreggere fino a tre monitor sopra la scrivania o sopra un'altra superficie di lavoro.
Per un lavoro più proficuo e per il massimo comfort
Un'area di lavoro più ergonomica e più spazio sulla scrivania. Questo supporto per monitor di computer migliora l'efficienza e la produttività, in quanto è in grado di sorreggere tre display con dimensioni comprese tra 13" e 27" e con un peso massimo di 8 kg ciascuno. È la soluzione ideale per gli uffici, le sale di controllo, le strutture del settore bancario e immobiliare, e altri ambienti in cui si svolgono attività in tempo reale, dove la produttività dipende dall'utilizzo di workstation con più monitor.
Con le staffe articolabili è possibile regolare il monitor nella posizione ideale. La posizione dello schermo può essere regolata con una rotazione fino a 360°, un'inclinazione di 45° verso l'alto o verso il basso e un orientamento pari a + 45°/-45°. Grazie alla sua struttura, il supporto consente di posizionare e ruotare il monitor con un movimento uniforme, per ridurre il riflesso e trovare con la massima facilità l'angolo di visuale più comodo. Le regolazioni minime consentono di collocare i tre monitor sulla linea di visuale. L'altezza dei monitor lungo l'asta verticale può essere regolata fino a un massimo di 450 mm, per non affaticare la vista e alleviare la tensione al collo.
Struttura in robusto acciaio
Il supporto è caratterizzato da una base robusta e da una struttura in acciaio per carichi pesanti, che sorregge il monitor in tutta sicurezza assicurando prestazioni durature. La finitura verniciata a polvere protegge la superficie dai graffi.
Installazione semplificata
Il supporto per monitor è progettato per un'installazione intuitiva sulla scrivania, sul piano di lavoro o su un'altra superficie. La procedura risulta semplificata grazie alle tacche dell'attacco VESA; con le quali è possibile preimpostare la vite di montaggio, quindi collocare il monitor in posizione e fissarlo stringendo la vite. Il supporto per monitor è dotato di morsetti per i cavi, che possono così essere tenuti ben nascosti in modo da evitare disordine nell'area di lavoro.
Il prodotto ARMBARTRIO è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico negli ambienti d'ufficio o di home office
La produttività aumenta grazie all'impiego di tre monitor; è la soluzione perfetta per le sale di controllo, i servizi finanziari, le strutture del settore immobiliare e altri ambienti in cui si svolgono attività in tempo reale
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933961 | |
UPC Code | 065030870177 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Gestione cavi | Sì | |
Modello(i) di fori VESA | 100x100 mm | |
75x75 mm | ||
Montabile a parete | No | |
N. di display supportati | 3 | |
Prestazioni | ||
Altezza massima | 450 mm [17.7 in] | |
Capacità di carico | 8 kg [17.7 lb] | |
Dimensioni massime del display | 27in | |
Dimensioni minime display | 13" | |
Inclinazione | + 45° / - 45° | |
Orientamento/rotazione | +45°/-45° | |
Regolazione dell’altezza | Sì | |
Rotazione del display | 360° | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 495 mm [19.5 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 350 mm [13.8 in] | |
Lunghezza prodotto | 1425 mm [56.1 in] | |
Peso prodotto | 7 kg [15.4 lb] | |
Tipo enclosure | Acciaio | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 7.9 kg [17.4 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - piastra di base | |
1 - traversa | ||
1 - palo | ||
1 - attacco per monitor VESA | ||
6 - morsetti per la gestione dei cavi | ||
1 - collarino per la gestione dei cavi | ||
1 - collarino di base | ||
1 - chiave a brugola da 3 mm | ||
1 - chiave a brugola da 5 mm | ||
1 - chiave a brugola da 6 mm | ||
12 - Viti M4x12 mm | ||
12 - viti M5x12 mm | ||
12 - Guarnizioni | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Prodotti correlati
Braccio Articolato per Triplo Monitor fino a 24" - Braccio regolabile in altezza 3 monitor - Acciaio
Consente di risparmiare spazio sulla scrivania quando si montano tre display, grazie a staffe articolabili per una visione a 360°
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.