Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Supporto a collo di cigno per Tablet

ID prodotto: ARMTBLTUGN

Consente di integrare il tablet in qualsiasi spazio di lavoro e di adattarlo a qualsiasi orientamento o posizione di visualizzazione

Caratteristiche
  • Il supporto dotato di braccio con collo flessibile da 500 mm consente di regolare l’altezza e l’angolo di visualizzazione del tablet

  • Permette di fissare il tablet sulla scrivania, sul banco di un negozio o sul piano di un tavolo per una visualizzazione a mani libere

  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Il braccio con collo ultra-flessibile può muoversi di 360 gradi in qualsiasi direzione

  • Il supporto per tablet può essere facilmente girato, inclinato e ruotato, in posizione orizzontale o verticale

  • L’attacco universale si adatta alla maggior parte dei tablet, da 7" a 11" (spessore massimo del tablet: 11,5 mm)

  • Supporto per tablet staccabile, con attacchi a sostituzione rapida

  • Si fissa facilmente alla scrivania, al bancone o al tavolo con spessore della superficie di 20 - 50 mm

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT
INGIT
Disponibile in
€ 57,99 EUR IVA esclusa
€ 69,59 IVA inclusa

ID: ARMTBLTUGN

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo attacco per tablet con collo flessibile consente di aggiungere flessibilità allo spazio di lavoro. Basta infilare l’iPad Apple, Samsung Galaxy®, Microsoft® Surface Pro 3 o 4, o altro tablet nel supporto e posizionarlo in qualsiasi angolazione per un comodo utilizzo a mani libere. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il supporto con morsetto dotato di collo flessibile consente di utilizzare il tablet a mani libere e con l’angolo di visualizzazione preferito

Consente di regolare il tablet in qualsiasi posizione

Ora è possibile collocare il tablet esattamente dove serve e posizionarlo secondo l’angolo di visualizzazione preferito. Inoltre, è facile passare da una posizione all’altra, offrendo possibilità di movimento pressoché illimitate e curvandosi facilmente di 360 gradi in qualsiasi direzione. Il supporto del tablet può essere inclinato, girato e ruotato, per passare dalla posizione orizzontale a quella verticale, e viceversa, all’istante.

Permette di integrare il tablet nello spazio di lavoro

Consente di utilizzare il tablet a mani libere, posizionandolo in sicurezza sul suo supporto: una soluzione ideale per l’ufficio o l’ambiente domestico. In ufficio, permette di integrare il tablet nella workstation per una rapida consultazione che aumenta la produttività. È possibile inoltre collegare una tastiera Bluetooth per attività che richiedono un’intensa digitazione.

A casa, consente di guardare film o programmi sul tablet in tutta facilità. Leggere e-book o controllare ricette senza dovere reggere il tablet. La libertà di usare il tablet a mani libere può essere utile anche per chi ha problemi di mobilità, permettendo il facile riposizionamento e l’uso del tablet senza tenerlo in mano.

Consente il montaggio su qualsiasi superficie

Il supporto per tablet con collo flessibile è facile da montare sulla scrivania, sul banco di un negozio, sul piano di un tavolo o su qualsiasi altra superficie, con spessore di 20 - 50 mm. Il morsetto facile da usare (incluso) tiene il supporto saldamente in posizione.

L’attacco universale si adatta ai tablet di dimensioni comprese tra 7" e 11" (con uno spessore massimo del tablet di 11,5 mm). Il supporto per tablet è anche staccabile con gli attacchi a sostituzione rapida, che consentono la rimozione e il reinserimento del tablet secondo necessità.

ARMTBLTUGN è coperto da garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Applicazioni
  • Permette di integrare il tablet nella workstation in ufficio, accanto a un monitor singolo o a doppi monitor, per aumentare la produttività.
  • A casa, consente di guardare film o programmi sul tablet
  • Leggere articoli ed e-book o controllare le ricette sul tablet
  • L’uso del tablet a mani libere può essere utile per le persone con problemi di mobilità
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Montabile a parete No
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Prestazioni
Dimensioni massime del display 11"
Dimensioni minime display 7"
Disposizione orizzontale +/- 90°
Inclinazione +/- 90°
Maximum Tablet Thickness 11.5 mm [0.5 in]
Orientamento/rotazione 360° in qualsiasi direzione
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Spessore della superficie di montaggio Morsetto per scrivania: 20 - 50 mm
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 82 mm [3.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 185 mm [7.3 in]
Lunghezza prodotto 500 mm [19.7 in]
Peso prodotto 1352 g [47.7 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1420 g [50.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - supporto per tablet
1 - braccio con collo flessibile
1 - Morsetto
1 - Guida di avvio rapido
Certificazioni
Cavalletto Treppiedi per Tablet - Regolabile in Altezza
STNDTBLT1A5T

Cavalletto Treppiedi per Tablet - Regolabile in Altezza

Questo treppiede regolabile e portatile consente di utilizzare il tablet a mani libere

€ 96,99 IVA esclusa
€ 116,39 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.