StarTech.com

Supporto Fisso a Basso Profilo per TV a Schermo Piatto da 37" a 70" - Antifurto - VESA

Supporto da muro | Antifurto | Display da 37" a 75"

ID prodotto: FPWFXBAT

  • Minor ingombro grazie a questo supporto da parete per TV a schermo piatto da 37" a 75"
  • Il supporto TV a basso profilo dista meno di 22 mm dalla parete
  • Posizione fissa e dispositivo integrato per la regolazione del livello per garantire il posizionamento ideale durante l'installazione
Ulteriori Informazioni
  • Il supporto TV da parete per carichi pesanti è realizzato in acciaio ed è in grado di sostenere fino a 40 kg di peso
  • Le barre bloccabili sorreggono saldamente il TV e lo proteggono dai furti (è richiesto un lucchetto)
€ 59,99 EUR IVA esclusa
€ 73,19 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo supporto TV da parete a basso profilo consente di risparmiare spazio e rende più gradevole l'area di lavoro. Distante pochi centimetri dal muro, sorregge un televisore compatibile con l'attacco VESA e di dimensioni comprese tra 37" e 75" e lo protegge dai furti.

Design a basso profilo per aree comuni o sistemi di segnaletica digitale

Il monitor o il televisore a schermo piatto può essere montato in un punto comodo per i visitatori, i clienti o dipendenti. Il supporto consente di installare il televisore in tutta sicurezza e fissarlo in posizione a meno di 22 mm dalla parete, per un'installazione discreta ed elegante.  

È la soluzione ideale per le sale d'attesa, i disimpegni, le sale riunioni, gli spazi di lavoro o le aree riservate ai clienti, oppure per creare un sistema di segnaletica digitale. Il supporto TV da parete è in grado di sorreggere la maggior parte dei televisori a schermo piatto LED o LCD con dimensioni comprese tra 37" e 75" e con un peso massimo di 40 kg.

Protezione antifurto

Per salvaguardare l'investimento economico, il supporto da parete è caratterizzato da una base in robusto acciaio che sorregge il televisore a schermo piatto in tutta sicurezza. È perfetto per gli ambienti incustoditi o le aree molto frequentate, poiché integra una barra in acciaio che può essere bloccata con un lucchetto (acquistabile separatamente) per proteggere il monitor o il televisore dai furti. 

Installazione semplice

Il dispositivo integrato per la regolazione del livello permette di collocare il televisore in posizione dritta sulla parete per una visione ottimale.

Il prodotto FPWFXBAT è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Montaggio a parete di un televisore in tutta sicurezza

Intrattenimento e informazione degli ospiti

Ideale per aule, sale conferenze o aree riservate ai clienti

Protezione antifurto di un televisore o monitor

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione No
Gestione cavi No
Modello(i) di fori VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
800x400 mm
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Anti-theft
Capacità di carico 40 kg [88.4 lb]
Dimensioni massime del display 75"
Dimensioni minime display 37"
Video Wall No
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 440 mm [17.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 29 mm [1.1 in]
Lunghezza prodotto 898 mm [35.4 in]
Peso prodotto 2.9 kg [6.4 lb]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 3.9 kg [8.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - supporto da parete
1 - barra di sicurezza
2 - staffe di adattamento
1 - dispositivo per la regolazione del livello
2 - coperture decorative
4 - viti coperture decorative
4 - viti M5x14 mm
4 - Viti M6x14 mm
4 - Viti M8x50 mm
4 - Viti M6x30 mm
4 - Viti M8x30 mm
4 - rondelle rettangolari
8 - distanziali piccoli
8 - distanziali grandi
6 - Viti
6 - tasselli per calcestruzzo
6 - rondelle tonde
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni