StarTech.com

Stazione di Lavoro Sit Stand montabile a Parete - Single Monitor

Consente di trasformare una workstation in una scrivania per un migliore comfort e una maggiore produttività

ID prodotto: WALLSTS1

  • Minore ingombro grazie a questa scrivania seduto/in piedi con montaggio a parete in grado di sostenere un monitor, un lettore di codici a barre, una tastiera, un poggiapolsi e un mouse in un unico sistema combinato
  • Supporta un singolo monitor con dimensioni fino a 24" e con un peso massimo di 8 kg
  • La compatta scrivania seduto/in piedi può essere ripiegata contro la parete, mentre il vassoio per la tastiera è ripiegabile fino a 90° in modo da ridurre l'ingombro quando non viene utilizzata
Ulteriori Informazioni
  • La superficie di lavoro è dotata di un sistema di regolazione rapida dell'altezza fino a 436 mm
  • Il supporto per monitor ha una regolazione in altezza separata fino a 124 mm lungo la colonna
  • La posizione del monitor può essere regolata con un'inclinazione di -5°/35° per ottenere l'angolo di visione ideale
  • È possibile spostare il braccio oscillante della staffa a sinistra o a destra (da -90° a 90°) e abbassare o sollevare il braccio (da -30° a 65°) nella posizione ideale
  • Distanza di visione: 408,7 mm
  • Può essere ruotata a 360° per una visione in orizzontale o in verticale
  • Struttura resistente in acciaio, alluminio e plastica
  • Il sistema di gestione dei cavi integrato consente di tenere in ordine la workstation
  • Compatibile con il sistema di attacco VESA 100 x 100 mm e 75 x 75 mm
€ 609,99 EUR IVA esclusa
€ 744,19 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questa scrivania seduto/in piedi con montaggio a parete è l'ideale per gli ambienti che non dispongono di spazio sufficiente per una scrivania seduto/in piedi di tipo tradizionale. Il suo design compatto combina una staffa per monitor singolo e un vassoio per tastiera con un pratico sistema di regolazione dell'altezza che consente di passare dalla posizione seduta a quella eretta senza interrompere il lavoro. 

Altezza facilmente regolabile per lavorare in posizione seduta o eretta

È possibile regolare la propria posizione di lavoro con un semplice movimento. Basta sollevare la superficie di lavoro fino a 436 mm per elevare sia il monitor sia la tastiera e il mouse. Il supporto del monitor ha una regolazione in altezza separata fino a 124 mm lungo la colonna.

Posizionamento versatile del monitor

Questa staffa per scrivania seduto/in piedi è in grado di sostenere un monitor con dimensioni fino a 24" e con un peso massimo di 8 kg. La posizione del monitor può essere regolata con un'inclinazione di -5°/35° per ottenere l'angolo di visione ideale e può essere ruotata fino a 360° per un orientamento orizzontale o verticale.

Migliore utilizzo dello spazio

La scrivania seduto/in piedi può essere ripiegata contro la parete, mentre il vassoio per la tastiera è ripiegabile fino a 90° in modo da ridurre l'ingombro quando non viene utilizzata. È possibile spostare la staffa oscillante verso sinistra o destra (da -90° a 90°) e abbassarla o sollevarla (da -30° a 65°) per sfruttare al massimo lo spazio disponibile.

Ampia area di lavoro

La staffa per il monitor offre un ampio spazio di lavoro con un grande vassoio per la tastiera (449 x 207 mm) e un vassoio scorrevole (217 x 213 mm) per il mouse sul lato destro o sinistro.

Il prodotto WALLSTS1 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Ideale per l'utilizzo in ambienti medici e di vendita al dettaglio, ad esempio per il supporto di un lettore di codici

Funzionale nelle aree in cui è necessario un accesso facile e veloce a un computer da parte di molti utenti, in condizioni di spazio limitato

Soluzione flessibile per una vasta gamma di utenti di varie altezze

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Gestione cavi
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 24in
Inclinazione +35° / -5°
Keyboard Tray Tilt 0 to 90°
Massima estensione del braccio 548 mm [21.6 in]
Orientamento/rotazione +90°/-90°
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.5 kg [5.5 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 500 mm [19.7 in]
Colore Nero
Keyboard Tray Depth 207 mm [8.1 in]
Keyboard Tray Width 449 mm [17.7 in]
Larghezza prodotto 668 mm [26.3 in]
Lunghezza prodotto 800 mm [31.5 in]
Peso prodotto 8.7 kg [19.2 lb]
Tipo enclosure Steel, Aluminum and Plastic
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 10.3 kg [22.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Braccio per monitor
1 - attacco per monitor VESA
1 - vassoio per tastiera
1 - fascetta adesiva
1 - montante
1 - piastra di fissaggio a parete
4 - tasselli per calcestruzzo
4 - Viti di montaggio
4 - Viti M4x10 mm
1 - Vite M6x8 mm
3 - Viti M6x10 mm
4 - Viti M6x12 mm
1 - Vite M8x20 mm
1 - chiave a brugola da 2,5 mm
1 - chiave a brugola da 5 mm
1 - chiave a brugola da 6 mm
1 - rondella in plastica
1 - rondella in metallo
1 - cacciavite esagonale
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Stazione di Lavoro Sit Stand montabile a Parete - Doppio Monitor
WALLSTS2
Stazione di Lavoro Sit Stand montabile a Parete - Doppio Monitor

Consente di trasformare una workstation in una scrivania con due monitor per un migliore comfort e una maggiore produttività

€ 734,99 IVA esclusa
€ 896,69 IVA inclusa
Supporto Articolato Monitor da scrivania Sit-Stand seduto/in piedi
ARMSTSCP1
Supporto Articolato Monitor da scrivania Sit-Stand seduto/in piedi

Supporto per scrivania seduto/in piedi che consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico

€ 578,99 IVA esclusa
€ 706,37 IVA inclusa
Braccio supporto per doppio Monitor Sit-Stand - Scrivania
ARMSTSCP2
Braccio supporto per doppio Monitor Sit-Stand - Scrivania

Supporto per scrivania seduto/in piedi per doppio monitor, che consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico

€ 719,99 IVA esclusa
€ 878,39 IVA inclusa

Accessori