Docking Station per Laptop che Offrono Prestazioni Professionali
Gestione semplificata
Sicurezza migliorata
Compatibilità universale
Progettate per rispondere alle esigenze dei professionisti IT, le docking station per laptop ad alte prestazioni di StarTech.com riducono il ricorso al servizio di assistenza, semplificano l'installazione e includono funzionalità non presenti nei modelli di fascia consumer.
Docking Station in Evidenza
StarTech.com offre docking station performanti e universalmente compatibili con una varietà di combinazioni di funzioni per soddisfare le esigenze aziendali e applicative, che vanno dalle configurazioni video singole a quelle quadruple.
Maggiore Compatibilità e Affidabilità
StarTech.com produce dock ampiamente compatibili, che offrono connessioni host ibride USB-C e USB-A, ampia scelta di connettori per monitor e varie opzioni di alimentazione.
StarTech.com ha i modelli più completi che supportano qualsiasi sistema operativo, Intel, Apple M1/M2 e ARM, connettori USB-C (incluso Thunderbolt 3/4) e USB-A per laptop.
Il supporto Power Delivery fino a 100 W consente la compatibilità con un maggior numero di computer portatili, senza che i dispositivi ad alto consumo energetico scarichino la batteria a metà giornata o non si ricarichino affatto. I dock includono adattatori di alimentazione completi per fornire sempre un'alimentazione sufficiente sia al laptop che alle periferiche collegate.
Le docking station StarTech.com offrono opzioni video flessibili, come la connettività HDMI e/o DisplayPort, garantendo una facile compatibilità con i monitor di fascia business senza bisogno di dongle o adattatori aggiuntivi.
Sicurezza Fisica e di Rete Potenziata
La sicurezza è una preoccupazione per ogni professionista IT, sia dal punto di vista dell'hardware che della rete.
Il k-slot integrato consente di fissare le docking station alla scrivania per prevenire furti e tempi di inattività.
La porta USB con blocco impedisce problemi di connettività dovuti a disconnessioni accidentali e riduce la perdita
dei cavi.
Le docking station StarTech.com offrono opzioni di montaggio per un fissaggio sicuro a un monitor o a una scrivania.
Il supporto per l' Hardware PXE Boot consente l'uso di immagini di avvio centralizzate su LAN per una maggiore sicurezza aziendale.
I dock per laptop sono stati rigorosamente testati da StarTech.com e da laboratori di terze parti per garantire compatibilità e affidabilità. Le certificazioni tecniche garantiscono la compatibilità in ambienti misti, le prestazioni video multi-monitor e conformità alle specifiche video, USB Data e USB Power Delivery.
Installazione, Gestione e Assistenza semplificate
StarTech.com offre la più ampia selezione di docking station ad alte prestazioni senza driver per applicazioni plug and play, nonché driver di rete basati su MSI per semplificare le grandi implementazioni e facilitare il supporto dell'helpdesk. Inoltre, StarTech.com fornisce aggiornamenti regolari dei driver e la gestione del flusso di vita con ogni release del sistema operativo semplificando la gestione.
Il pulsante di accensione integrato consente di risparmiare energia e di resettare facilmente il dock per ridurre le richieste di assistenza. I LED di alimentazione e di stato della LAN mostrano a colpo d'occhio lo stato di alimentazione del dock e della rete.
StarTech.com Connectivity Essentials Suite
L'innovativa Suite di Utility di StarTech.com migliora le prestazioni e la sicurezza degli accessori di connettività IT. Un'unica Suite per tutte le esigenze aziendali.
Mac Address Passthrough
USB Event Monitoring
Windows Layout Utility
Risparmiate tempo e aumentate la produttività con layout di finestre personalizzati che possono essere ripristinati con un semplice clic, oppure automaticamente quando ci si collega a una docking station, a un adattatore per display o a uno switch KVM
Wi-Fi Auto-Switch